Güç Aktarma Organları Üretim Sistemleri

Güç Aktarma Organları Üretim ve Montaj Sistemleri ile Araç Performansını Artırın

Çevik üretim sistemleriyle operasyonları, bakımı, yönetimi ve iş zekasını düzene koyarak yeni veya baştan tasarlanmış güç aktarma organları üretin.

Değişen Gereksinimlere Uyum Gösterin.

Yeni Global Emisyon Standartlarına Uymak Üzere Yeniden Tasarlanmış Güç Aktarma Organları Üretin.

Zorlu global yakıt ekonomisi ve katı global emisyon standartları, üreticileri daha esnek ve çevik bir güç aktarma organı üretim sistemi ile yeniden tasarım yapmaya yönlendiriyor. Yeni güvenlik ve emniyet gereksinimlerini karşılamanıza ve imalat bilgilendirmenin artan önemine uygun değişiklikleri yapmanıza yardımcı olabiliriz.

Dökümden makinede işlemeye, motor montajına ve test etmeden sıralamaya kadar sunduğumuz entegre kontrol ve bilgi çözümleriyle operasyonlar, bakım, yönetim ve zekanın düzene konmasını sağlayabiliriz.

Makinede İşleme Hücrelerini Basitleştirin

Güç Aktarma Organı Uygulamaları için Önceden Tasarlanmış Entegre Otomasyon Çözümü

Güç aktarma organlarını makinede işleme hücreleri; FANUC CNC'leri ve robotları ile hücre kontrol cihazlarımızı entegre eden önceden tasarlanmış bir otomasyon çözümü kullanılarak daha basit ve üretken bir hale getirilebilir.

Üreticiler tek bir EtherNet/IP ağı üzerinden birçok farklı cihazı kontrol edebilir ve bunlardan veri toplayabilir. Bu veriler kolayca kurumsal IT sistemlerine aktarılarak daha iyi kararlar verilmesine ve maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olur. Makine aracı üreticileri, tek bir ağ ve programlama ortamında çalışmaları sayesinde mühendislik süresini ve maliyeti düşürebilir.

BAŞARIYA GİDEN ORTAKLIK

Üretkenliği Artırmak için FANUC ile İş Birliği

Günümüzde son derece gelişmiş güç aktarma organı üretim sistemleri kullanılmaktadır. FANUC ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde, Integrated Architecture® sistemimiz temel alınarak oluşturulmuş tamamlayıcı güç aktarma organı otomasyon çözümleri sunuyoruz. Bu çözümler, üretkenliği geliştirmenize ve maliyetleri düşürmenize yardımcı olabilir.

ENGELLERİ VE PARÇA DEĞİŞKENLİĞİNİ AZALTIN

Montaj Hattı Yük Dengelemesi

Motorların zamanında teslimatı açısından güç aktarma organları montaj operasyonlarının optimize edilmesi çok önemlidir. Hat iş yükü dengelemesi sağlayan esnek bir montaj sistemi aşağıdakileri gerçekleştirmenize yardımcı olabilir:

  • Görev, parça ve araçları istasyonlara hızla atama
  • Montaj operasyonları için iş akışını yeniden programlamaya gerek kalmadan kolayca revize etme
  • Üretime başlamadan önce tüm hattı hataları önleyecek şekilde hazırlama

 

İlgili Ürünler

Integrated Architecture

Integrated Architecture sistemimiz istenen üretim hacmi, koordinasyonu ve kalitesinin elde edilmesi için gereken güvenlik ve iletişim altyapısını, işleme performansını ve veri yapılarını sağlar.

Integrated Architecture Sistemimizi Keşfedin

Güvenlik Çözümleri

Güvenlik ürün, sistem ve hizmetleri portföyümüz, yaygın olan ve yeni uygulanmaya başlanan standartlarla uyumlu şekilde çalışmanıza yardımcı olur. Zaman kaybına neden olan kazaların sayısını azaltın, çalışma alanı güvenliğini geliştirin ve böylece çalışanların moraliyle üretkenliğini artırın.

Güvenlik Çözümlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

CNC MAKİNEDE İŞLEME HIZLANDIRICI TOOLKİT'İ

CNC Sistemleriyle Entegrasyonu Basitleştirin

CNC Makinede İşleme Hızlandırıcı Toolkit'i, kontrol platformumuz ile FANUC 3x-B Serisi CNC sistemleri arasındaki entegrasyonu basitleştirir. Toolkit şunları içermektedir:

  • Sistem çizimleri ve yapılandırmaları
  • Önceden yapılandırılmış mantık ve HMI ön yüzleri
  • CAD çizimleri
  • Hızlı başlangıç kılavuzu

 

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Rockwell Automation ve ortakları, otomasyon yatırımınızı tasarlamanıza, uygulamanıza ve desteklemenize yardımcı olmak için olağanüstü bir bilgi kaynağı sunar.