Ürünler ve Çözümler

Riskleri Azaltan Endüstriyel Güvenlik Çözümleri

Korumanız gereken çalışanlarınız ve varlıklarınız vardır. Operasyonları daha ayrıntılı bir şekilde görebilmek, çalışanlar arasında iş birliğini artırmak ve daha üst seviye verimlilikler elde etmek için olası tehditleri azaltmanın ve bütüncül bir güvenlik sistemi uygulamanın zamanı gelmiştir. Kapsamlı bir endüstriyel güvenlik çözümleri ve ürünleri portföyüyle Connected Enterprise'ı elde etmenize yardımcı olabiliriz.

Güvenli Ağ Altyapısı

Ağa Erişimi Kontrol Edin ve İstenmeyen Erişimi ve Etkinlikleri Tespit Edin

Erişim hakkının yalnızca doğru kişilere verilmesini ve verilerin değişikliğe veya hırsızlığa karşı korunmasını sağlamak için dayanıklı bir endüstriyel ağ güvenlik sistemi gereklidir. Ethernet/IP™'yi temel alan doğrulanmış ağ güvenlik çözümlerimiz, tesisten işletmeye birleşik entegrasyon sağlar. Endüstriyel uygulamalarda kullanılacak ağları ve mobilite, veri analizleri ve bulut gibi teknolojilerinin kullanımını optimize edebiliriz.

  • Çevrenin güvenliğini sağlayın ve Endüstriyel Tampon Bölgeyle IT bağlantısı kurun
  • Uzaktan erişim ve sistem izleme imkanlarıyla çalışanların, proseslerin ve bilgilerin uzaktan bağlantı kurmasını sağlayın
  • İşletme ve üretim hattı güvenlik kontrollerini Stratix® tarafından yönetimli siviçler ve Stratix 5950 Güvenlik Cihazı gibi endüstriyel güvenlik duvarlarıyla birleştirin
  • Cisco ve Rockwell Automation'ın test edilmiş ve doğrulanmış ağ tasarımlarını kullanarak uygulama risklerini azaltın

Stratix 5950 Güvenlik Cihazımız Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin.

Erişim Kontrolü ve Politika Yönetimi

Hangi Erişimin Kime, Ne Zaman, Nerede Verileceğini Kontrol Edin

Yetkisiz kullanıcıların erişim ihlalleri yapmasını önlemeniz ve dahili kaynaklardan tehditlere maruz kalma potansiyelini azaltmanız gerekir. Uygulamalarımız ve kontrol sistemi ekipmanlarımız için hangi erişimin kime, ne zaman ve nerede verileceğini belirlemek üzere erişimi kontrol etmeniz ve politikaları uygulamanız gerekir.

  • FactoryTalk® Security ile kullanıcı yeterliliğini ve kullanıcı izinlerinin yetkilendirmesini merkezi olarak yönetin
  • Yönetim kullanıcı hesaplarını Active Directory ile entegre edin
  • Bağlı olmayan ortamlardaki esnek iş akışları, konuk kullanıcı erişimi, geçici ayrıcalıklı yükseltme ve daha fazlası için ölçeklenebilir çözümlerden yararlanın.
  • Veri Erişim Kontrolü ile etiketlerin kullanımını sınırlayarak uygulamaları sağlamlaştırın

İçerik Koruması

Uygulama İçeriğinizin Görüntülenmesini, Düzenlenmesini ve Kullanımını Koruyun

Kontrol cihazları gibi otomasyon ekipmanları, işletmenizi diğerlerinden ayıran hassas bilgileri içerebilir. Fikri mülkiyetinizi koruma ve verimliliği ve kaliteyi artırmak için endüstriyel sistemlerinize yönelik ortak, güvenli bir ortam oluşturmanıza yardımcı olabiliriz.

  • Studio 5000® Entegre Tasarım Ortamındaki Lisansa Dayalı Kaynak Koruması ile belirli Eklemeli Talimatlar ve rutinler için yetkisiz personelin erişimini kısıtlayın
  • Uygulama Koruması ile kısıtlı kod veya fonksiyonların aşırı kullanımını önleyin

İzinsiz Kullanım Tespiti

Sistemdeki İstenmeyen Etkinlikleri ve Değişiklikleri Tespit Edin ve Bunlara Müdahale Edin

Kontrol sistemindeki olası tehditleri tespit etmenizi, kaydetmenizi ve bunlara müdahale etmenizi sağlayacak çözümlerle operasyonlarınızın bütünlüğünü korumanıza yardımcı olabiliriz.

  • FactoryTalk® AssetCentre'ı kullanarak sistemdeki kullanıcı eylemlerini merkezi olarak kaydedin ve izleyin
  • Çalışma varlığı yapılandırmalarının ve elektronik dosya ve klasörlerin yedeklemelerini zamanlayın
  • Varlık yapılandırmaları ve korumalı içerikte yapılan değişiklikleri otomatik olarak tespit edin
  • Hata giderme olanağıyla olaylara müdahale edin
  • Üretim hattındaki tüm cihazları düzenli olarak keşfedin ve stokunu tutun

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Rockwell Automation ve ortaklari, otomasyon yatiriminizi tasarlamaniza, uygulamaniza ve desteklemenize yardimci olmak için olaganüstü bir bilgi kaynagi sunar.