Güvenlik Servisleri

Riskleri Azaltmak ve Verimliliği Artırmak için Güvenlik Standartlarına Uyun

Global güvenlik standartlarında ve teknolojilerinde görülen gelişmeler, üretim güvenliğini, üretkenliği optimize eden güçlü bir araç haline getirdi. Endüstriyel güvenlik standartlarının ve teknolojilerinin uygulanması, risk yönetiminin geliştirilmesine ve yaralanmaların azaltılmasına yardımcı olabilir. Bu standartlar; üretim verimliliğini, üretkenliği ve çalışanlarınızın ve müşterilerinizin moralini de önemli ölçüde iyileştirir.

Elektrik Güvenliği Hizmetleri

Çalışanlarınızın zarar görmesini önleyin, verimlilik kaybı yaşamadan güvenliği artırın ve ekipmanlarınızın en güncel standartlara uygun olmasını sağlayın. Elektrik Güvenliği Hizmetleriyle tüm hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabiliriz. Verimliliği riske atmadan uyum sağlamanız ve rutin bakım gerçekleştirmeniz için önceden plan yapmanıza yardımcı olabiliriz. Kapsamlı kilitleme-etiketleme çözümleri, çalışan güvenliğinin proaktif bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur ve üretim verimliliğini optimize eder. Arklanma analizimiz, arklanmaya veya parlamaya neden olabilecek sorunların belirlenmesine yardımcı olur.

Kilitleme-etiketleme hizmetleriyle elektrik güvenliği tehlikelerinin önlenmesine yardımcı olun.

Makine Emniyeti İrdeleme Hizmetleri

Dünyadaki en büyük endüstriyel güvenlik sağlayıcısı olarak, yaralanmaların ve maliyetlerin azaltılmasına ve verimliliğin artırılmasına yardım ederiz. Esnek çözümlerimiz, üretim ihtiyaçlarınızı karşılamak ve güvenlik prosedürlerinizi düzgün şekilde belgelemek için tasarlanmıştır. Makine risklerinizin değerlendirilmesi ve azaltılması için gerekli olan adımları tanımlayarak güvenliğin artırılmasına yardımcı olan açıkça tanımlanmış bir süreçten yararlanırız. Bir değerlendirme ile tesisteki riskleri belirler ve çalışan ve makineyi emniyetini artıran bilinçli kararlar verilmesine destek oluruz. Cihazların tasarımına ve uygulamalarına yönelik kapsamlı incelememiz, genel güvenliği artırır. Sistemlerin belirlenen parametreler ve standartlar doğrultusunda çalıştığını doğrulama.

Endüstriyel Güvenlik Standartları Uygulayın

Güvenlik Değerlendirmeleri

Makine verimini artırın ve çalışma alanı güvenliği sağlayın. Güvenlik sistemi kontrolleri tasarım, entegrasyon ve başlatma hizmetleri şunları içerir:

  • Risk
  • Tehlike
  • Arklanma analizi
  • CE işareti
  • Kilitleme/etiketleme
  • Durma zamanı
  • Güvenli devre
  • Proses güvenliği

Doğrulama

Doğrulama hizmetimiz, güvenlik sistemi kurulumunun ve fonksiyonelliğinin düzgün olduğunu onaylamanıza yardımcı olur. Devre performansını, hata toleransını, hata eylemini, yazılım mantığını, cihaz uygulamasını ve cihaz fonksiyonunu değerlendiririz. Tüm çalışma modları için eylemleri sıfırlarız. Değerlendirmemiz şunları içerir:

  • Güvenli devre analizi
  • Makine durma zamanı hizmetleri
  • Uyumluluk denetimleri
  • Güvenlik sistemi doğrulaması

Entegrasyon ve Başlatma

Makine verimini artırın ve çalışma alanı güvenliği sağlayın. Güvenlik sistemi kontrolleri tasarım, entegrasyon ve başlatma hizmetleri şunları içerir:

  • Devre/mantık tasarımı
  • Kurulum
  • Arklanmayı giderme
  • MCC Arklanma yükselmeleri

Uygunluk Danışmanlığı

Danışmanlık hizmetlerimiz, fonksiyonel güvenlik için sektördeki ve tüm dünyadaki standartları ve tasarımı karşılamanıza yardımcı olur. Hizmetlerimiz şunları içerir:

  • Fonksiyonel güvenlik (ISO 13849-1 ve IEC 62061)
  • ISO, ANSI, IEC, CE, OSHA, NFPA, CSA
  • CE uygunluk

Eğitim

Eğitim hizmetlerimiz, mevcut ve yeni sektör standartlarını ve kılavuzlarını ve de güvenlik bileşenlerini uygulamanız için örnekler sağlar. Bu hizmetler şunları içerir:

  • Güvenlik ürünü eğitimi
  • Güvenlik standartları eğitimi
  • Arklanma eğitimi
  • TÜV sertifikası eğitimi

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Rockwell Automation ve ortaklari, otomasyon yatiriminizi tasarlamaniza, uygulamaniza ve desteklemenize yardimci olmak için olaganüstü bir bilgi kaynagi sunar.