Güvenlik Yönetimi

Güvenlikte ve Performansta Mükemmelliğe Ulaşın

Verimlilik ve güvenlik, iş başarısı için tamamlayıcı ölçümlerdir. Birinci sınıf şirketlerde, %5 ila 7 daha yüksek Genel Ekipman Verimliliği, %2 ila 4 daha az planlamayan duruş süresi ve ortalama performans gösterenlerin yarısından daha az yaralanma oranı görülür. Bu hedeflere, güvenlik kültürüne, uygunluk süreçlerine ve prosedürlerine ve riskleri azaltmak ve üretkenliği iyileştirmek amacıyla teknolojinin kullanımına odaklanılarak ulaşılır. Sınıfının en iyisi performans için planınızı geliştirmenize yardımcı olabiliriz.

Güvenlik Seviyesi İş Hedeflerinize Ulaşmanıza Yardım Eder

Çevre Sağlığı ve Güvenliği Programınızın Sonuçlarını İyileştirin

Güvenlik seviyesi; kültürel davranışların, uygunluk prosedürlerinin ve süreçlerinin ve hem çalışan güvenliğini hem de verimliliği artıran teknolojiye yapılan sermaye yatırımlarının birleşiminden oluşur. Güvenlik ve üretkenlik hedeflerinize ulaşmak için güvenliğin insani, yöntemsel ve teknik unsurlarını dikkate almanız çok önemlidir.

Kuruluşunuzda Güvenlik Seviyesini Nasıl İyileştireceğinizi Öğrenin

Güvenlik ve Global İş Gücünün Gelişimi

Çalışan Davranışları, Uygunluk, Trendler Hakkındaki Bilgilerinizi Artırın

Global iş gücü değişmeye devam etmektedir. Daha az deneyimi olan çalışanlar, bulunması zor olan deneyimli ve nitelikli çalışanların yerini almaktadır.

Bu değişimler önümüzdeki yıllar boyunca devam ettikçe, şirket verimliliği ve çalışan güvenliği bunlardan etkilenecektir. Bu doğrultuda, global GSYİH büyüme oranının önümüzdeki 50 yılda %3,6'dan %2,1'e düşmesi beklenmektedir. Tahmini düşüşü telafi etmek için verimlilikte %80 daha hızlı büyüme gerekli olacaktır.

Üreticilerin, işe alınan her çalışanın verimliliğini artıran ve makine tasarımı, güvenliği ve bağlanabilirliğinde iyileşmeler sağlayan çok yönlü bir yaklaşımı benimsemesi gerekecektir.

Connected Enterprise'da Güvenliği Nasıl Artıracağınızı Öğrenin

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Rockwell Automation ve ortaklari, otomasyon yatiriminizi tasarlamaniza, uygulamaniza ve desteklemenize yardimci olmak için olaganüstü bir bilgi kaynagi sunar.