Endüstriyel Güvenlik Çözümleri

Güvenlik ve Üretkenlik Çözümleri

Çalışanlarımızın, makinelerimizin ve proseslerimizin güvenliği ve üretkenliği, sürdürülebilir işletmeler için temel unsurdur. Çalışmalar, sınıfının en iyisi performans gösterenlerin daha yüksek genel ekipman verimliliği (OEE) elde ettiğini göstermiştir. Ayrıca, daha az planlanmamış duruş süresi ve ortalama bir performans gösterenlerin yarısından daha az yaralanma oranı görülür. Dünyadaki en büyük güvenlik otomasyon sağlayıcısı olarak gösterilen bir şirket olarak, daha güvenli ve daha verimli çözümler geliştirmenize yardımcı olacağız.

Güvenliği, Üretkenliği ve Tasarım Süresini Optimize Edin

Sınıfının En İyisi Performans için Hizmetler, Araçlar ve Teknolojiler

Birçok çalışma, sınıfının en iyisi performansı gösterenlerde %5 ila 7 daha yüksek Genel Ekipman Verimliliği, %2 ila 4 daha az planlamayan duruş süresi ve ortalama performans gösterenlerin yarısından daha az yaralanma oranı görüldüğünü ortaya koymuştur. Bu sonuçlar, üç temel bileşenin sonucu olan güvenlik seviyesi artırılarak elde edilir:

  • Şirket kültürü (davranış)
  • Uygunluk (prosesler ve prosedürler)
  • Teknoloji (çalışanları koruyan ve üretkenliği optimize eden cihazlar)

Kuruluşunuzun Safety Maturity Index™ listesindeki sıralamasını öğrenin. Riskleri azaltmak, üretkenliği ve uluslararası güvenlik standartlarına uygunluğu artırmak için başarısı kanıtlanmış, beş adımlı bir plan geliştirin. Aynı zamanda sistem geliştirme süresini ve maliyetlerini azaltın.

Güvenlik Seviyesi

Güvenlik ve Üretkenlik Performansını Artırın

Güvenlik Seviyesi, üç temel unsurun birleşiminden oluşur: Kültür (davranış), Uygunluk (prosedür) ve Sermaye (teknoloji konuşlandırma).

Güvenlik seviyesini iyileştirmek için kültürel gelişim alanında ortaklarımızla birlikte çalışarak ölçüm araçları ve başarısı kanıtlanmış beş adımlık bir süreç geliştirdik. Süreç, sınıfının en iyisi performansı elde etmek için çevre sağlığı ve güvenliği (EHS), operasyonlar ve mühendislik ekiplerinin iş birliği yapmasını gerekli kılar.

Güvenlik Sistemi Geliştirme Araçları

Uygunluğu Artırın ve Güvenlik Sistemi Geliştirme Süresini Kısaltın

Güvenlik Otomasyon Yapılandırıcı ve Güvenlik Fonksiyonu belgeleri; güvenlik sistemi tasarımını, uygulamasını ve doğrulamasını basitleştiren geliştirme araçlarıdır. Bu araçlar, güvenlik sisteminizin geliştirilmesinde size rehberlik ederek uygunluğu artırmanıza ve maliyetleri azaltmanıza yardımcı olur. Araçlarımız, genel standart (EN) ISO 13849-1'de açıklanan makine emniyeti Performans Seviyesi (PL) gereksinimlerini karşılamanıza yardım eder.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Rockwell Automation ve ortakları, otomasyon yatırımınızı tasarlamanıza, uygulamanıza ve desteklemenize yardımcı olmak için olağanüstü bir bilgi kaynağı sunar.