Elektrik Güvenliği

Ark Önleme, Akıllı Bileşenler, Kişisel Güvenlik ve Hizmetler

Elektrik tehlikelerine karşı koruma sağlamak için kapsamlı bir elektrik güvenliği programı sunuyoruz. Tekliflerimiz arasında arklanma önleme, akıllı bileşenler ve kişisel güvenlik özellikleri bulunur. Global standartları karşılayan hizmetler de sunulur. Ürünlerimiz, ekipmanların ve çalışanların güvenliğinin korunmasına, performansın izlenmesine ve planlanmayan kesintilerin ve duruş sürelerinin azaltılmasına yardımcı olacak güvenlik özellikleri içerir.

Elektrik Tehlikelerine Maruziyeti Azaltın

Endüstriyel ortamda artan güvenlik ihtiyacına karşılık olarak, sürekli olarak riskleri azaltan ve performansı ve güvenliği artıran yöntemler geliştirdik. Hem CENTERLINE® motor kontrolü merkezleri hem de PowerFlex® 7000 sürücüleri, personelin ve ekipmanların korunmasına yardımcı olan elektrik güvenliği çözümleri için ihtiyaçlarınızı karşılayacak seçenekler sağlar

SecureConnect™ teknolojisi seçeneği, CENTERLINE 2100 MCC'leriyle birlikte sunulur ve operatörlerin pano kapısını açmadan tek bir takılabilir üniteden gücü kesmesine imkan tanır.

ArcShield™ arklanmayı önleyici panoları, arklanma sırasında koruma sağlar. Hem düşük ve orta şiddete gerilimli CENTERLINE MCC'leri hem de PowerFlex 7000 orta şiddette gerilimli sürücülerinde sunulan ArcShield Teknolojisi, IEEE C37.20.7 dahil global arklanma önleyici standartları karşılayacak şekilde test edilmiştir.

Güvenlik Motor Kontrolü Ürünleri

Güvenlikli VFD'ler Verimliliği Artırır

Güvenlik seçenekleri, makinenin atıl süresinin azaltılmasına ve verimliliğin artırılmasına yardımcı olabilir. Hem personelinizin hem de ekipmanlarınızın korunmasına yardım etmek için dahili ve isteğe bağlı olarak güvenlik özellikleri içeren çeşitli PowerFlex® sürüleri sunulur. PowerFlex 525 ve PowerFlex 527 AC sürücüleri, standart bir özellik olarak dahili Güvenli Güç Kesimi içerir. Güvenli Güç Kesimi ve Güvenli Hız İzleyici; PowerFlex 753, PowerFlex 755 ve PowerFlex 755T sürücüleri için isteğe bağlı özelliklerdir. PowerFlex 7000 orta şiddette gerilimli sürücüleri de Güvenli Güç Kesimi seçeneklerini destekler.

Sürücülerimizi Keşfedin

Arklanma Analizi Hizmetleri

Arc flash services include training, site evaluation, and risk reduction recommendations. An analysis provides a comprehensive approach to help improve the safety of employees working with energized electrical panels.

Güvenlik Ürünleri

Güvenlik ürünlerimiz, makinenizin fonksiyonel çalışmasını geliştirir ve personel güvenliğini, üretkenliğini ve verimliliğini artırır. Sektördeki en kapsamlı güvenlik portföylerinden birini sunuyoruz. Çözümlerimizden yararlanarak proses ve parçalı üretimde hem güvenlik hem de verimlilik hedeflerine ulaşın.

Ürünler ve Çözümler

  • Güvenlik Sürücüleri
  • Güvenlik Hareket Kontrolü
  • Güvenlik Motor Kontrolü
  • Güvenlik Programlanabilir Kontrol Cihazları

Güvenlik Servisleri

Global güvenlik standartlarında ve teknolojilerinde görülen gelişmeler, üretim güvenliğini, üretkenliği optimize eden güçlü bir araç haline getirdi. Endüstriyel güvenlik standartlarının ve teknolojilerinin uygulanması, risk yönetiminin geliştirilmesine ve yaralanmaların azaltılmasına yardımcı olabilir. Üretim verimliliğini, üretkenliği ve çalışanlarınızın ve müşterilerinizin moralini de önemli ölçüde iyileştirirler.

Güvenlik Hizmetlerimizi Keşfedin

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Rockwell Automation ve ortaklari, otomasyon yatiriminizi tasarlamaniza, uygulamaniza ve desteklemenize yardimci olmak için olaganüstü bir bilgi kaynagi sunar.