Integrated Architecture

Gerçek Zamanlı Bilgi ve Kontrol

Entegre kontrol sistemleri, endüstriyel otomasyon çözümünüz için akıllı üretimi kolaylaştırır. Integrated Architecture® sistemimiz, belirli ihtiyaçlarınızı gidermek için makine veya hat seviyesinde ayrı olarak endüstriyel kontrol sistemi konuşlandırmanıza imkan tanır. İşletme genelindeki iş hedeflerine ulaşmak için birden fazla hatta veya tesiste ölçeklendirilebilir. Integrated Architecture sistemimizi, yüksek performanslı mimariye dönüştürdük. Bağlı işletmeye akıllı teknoloji, daha fazla verimlilik ve daha güvenli bir ortam sunmak için kontrolün ve bilgilerin birleştirilmesine yardımcı olur.

Birden Fazla Otomasyon Disiplini

Çok Disiplinli Kontrolü Tek bir Altyapıda Entegre Edin

Tekli kontrol sistemlerinizi tesis genelinde bir altyapıya entegre ettiğinizde, operasyonlarınızda üretkenliği ve verimliliği artırırsınız. Birden fazla ayrı kontrol sistemini tek bir çerçeveyle değiştirirseniz etkili kurulum, çalışma ve bakım elde edersiniz. Logix kontrol platformumuz, ihtiyaçlarınızı karşılayacak ölçeklenebilirliği ve performansı sunar.

Otomasyon Tasarımı Verimliliği

Tek Tasarım Ortamıyla Sistem Tasarım Sürecinizi Hızlandırın

Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment® aracımız, tasarım ve mühendislik uygulamalarımızı tek bir çerçevede birleştirir. Gelişmiş iş akışları ve kitaplık olanakları sayesinde, pazarınızda veya işletmenizde görülen değişikliklere daha hızlı şekilde uyum sağlayacak donanıma sahip olacaksınız. Studio 5000 ile otomasyon verimliliğinizi artırın, projenin yaşam döngüsü sırasında maliyetlerinizi azaltın ve toplam maliyetlerinizi düşürün.

Tasarım Sürecinizi Hızlandırın

Endüstriyel kontrol sisteminizde güvenlik risklerini değerlendirin ve giderin.

Bilgi Çözümlerinden Yararlanın

Eyleme Dönüştürülebilir Bilgiler Oluşturmak için Üretim Verilerini Kullanın

Görüntüleme, raporlama ve analiz çözümlerimiz; verimlilik, kalite ve enerji yönetimi rakamlarını içeren temel performans göstergelerini izler. Bu rakamlar, işletmenin tamamında okunması kolay gösterge panolarında sunulur. Daha sonra bağlamsal, role dayalı bilgiler, sistemleri ve prosesleri geliştirmek için kullanılabilir.

Bilgi Çözümleri Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Tek bir Ortak Ağ Altyapısı

Tek Tasarım Ortamıyla Sistem Tasarım Sürecinizi Hızlandırın

EtherNet/IP™, makine üreticilerinin ve son kullanıcıların ağ altyapılarını etkili bir şekilde birleştirmesine imkan tanıyan sağlam bir haberleşme platformudur. EtherNet/IP ile hareket, zaman senkronizasyonu, İnsan Makine Arayüzü, akıllı motor kontrolü, proses enstrümantasyonu ve güvenlik gibi tüm ağ olanakları ortak bir ağ altyapısından kullanılabilir.

Endüstriyel Ağlar Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Kontrol Ürünleri ve Teknolojisi

Ölçeklenebilir, Çok Disiplinli Kontrol

Integrated Architecture portföyümüz; kontrol, görüntüleme, hareket ve ağ ailelerini içerir. Ayrıca Studio 5000 tasarım ortamı, entegre kontrol ve bilginin temel altyapısıdır.
Tasarımdan kuruluma ve operasyondan bakıma, üretimin her aşamasında proseslerinizi geliştirin.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Rockwell Automation ve ortaklari, otomasyon yatiriminizi tasarlamaniza, uygulamaniza ve desteklemenize yardimci olmak için olaganüstü bir bilgi kaynagi sunar.