Üç fazlı güç devrelerine yönelik benzersiz ve eksiksiz çözümler geliştirdik. Gelen bağlantı kesme veya besleme işleminden denetleyicilere ve bir motor kontrol cihazının yük tarafındaki müşteri sonlandırma işlemlerine kadar her alanda bir çözümümüz var. Çözümlerimiz elektromekanik veya elektronik, sigorta veya devre kesici koruması ile IEC veya NEMA yelpazesine yayılmaktadır ve global uygulama gerekliliklerine uygundur.
Gelen enerjiden saha cihazlarına varan eksiksiz bir güç kontrol çözümünün yanı sıra, küresel piyasa için yenilikçi çözümler tasarlamanıza yardımcı olacak uzmanlığı sunuyoruz. Daha fazla bilgi için bu çözümlere göz atın ve yerel Allen-Bradley® distribütörünüz ile iletişime geçin.