Endüstriyel ve kentsel atık su arıtma işlemi, sayısız güç ve proses yoğunluklu uygulama içerir. Su kaynağına geri pompalanan arıtılmış atık su, sıkı mevzuat standartlarını da karşılamalı ve içilebilir olmalıdır. Bu doğrultuda, enerji verimliliği ve mevzuata uygunluk müşteriler ve belediyeler için büyük bir öneme sahiptir. Tesisinizi etkili bir şekilde çalıştırmanıza, su kalitesini korumanıza ve mevcut regülasyonlara uyum sağlamanıza yardımcı olacak atık su arıtma sistemlerine sahibiz.
Atık Su Arıtma Tesisi Çözümleri
Su Kalitesini Koruyun ve Enerji Tüketimini Azaltın
Atık su arıtma işlemlerinde kullanılan bazı prosesler, önemli miktarlarda enerji gerektirir ve şunları içerir:
- Tesisteki diğer proseslere yakıt sağlamak için çamur işleme sonucu üretilen CO2'yi alıp metan gazına dönüştürme
- Oksijenin çözülmesini ve mikroorganizmaların büyümesini sağlamak için havalandırma havuzu vantilatörleri kullanma
Tüm bu prosesler, enerji kullanımını izleyen ve kontrol eden çözümlerden yararlanır.
Atık su arıtma için entegre bir kontrol ve görüntüleme sistemi ve SCADA sistemi kullanan atık su şirketleri, tasarım süresini kısaltabilir ve proses kontrolünü geliştirebilir. Gelişmiş ağ ve tanılama özellikleri ve proses verilerine daha fazla erişim, daha iyi önleyici ve öngörücü bakım da sağlar.
Ürün ve sistem portföyümüz, uzmanlığımız ve bilgili çözüm ortaklarımızdan oluşan ağımız, size ihtiyacınız olan araçları sağlar. Teknolojimiz, endüstriyel ve kentsel atık su arıtma tesisi operatörlerine şu konularda yardımcı olur:
- Enerji maliyetlerini azaltma
- Mühendislik ve uygulama maliyetini optimize etme
- Kullanım süresince maliyeti en aza indirme
- Mevzuata uygunluk sağlama
Sürdürülebilirlik ve Uygunluk
Etkili ve Uyumlu Su Üretimi İçin Entegre Sistemler
Akıllı motor kontrolümüz ile entegre edilen otomasyon çözümlerimiz, tesis performans gereksinimlerini karşılamanıza ve mevcut regülasyonlara uyum sağlamanıza yardımcı olur.
Portföyümüz şunları içerir:
- ControlLogix® programlanabilir otomasyon kontrolörleri, gelişmiş işleme özellikleri sağlarken sürekli olarak kritik operasyon verileri toplar
- FactoryTalk® View SE kullanılarak eksiksiz bir şekilde entegre edilmiş İnsan Makine Arayüzü, gerçek zamanlı bilgilere ve operasyonel eğilimlere hızlı erişim sağlar
- Sistemin temel yapı taşlarını içeren PlantPAx® Kitaplığı, belirli tesis rolleri için özelleştirilen İnsan Makine Arayüzü ön yüzlerini içerir
- Su ve Atık Su Hızlandırıcı araç seti, projenin hızla konuşlandırılmasına yardımcı olur ve şunları içerir:
- Tedarik şartnameleri
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Kaldırma istasyonları, dozaj pompaları, su alma yapıları ve katı madde işleme gibi yaygın uygulamalar için örnek kontrol cihazı ve İnsan Makine Arayüzü yapılandırmaları
Bu alanda uzmanız ve tesisinizin kesintisiz bir şekilde çalışmasına yardımcı olacak uzaktan destek hizmetleri ve varlık yönetim çözümleri sunarız.
SCADA Sistemi Yükseltmesi Daha Fazla Esneklik Sağlar
Şehir Operasyonel Verileri Depolama, Analiz Etme ve Raporlama Kapasitesini Geliştiriyor
Hamilton Şehir Konseyi, atık su tesisindeki merkezi denetim ve veri toplama (SCADA) sistemlerine bir yükseltme uygulamıştır. Bu yükseltme, karar verme kapasitesini arttırmış, performans verimliliğini geliştirmiş ve paydaşların mevzuata uygunluğu karşılamasına yardımcı olmuştur.
Ürünler ve Özellikler
Uygunluk ve Operasyon Performansı İçin Ürünler ve Hizmetler
Ürün ve hizmet portföyümüz, endüstriyel ve kentsel atık su arıtma tesisi operatörlerine enerji kullanımını ve kalite uygunluğunu iyileştiren çözümler sağlar. RTU’lardan ve pompa kontrollerinden modern SCADA sistemlerine, atık su arıtma için tamamen entegre bir çözüm sunarız.
Portföyümüz şunları içerir: