Loading

Güneş Enerjisi Üretimi

Verimli bir Enerji Üretimi için Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisini Otomatik Hale Getiriyor

Güneş Enerjisi Üretimi

Güneş enerjisini daha ekonomik, güvenilir ve verimli bir şekilde yakalamak ve dönüştürmek için tek tedarikçili bir kontrol çözümünden yararlanın.


Verimli Güneş Enerjisi Santralleri için Güvenilir Çözümler

Aralıksız Çalışma Süresini Artırın, Bakım Maliyetlerini Düşürün ve Geliştirme Süresini Kısaltın

Maliyetlerinizi azaltmak için, güneş enerjisini güvenilir ve verimli bir şekilde yakalamanıza ve dönüştürmenize imkan tanıyan teknolojiler sağlıyoruz. Sistem ve mühendislik ekiplerimiz, güneş enerjisi geliştiricilerinin daha hızlı bir şekilde enerji üretmeye başlamasına yardımcı olur. Sahanın daha verimli bir şekilde işletilmesine ve korunmasına yardımcı olarak güneş enerjisi üretimini daha ekonomik bir alternatif hâline de getirirler.


Güneş Otomasyon Sistemleri

Güneş Enerjisi Santralleri için Otomasyon Sistemleri

İster mevcut kontrol sisteminizi güncelliyor ister yenisiyle değiştiriyor olun, modern bir kontrol sistemine geçmenizde size yardımcı olabiliriz. Dağıtılmış kontrol sistemimiz PlantPAx®, daha verimli operasyonlar için proses, motor ve güvenlik kontrolünün entegrasyonunu sağlar. Entegre çözümlerle bir araya gelerek yüksek yararlanım, güvenilirlik ve en düşük maliyete ulaşmanıza yardımcı olur. Çözümlerimiz, sistemlerinizden en yüksek değeri elde etmeniz için tasarlanmıştır.

PlantPAx Dağıtılmış Kontrol Sistemi Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin


SCADA Enerji Santrali Sistemi

Güvenli ağ mimarimize bağlı olan görüntüleme ve bilgi yazılımı çözümlerimiz, operatörlerin, faaliyetleri gerçek zamanlı olarak izlemesine yardımcı olur. Çözümlerimiz:

  • Güneş sahasını ve santral işlemlerinin dengesini izlemek ve rapor etmek için SCADA çözümü
  • Arıza bulma süresini kısaltan doğru alarm sıraları için olayların sıralamasını (SOE) rapor etme
  • Ağ altyapınızı değerlendirmenize, tasarlamanıza, uygulamanıza, denetlemenize ve yönetmenize yardımcı olan, NERC CIP danışmanlık hizmetlerini de içeren ağ çözümleri

Godawari Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Santrali

CSP Termal Enerji Santralini Kontrol Edecek PlantPAx Dağıtılmış Kontrol Sistemi

Lauren-Jyoti, Hindistan'ın Racastan eyaletindeki Godawari Green Energy için 50 megawatt’lık yoğunlaştırılmış yeşil alan güneş enerjisi santrali inşa etti. Santral, Hindistan’da hizmete alınan şebeke ölçeğinde solar termal enerji santrallerinin ilki olacak. Bu proje, güneş enerjisini 2020’ye kadar 20.000 megawatt’a çıkarmayı teşvik eden Hindistan hükümeti girişiminin bir parçası. Rockwell Automation, güneş sahası yerel kontrol cihazı panellerine sahip bir PlantPAx dağıtılmış kontrol sistemi enerji santrali çözümü sunacak.

Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı sayesinde otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Sizin İçin Önerdiklerimiz