Hammadde olarak doğal gaz kullanımıyla ilgili faaliyetler yapılmaktadır. Bu hammaddeyi yakabilir, kömürden doğal gaza dönüştürebilir ya da birlikte yakabilirsiniz. Hangi aşamada olursanız olun, size tesis genelinde doğal gaz otomasyonu ve türbin kontrol sistemi sunuyoruz. Bu çözümler tesisinizi hızlıca devreye alabilir ve aktif tutarak üretim hedeflerinize ulaşmanızı sağlar.
Güvenilir, Verimli ve Güvenli Operasyonlar
Operasyon Esnekliği, Maksimum Çalışma Süresi ve Güvenli Bağlantı
Modern enerji santrallerinde, yüksek yararlanımı sürdürmek için güvenilir ekipmanlar gerekir. Günümüzde, otomasyon sistemleri maksimum esneklik ve çalışma süresi için gaz enerjisi üretim ekipmanlarını kontrol edecek hız ve işlevselliği sağlayabilmektedir. Ancak performansı en üst düzeye çıkarma ve duruş süresini en aza indirme becerisi, daha önce görülmemiş düzeyde bağlantı ve bilgi entegrasyonu gerektirmektedir.
Tesis Genelinde Kontrol Çözümleri
Ölçeklenebilir, Entegre ve Kârlı
Mevcut kontrol sisteminizi ister güncelliyor ister yenisiyle değiştiriyor olun, modern bir kontrol sistemine geçmenizde size yardımcı olabiliriz. Dağıtılmış kontrol sistemimiz PlantPAx®, daha verimli operasyonlar için proses, motor ve güvenlik kontrolünün entegrasyonunu sağlar. Entegre çözümlerle bir araya gelerek yüksek yararlanım, güvenilirlik ve en düşük maliyete ulaşmanıza yardımcı olur. Çözümlerimiz, sistemlerinizden en yüksek değeri elde etmeniz için tasarlanmıştır.
PlantPAx Dağıtılmış Kontrol Sistemi Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
Gaz Türbini Kontrol Sistemi Yükseltme
Kamu Kuruluşu Hidroelektrik Üretimini Optimize Etti
2006 yılında Hawaii Electric Light Company Keahole tesisi, türbinlerle çalışan modası geçmiş bir kontrol sistemi nedeniyle %50 duruş süresi ile karşı karşıya kaldı. Parçaların elde edilmesi zordu ve servis mühendislerinin ihtiyaç duyulduğunda sahaya ulaşması uzun sürüyordu. Tesisin çalışma kapasitesi azalmıştı. Yeni bir gaz türbini kontrol sistemi kurularak duruş süresi önemli oranda azaltıldı.
Ağ ve Güvenlik Hizmetleri
Tesisinizde performanstan ödün vermeden güvenli bir ağ tasarlamanıza yardımcı olabiliriz. Hem kontrol uygulamaları hem de ağa bağlama teknolojileri hakkında bilgi sahibiyiz. Uzmanlarımız yürürlükteki sektör standartlarını (ISA, NIST, INL, DHS) bilir ve dünya çapında teslimat kapasitesiyle tam yaşam döngüsü hizmetleri sunarız.