Loading

Kömür Enerjisi Üretimi

Mevzuat Sorunlarını Aşmaya Yönelik Otomasyon ve Kontrol Sistemleri

Kömür Enerjisi Üretimi

Modası geçmiş özel sistemleri güncelleyerek yük talebi hedeflerini sürekli olarak karşılayın ve maliyetli cezalardan kaçının. Operatörleri sorunlar ortaya çıkmadan önce uyaran son teknoloji kontrollerden yararlanın.


Güvenilir, Tutarlı ve Güvenli Operasyonlar

Maksimum Çalışma Süresi, Gerçek Zamanlı Görüntüleme ve Daha Az Mühendislik Süresi

Emisyon ve güvenlikle ilgili NERC CIP uygunluğu, kömür enerjisi üreten tesisleri belirsiz bir gelecekle karşı karşıya bırakmıştır. Filo eskidikçe, güncelleme maliyeti de sürekli olarak artmaktadır. Bu eskiyen altyapı, maliyetli olmakta ve çoğunlukla gereksiz duruş sürelerine yol açmaktadır. İş sistemleriyle sınırlı bağlantı kurulması, performans izleme ve raporlama işlemlerini manuel ve hataya eğilimli birer süreç haline getirmektedir. Sonuçta verimlilik azalmakta, maliyetler artmaktadır.


Tesis Genelinde Kontrol Çözümleri

Ölçeklenebilir, Entegre ve Kârlı

İster mevcut kontrol sisteminizi güncelliyor, ister yenisiyle değiştiriyor olun, modern bir kontrol sistemine geçmenizde size yardımcı olabiliriz. PlantPAx® dağıtılmış kontrol sistemimiz, daha verimli operasyonlar için proses, motor ve emniyet kontrolünün entegrasyonunu sağlar. Entegre çözümlerle bir araya gelerek yüksek yararlanım, güvenilirlik ve en düşük kullanıcı maliyetine ulaşmanıza yardımcı olur. Çözümlerimiz, sistemlerinizden en yüksek değeri elde etmeniz için tasarlanmıştır.

PlantPAx Dağıtılmış Kontrol Sistemi Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Akıllı Motor Kontrolü Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin


Durum Kontrolü Duruş Süresinin Azaltılmasına Yardımcı Olur

Entegre durum kontrolü ürünlerimiz, potansiyel donanım arızalarını tespit ederek üretim hattınızın üretken bir şekilde çalışmaya devam etmesine yardımcı olur.

  • Otomasyon kontrol sisteminizi makine korumasıyla genişletir
  • Kurumsal bilgilerinizi geliştirir ve bakım maliyetlerini azaltır

Durum Kontrolü Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı sayesinde otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Sizin için Önerdiklerimiz