Loading

Elektrik Üretimi Sistemleri

Enerji Santrali Otomasyonu, SCADA ve Kontrol Sistemleri
Elektrik Üretimi Sistemleri
Elektrik Üretimi Sistemleri
Enerji Santrali Otomasyonu, SCADA ve Kontrol Sistemleri
Elektrik Üretimi
  • Biyokütle
  • Kömür Enerjisi
  • Hidroelektrik
  • Doğal Gaz
  • Güneş
  • Rüzgar

Güvenilirliği En Üst Düzeye Çıkarın ve Toplam Maliyetleri Azaltın

Bir enerji sağlayıcısı olarak elektriği güvenilir ve uygun maliyetli bir şekilde üretmeyi amaçlarsınız.

Eskiyen varlıklara rağmen operasyonel verimliliği artırmanız gerekir. Sayısı giderek artan çevre yönetmeliklerine uygun davranmanız gerekir. Ancak bu talepleri giderek daralan bir kaynak ve deneyimli çalışan havuzuyla karşılamak zorunda kalırsınız.

Bu sorunlarla ilişkili potansiyel riskleri azaltacak teknoloji ve çözümlere sahibiz. Aşağıdaki özelliklere sahip geniş portföyümüz ile elektrik üretimi alanında değişen manzaraya ayak uydurmanıza yardımcı olabiliriz:

  • Verimliliği artırma
  • Tesis operasyonlarını optimize etme
  • Emisyonları azaltma
  • Plansız duruş süresini önleme
  • En düşük toplam maliyeti sağlama

Entegre proses kontrolü, motor kontrolü, güvenlik ve bilgi çözümlerini tek bir açık ve ölçeklenebilir mimari içerisinde sunuyoruz. Bu entegrasyon, geleneksel veya yenilenebilir enerji üretimi için tesis genelinde tam kontrol sağlar.

Enerji Üretimi Çözümleri Kılavuzu
Main Image
Broşür
Enerji Üretimi Çözümleri Kılavuzu

Enerji üretimi sektörüne yönelik çözümlere genel bakış.

Hemen İndirin

Enerji Santrali Otomasyonuna Yönelik Çözümler

Biyokütle

Yakıt kaynağı olarak biyokütlenin benimsenmesi dünya çapında hız kazandığı için esnek kontrol sistemlerine yönelik ihtiyaç da artmaktadır. Kullanılan ham madde çeşitliliği nedeniyle, istikrarlı bir üretim düzeyine sahip olup bunu devam ettirmeniz her zaman bir sorundur. Çözümlerimiz bu sorunun yanıtıdır.

Özelliklerimizi Keşfedin
Kömür

Sektörün gelecekteki yönü bu olmasa da kömür hala işin esas yükünü çekmektedir. Her gün tesisinizi çalışır durumda tutmak için çalışırsınız. Esnek çözümlerimiz en düşük toplam maliyetle bunu yapmanıza yardımcı olur.

Özelliklerimizi Keşfedin
Hidroelektrik

Hidroelektrik, orijinal yenilenebilir enerjidir. Onlarca yıldır mevcut olan tesisler artık güncellemeye ihtiyaç duymaktadır. Kanıtlanmış kontrol ve bilgi sistemlerimiz, varlıklarınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olabilir.

Özelliklerimizi Keşfedin
Doğal Gaz

Gazla çalışan çok sayıda tesis mevcuttur ve bu tesislerin uyumlu olması gerekir. Bazıları uzun ömürlülüğü sağlamak için yükseltmelere ihtiyaç duyarken, bazıları güvenilirlik konusunda mücadele vermektedir. Kontrol çözümleri portföyümüz, üretim hedeflerinizi karşılayabilmeniz için maksimum çalışma süresine ulaşmanıza yardımcı olur.

Özelliklerimizi Keşfedin
Güneş

Yenilenebilir kaynaklardan daha fazla elektrik üretmeye yönelik artan bir baskı mevcuttur. Güneş pili, uygulanabilir bir alternatif olarak hızla yükselmektedir. Güneş ışınlarını daha etkili bir şekilde yakalayıp dönüştürmek için entegre kontrol ve bilgi çözümlerimizi kullanın.

Özelliklerimizi Keşfedin
Rüzgar

Rüzgar enerjisi giderek popülerlik kazanmakta ve uzak kıyı santralleri büyüyen bir gerçeklik haline gelmektedir. Bu santraller doğru yönetilmediğinde üretim en üst seviyeye çıkarılamaz. Yüksek yararlanımı sağlamak için kontrol çözümlerimizi benimseyin.

Özelliklerimizi Keşfedin

Enerji Üretimi Kontrolü için Dağıtılmış Kontrol Sistemi

Entegre Proses Kontrolü, Motor Kontrolleri, Güvenlik ve Görüntüleme

PlantPAx® dağıtılmış kontrol sistemimiz, kritik proses alanları arasında sorunsuz entegrasyonu ve tesisinizdeki dengeyi sağlar. Ayrıca proses, kesinti, motor kontrolünü ve bilgi ile güvenliği entegre eder. Tek bir kontrol platformu sayesinde yedek parça ve eğitim maliyetlerinden tasarruf edilmesini sağlar.

PlantPAx Dağıtılmış Kontrol Sistemi Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

PlantPAx Dağıtılmış Kontrol Sistemi
Main Image
Broşür
PlantPAx Dağıtılmış Kontrol Sistemi

Modern bir dağıtılmış kontrol sisteminin sizin için neler yapabileceğini bir kez daha düşünün.

Hemen İndirin
Müşterilerimizin Görüşleri
“Bu PlantPAx Dağıtılmış Kontrol Sistemi projesi, tesisimizin gelecekteki tüm projeleri için standardı belirlemiştir ve Veresen tesis tasarımı için bir modeldir.”

Brett Weber, Operasyon ve Bakım Yöneticisi, Ripon Cogen

Sizin Gibi İşletmelere Nasıl Yardımcı Oluruz?

Çok sayıda iş ortağına sahip olmanın yanı sıra, enerji üreten tesislere yıllardır yardımcı oluyoruz. Enerji santrali otomasyonumuz olan SCADA ve kontrol sistemlerimiz, güvenilirlik konusunda bize yardımcı olurken maliyetleri kontrol altında tutmamızı sağlıyor.

Diğer Müşteri Başarı Hikayelerine Bakın

Gaz Yakıtlı Birleşik Üretim Tesisi Eskiyen Dağıtılmış Kontrol Sistemini Değiştiriyor
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Örnek Olay İncelemesi
Gaz Yakıtlı Birleşik Üretim Tesisi Eskiyen Dağıtılmış Kontrol Sistemini Değiştiriyor

Gaz yakıtlı birleşik üretim tesisi, eskiyen dağıtılmış kontrol sistemini son teknoloji ürünü proses kontrol sistemiyle değiştirir. Ripon Cogeneration, operasyon performansını PlantPAx sistemiyle artırır.

Daha Fazla Bilgi Edinin
Proje Sayesinde Balık Göçü Eski Haline Getiriliyor, Güç Üretiliyor
Dam at Cushman Project #2 for Tacoma Public Utilities from World Wind Helicopters AS260B, August 9, 2013
Örnek Olay İncelemesi
Proje Sayesinde Balık Göçü Eski Haline Getiriliyor, Güç Üretiliyor

Tacoma Power, balıkların göç etmesini sağlayan ve ek 3,6 megawatt'lık hidroelektrik üreten otomatik bir balık toplama tesisi ve santrali inşa etti.

Daha Fazla Bilgi Edinin
Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı sayesinde otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Bize Ulaşın

Sizin için Önerdiklerimiz
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
  2. Chevron LeftChevron Left Sektörler Chevron RightChevron Right