Loading

Ev Bakımı ve Kişisel Bakım

Ev Bakımı ve Kişisel Bakım Sektörlerine Yönelik Otomasyon ve Kontrol Çözümleri

Main Image

Geleceğinize Yönelik Yenilikler

Ürün Yaşam Döngülerini Kısaltın ve Pazara Sunma Süresini İyileştirin

Pazar segmentasyonu. Sınırlı bir kitleye hitap eden ürünler. Çevre dostu ambalajlama. Özelleştirilebilir ürün teslimatı ve küreselleşme. Sektörde yaşanan bu olaylar bir araya gelerek ev bakımı ve kişisel bakım ürünleri üreticilerinin karşısına şu zorlukları çıkarıyor:

  • İnovasyon: Üretim ölçeğinin daha hızlı artırılabilmesi, daha çeşitli ürün reçeteleri ve yaş, cinsiyet veya coğrafi konuma göre özelleştirilebilen ürünler gereksinimi
  • Sürdürülebilirlik: Malzeme ve enerji kullanımının azaltılması, toksik olmayan ve yenilenebilir ambalajlar, daha temiz üretim süreçleri ve ortaya daha az atık çıkması gereksinimi
  • Mevzuata Uygunluk: Hükümet veya sektör standartlarına uyulması

Üretim otomasyon ve kontrol çözümlerimiz, karşılaştığınız zorluklara yönelik çözümler üretmenin yanı sıra sabunlar, kozmetikler, deterjanlar, kişisel temizlik ürünleri, cilalar ve özel amaçlı kimyasal ürünlerin yaşam döngülerini kısaltmaya ve pazara daha hızlı sürülmelerini sağlamaya yardımcı olur. Esnek formülasyonlar ve çok ürünlü proses hatları kullanan daha çevik ve etkili bir üretici haline gelebilirsiniz.


Ev Bakımı & Kişisel Bakım Çözümleri

Endüstriyel Otomasyon ve Kontrol

Kontrol sistemleri, motor kontrolü ve akıllı cihazlardan oluşan portföyümüz aracılığıyla endüstriyel otomasyon ve kontrol sunuyoruz.

Dijital Dönüşüm

Hedefinizin kârlı, güvenli ve sürdürülebilir bir çalışma olduğunu anlıyoruz.

Proses Çözümleri

Endüstriyel otomasyon ve güvenlikte dünya lideri olarak daha etkili, daha verimli, güvenli ve üretken üretim çözümleri geliştirmeniz için size destek sağlayabileceğimiz ideal bir konumdayız.

Dağıtılmış Kontrol Sistemi Dönüşümü

Dönüşüm çözümlerimiz, sizin için uygun olan aşamalı bir hızda yeni teknolojileri benimsemenize yardımcı olur.

Toplu Kontrol

Toplu kontrol çözümlerimiz, daha fazla üretim ve getiri taleplerinizi karşılamaya yardımcı olmak için esnek bir kontrol ortamı sağlar.

Ambalajlama Çözümleri

Ambalajlayıcıların taleplerini karşılamak için sık yapılan hat değişikliklerini kaldırabilecek esneklikte ve yeni ürünlerle çalışabilecek ölçeklenebilirlikte özelleştirilmiş donanımlardan yararlanın.

Üretim yaşam döngünüz boyunca riski azaltıp değer yaratın.

Otomasyon Operasyonel Verimliliği İyileştirir

Artan rekabet, yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi ve mevcut müşterilerin memnun olmasını sağlama gibi karşılaştığınız zorlukların farkındayız. Müşterilerimizin entegre kontrol ve bilgi çözümlerimiz sayesinde nasıl kalite tutarlılığı sağladığını, işleme kapasitesini artırdığını, üretim verimliliğini ve enerji kullanımını geliştirdiğini öğrenin.

Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı sayesinde otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Sizin için Önerdiklerimiz