Loading

Boru Hattı Otomasyonu

Etkili Boru Hattı Yönetimi için Gelişmiş SCADA ve Kontrol Çözümleri

Main Image

Akaryakıt, gaz ve petrol ürünlerini taşımaya yönelik artan talebi karşılamak üzere her yıl kilometrelerce yeni boru hattı inşa edilmektedir. Boru hatlarınızın uzak ve insansız olmasına ya da şehir merkezlerinin yakınından geçmesine bakılmaksızın, 7 gün 24 saat boyunca güvenli bir ürün akışı sağlamak kritik öneme sahiptir.


Hidrokarbon Boru Hattı Otomasyonuna Yönelik Çözümler

Operasyonlarınızı modernize ederek operasyonlarınızdaki bakım, güvenilirlik ve güvenlik sorunlarını ele alan bağlantılı teknolojilerden yararlanın.

Rockwell Automation ve PartnerNetwork™ üyelerimiz, yeni boru hattı yapısına yönelik uzmanlığı ve deneyimi mevcut sistem yükseltmeleriyle bir araya getirir. Bu zorlukların üstesinden tek başına gelmeniz gerekmez. Biz, yardım için buradayız. Güvenli bir boru hattı akışı sağlamak için doğru teknolojiyi, çözümleri, hizmetleri ve uzmanlığı sağlayabilecek güvenilir bir iş ortağıyla çalışın.


 

Verimli ve Güvenli Boru Hattı Operasyonları

Sensia Tarafından Sunulan Çözümler

Rockwell Automation ve Schlumberger tarafından Ekim 2019’da oluşturulmuş ortak bir girişim olan Sensia, sorunlarınızı anlayan bilgili mühendislerden ve proje yöneticilerinden oluşan bir ekibe sahiptir. Sensia, kullanımı kolay araçlar ve modern teknolojiden yararlanarak küresel müşterilerin boru hattı operasyonlarını optimize edilmiş bir performans düzeyinde tutmasına yardımcı olan çözümler tasarlamalarına yardımcı olmaktadır.

Sensia ayrıca projeleri zamanında ve bütçeye uygun şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olurken, riski azaltmanıza yardımcı olabilecek çeşitli mühendislik hizmetleri de sunar.

Sensia’nın boru hattı yönetimine yönelik entegre bilgi, kontrol ve güç çözümleri şunlar için uygundur:

  • Boru hattı emniyet sistemleri
  • Pompa ve kompresör kontrolü
  • Durum kontrolü
  • SCADA sistemleri
  • Terminal otomasyonu sistemleri
  • Ölçüm ve LACT birim kontrolü çözümleri
  • Harmanlama ve örnekleme çözümleri
  • Depolama yönetimi çözümleri

Sensia Global’dan Daha Fazla Bilgi Edinin


Boru Hattı Operasyonlarınız için Dijital İnovasyon

Akıllı ve bağlantılı ekipmanlar, boru hattı üretkenliğinde ve kârında yeni düzeylere ulaşmanıza yardımcı olabilir. Ancak bunu uygulamaya nasıl başlarsınız? Dünya çapındaki boru hattı şirketlerine nasıl yardımcı olduğumuzu görmek için interaktif broşürümüze göz atın:

  • İşlemleri gerçek zamanlı olarak izleme
  • Mevzuata uygunluk sağlama
  • Eksiksiz operasyonel kontrol sağlama
  • Enerji ve bakım maliyetlerini optimize etme
  • Kontrol odası yönetimini geliştirme
  • Operasyonlarda bilgilere erişme
  • Duruş süresini azaltma

Boru Hattı Operasyonlarının Optimizasyonu

Verimliliği artırma, kamu güvenliğini iyileştirme, çalışanları koruma ve paydaşlara daha yüksek getiri sağlama endişesiyle baskı altında hissedersiniz. IIoT cihazları, bulut bilişim ve akıllı yazılım gibi akıllı teknolojiler, bu talepleri karşılamaya yardımcı olacak muazzam bir vaatte bulunuyor.

Akıllı Teknolojiler Maliyetlerin Azaltılmasına, Uygunluğun Kolaylaştırılmasına ve Güvenliğin Artırılmasına Yardımcı Olabilir

Akıllı cihazlar için birçok seçenek ve IoT teknolojisinden nasıl yararlanılacağına dair birçok fikir vardır. Nereden başlayacağınızı bilemeyebilirsiniz. Akıllı teknolojilerle başarıya ulaşmada önemli bir fark yaratabilecek beş temel proje odak noktası belirledik:

  • Kalite verileri
  • Enerji optimizasyonu
  • Temel neden analizi
  • Öngörücü izleme
  • Koşula dayalı bakım

Kompresör ve Pompa İstasyonu Kontrolü

Güvenilir, Güvenli, Enerji Verimli Pompalamaya Yönelik Kontroller ve Analizler

Boru hattı çözümlerimiz; çalışma süresini, güvenliği ve enerji tüketimini iyileştirmenize yardımcı olabilir.


Ürünler ve Özellikler

Geniş Çözüm Portföyü ile Operasyonel Mükemmelliğe Ulaşın

Entegre sistemlerimiz, operatörlerin hızlı karar alabilmeleri için kuruluşun herhangi bir yerindeki bilgileri görüntülemelerine olanak tanır. Kullandığımız kesinti teknolojileri sayesinde tamamen dijitalleştirilmiş bir boru hattı deneyimi sunabiliyoruz. Çözümlerimiz, çeşitli cihazlardan erişilebilen eyleme geçirilebilir veriler elde etmenize yardımcı olur. Bu teknoloji, güvenli uzaktan erişim ile daha güvenli ve verimli operasyonlara olanak tanır.

Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Sizin için Önerdiklerimiz