Loading

LNG

Çevik Operasyonlara Yönelik Sistemler ve Düzenleyici Çerçevelere Uygunluk

Main Image

Sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) sıvılaştırma, tekrar gazlaştırma ve gönderme/alma işlemleri için sıkı kontroller gereklidir. Güvenli bir çalışma ortamının sürdürülmesi, duruş süresinin en aza indirilmesi ve operasyonel maliyetlerin yönetilmesi çok önemlidir. Bu hedeflere ulaşmak için otomasyon sistemleriniz proses kontrolüyle ilgili sıkı gereksinimleri karşılamalı, ayrıca güvenilir ve ölçeklenebilir olmalıdır.


Güvenli, Optimize Edilmiş LNG Tesislerine Yönelik Entegre Sistemler

LNG önemli kazanımlar sunmasına karşılık önemli zorluklar da oluşturur. Çevre ve güvenlikle ilgili katı yönetmelikler, sürekli dikkatli olmayı gerektirir. Değişken pazarlar hızlı yanıt vermeyi, dinamik iş koşulları ise operasyonel mükemmelliği gerektirmektedir.

Entegre sistem ve hizmetlerimiz tüm düzeylerde sorunsuz veri akışı sağlar ve eksiksiz bir otomasyon çözümü sunabilir. Rockwell Automation ve PartnerNetwork™ ortaklarımız, talebi karşılamanıza ve rekabet avantajını sürdürmenize yardımcı olan kanıtlanmış çözümlere sahiptir. Tesisinizi işletmek için birden fazla teknoloji ve cihazın gerekli olduğunu biliyoruz. Çözümlerimiz proses kontrolü, motor kontrolü, güvenlik ve bilgi teknolojilerini bir araya getirmektedir.

Açık sistem yaklaşımımız, birden fazla tedarikçinin ekipmanlarını tek bir kontrol sistemine entegre etmeyi kolaylaştırır.


Verimli ve Güvenli Sıvılaştırma Operasyonları

Sensia Tarafından Sunulan Çözümler

Rockwell Automation ve Schlumberger tarafından Ekim 2019’da oluşturulmuş ortak bir girişim olan Sensia, sorunlarınızı anlayan bilgili mühendislerden ve proje yöneticilerinden oluşan bir ekibe sahiptir. Kullanımı kolay araçlar ve modern teknolojiden yararlanarak, tesis üretim hedeflerine ulaşmanıza yardımcı olan çözümler tasarlarlar. Sensia, küresel müşterilere gelişmiş proses kontrolü çözümlerini kullanarak daha az etkili kontrol sistemlerini sorunsuz bir şekilde değiştirme, emniyet sistemlerini güncelleme ve prosesleri optimize etme konularında yardımcı olmaktadır.

Sensia ayrıca projeleri zamanında ve bütçeye uygun şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olurken riski azaltmanıza yardımcı olabilecek çeşitli mühendislik hizmetleri de sunar.

Sensia’nın LNG sektörlerine yönelik entegre bilgi, kontrol ve güç çözümleri aşağıdakiler için uygundur:

  • Yangın ve gaz sistemleri
  • Motor kontrolü çözümleri
  • Ölçüm
  • Yüksek bütünlüklü basınç koruma sistemleri
  • Acil durum kapatma sistemlerini ve emniyet enstrümanlı sistemleri içeren proses emniyeti
  • Pompa, kompresör, turbo makine kontrolü ve durum izleme
  • Proses ve Gelişmiş Proses Kontrolü
Sensia Global’dan daha fazla bilgi edinin

Optimize Edilmiş Operasyonlar için Proses Kontrolü Çözümleri

Kritik operasyonlarınızı korumak için proseslerinizi otomatikleştirirken "her soruna uyacak tek bir çözüm" yaklaşımını benimsemenize gerek yoktur.

Günümüzde proses kontrolü, ayrık kontrol, güç kontrolü ve emniyet kontrolü artık ayrı birer teknoloji seçimi olmak zorunda değildir. Üreticiler artık tesis genelinde bir kontrol sistemi uygulamayı tercih edebilirler. Ortak otomasyon teknolojilerinin kullanımı, proses kontrol sistemimizin üretim hattı ve iş sistemleri ile sorunsuz entegrasyonunu sağlayarak sahanın tümünde optimizasyon için daha fazla fırsat yaratır. Bu yaklaşım, üretkenliği arttırır, enerji tüketimini düşürür ve toplam maliyeti azaltır.

Optimizasyon çözümlerimiz; üretim hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak üzere, karşı karşıya kaldığınız değişkenlik, atık ve enerji tüketimi zorluklarının üstesinden gelmenize yardımcı olur. Bunu, benzersiz endüstri uzmanlığımız ve iş hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak üzere geliştirilebilecek temel proseslere ve değişkenlere ilişkin derin bilgimiz aracılığıyla yönetiriz.

Proses kontrolü ve optimizasyon çözümlerimiz şu alanlarda size yardımcı olabilir:

  • Operasyon güvenliği 
  • Bakım maliyeti 
  • Daha düşük yakıt ve güç kullanımı 
  • Çevre yönetmelikleri 
  • Damıtılmış ürünlerin ideal şekilde ayrıştırılması

Tek Bir Modern Dağıtılmış Kontrol Sistemi ile Performansı Artırma

LNG Gemileri Daha Verimli Enerji Tüketimi ve Daha Fazla Üretkenlik ile Fayda Sağlıyor

LNG Portovenere ve LNG Lerici'nin sahipleri, gemilerinin yaşam döngülerinin ortasında olduğunu biliyorlardı. Ayrıca sahip oldukları iki kontrol sistemi ile zorlandıklarının da farkındaydılar. Kazan, pompa ve türbin gibi diğer donanımlar da projeleri kapsamındaydı. Onlara modernizasyon yolunda rehberlik edecek bir iş ortağı aradılar ve yardımcı olması için Rockwell Automation'ı seçtiler. Zorlukları ve elde etmelerine yardımcı olabildiğimiz sonuçlar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Sizin için Önerdiklerimiz