Loading

Maden İşleme

Tahmin Edilebilir Sonuçlar ve Performans için Entegre Kontrol Sistemi

Main Image

Zorlu bir madencilik sektörü ortamı, madencilik operasyonlarının yıkama, yüzdürme, kıvamlama ve rafinaj gibi işleme alanları üzerinde sıkı kontroller gerektirir. Madencilik çözümlerimiz, işlenmiş madenleri tutarlı bir şekilde üretmenize yardımcı olacak modern bir dağıtılmış kontrol sistemi sunar. Bu sistem getiriyi artırmanıza, duruş süresini en aza indirmenize ve üretim temel performans göstergelerinin gerçek zamanlı görüntülenmesi için iş uygulamalarıyla entegrasyon sağlamanıza yardımcı olur.


Operasyonel Mükemmellik için Tutarlılığı Artırın

Entegre ve Tutarlı Proses Kontrolüne Yönelik Madencilik Çözümleri

Maden akışındaki tutarsızlıklar, reaktiflerin veya temiz suyun aşırı kullanımı ve madencilik prosesindeki bozulmalar üretim getirisini etkiler. Bunlar ayrıca kalma süresini ve üretim maliyetlerini de etkiler. Her madencilik tesisi, çalışması için gereken kontrol donanımına sahiptir. Ancak genellikle tesisin farklı alanlarında farklı tedarikçilerin kontrolleri bulunur. Standart bir yaklaşımın olmaması, verimliliği azaltıp karmaşıklık ve maliyeti artırabilir.

Entegre ve standart bir yaklaşım ise verimlilikle değeri artırır. Madencilik çözümlerimiz maden işlemeye yönelik sıkı kontrol gereksinimlerini karşılar ve mevcut eski sistemlerle entegrasyonu kolaylaştırır. IoT teknolojileri kuruluşun tüm kademelerini birbirine bağlayarak gerçek anlamda bağlantılı bir maden ocağı oluşturur ve tesis verilerinizi üretim bilgilerine dönüştürür.

Ön mühendislik uygulanmış madencilik uygulamalarımızla, şirketler değişkenliği azaltıp getiriyi artırmaya yardımcı olan kontrol stratejilerini uygulamak için mühendislik süresini azaltmaktadır. Madencilik çözümlerimiz, buna yardımcı olmak için entegrasyon ve bağlantı kolaylığı sağlamaktadır. Mobiliteyi de içine alan görüntüleme teknolojilerimiz, bilgilere dilediğiniz zaman ve dilediğiniz yerden erişmenizi sağlar. Bu teknolojiler, zamanında eyleme geçmenize yardımcı olan gerçek zamanlı üretim trendlerini izler.


Ayrı Madencilik Binaları Tek Bina Gibi Faaliyet Gösteriyor

Yeni Proses Kontrol Sistemi Maliyetleri Azaltmak Üzere 14 Binayı Birleştiriyor

Nadir bulunan toprak ve metal ürünleri üretiminde önde gelen küresel üreticilerden biri, Kaliforniya'da bir tesis satın aldı. Amacı, tesisi son teknoloji madencilik ve işleme operasyonlarına uygun hale dönüştürmekti. 1 milyar dolarlık devasa proje, bu konumdaki 14 binayı kapsıyordu. Her tesiste ortak bir kontrol sistemi kullanılması gerekiyordu.

PlantPAx Dağıtılmış Kontrol Sistemi Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Sizin için Önerdiklerimiz