Loading

Ekstraksiyon

Maksimum Çalışma Süresi ve Güvenlik için Güvenilirlik, Verimlilik ve Bağlantı
Main Image
Ekstraksiyon
Maksimum Çalışma Süresi ve Güvenlik için Güvenilirlik, Verimlilik ve Bağlantı
Madencilik, Metal ve Çimento
    • Çimento
    • Çimento
    • Metaller
    • Metaller
    • Madencilik
    • Madencilik
    • Nakil ve Taşıma
    • Nakil ve Taşıma
    • Kırma ve Öğütme
    • Kırma ve Öğütme
    • Ekstraksiyon
    • Ekstraksiyon
    • Maden İşleme
    • Maden İşleme

Otomasyon ve motor kontrolü sistemlerimiz ile madencilik sektörü uzmanlarından oluşan ekibimiz, OEM'lerin verimli maden çıkarma donanımları sağlamasına yardımcı olur. Elektromekanik kürekler, küreme tekerleri veya kova zincirli kazma makineleri için sürücü çözümlerimiz, yüksek performanslı operasyonlar ve enerji tasarrufu sağlar. Herkes tarafından bilinen güvenilirliğimiz ile bir araya geldiğinde, çözümlerimiz daha fazla üretkenlik ve getiri için çalışma süresini en üst seviyeye çıkarmaya yardımcı olur. IIoT gibi yeni teknolojilerin avantajları ve CISCO gibi iş ortakları sayesinde, gerçek anlamda bağlantılı bir maden ocağına yönelik çözümler sunabiliyoruz.


Daha Fazla Bağlantı ile Üretimi En Üst Seviyeye Çıkarın

Bağlantılı Maden Ocağı Tam Operasyonel Mükemmellik için Ekstraksiyon ile Başlar

Küresel madencilik pazarı, rekabeti sürdürmek için şirketlerden benzeri görülmemiş düzeylerde operasyonel mükemmellik talep etmektedir. Operasyon ve bakım maliyetleri, üretim getirisi ve güvenlik, odaklanacağınız unsurlardan bazılarıdır. Otomasyon ve motor kontrolü ürün ve sistemlerimiz, üretimi en üst seviyeye çıkarmanıza, enerji tüketimini en aza indirmenize ve duruş süresini azaltmanıza yardımcı olur.

Şirketlerin faaliyet yöntemlerinin dönüştürülmesi, uçtan uca bağlanabilirliği gerçekleştirmek için yeni teknolojilerin kullanılmasını gerektirir. Çözümlerimiz bunu sağlar; bağlantılı maden ocağı dediğimiz şey de budur. Bağlantı, bağladığınız cihazın sürücü sistemi, mobil ekran veya giyilebilir teknoloji olmasına bakılmaksızın verimlilik ve güvenlik kazançları açısından önemlidir.

CISCO gibi iş ortakları sayesinde çözümlerimiz otonom araçlar, talep üzerine havalandırma, personel konumu ve gerçek zamanlı uzaktan izleme çözümlerini içerir. Bu çözümleri kullanarak üretim verileri ile diğer temel performans göstergelerine tam erişim elde edebilir, tehlikeye maruz kalma oranını azaltabilir ve maliyetleri optimize edebilirsiniz.

Madenciliğin Geleceğini Açığa Çıkarın
Main Image
Broşür
Madenciliğin Geleceğini Açığa Çıkarın

Bilgilere gerçek zamanlı erişip bunları kullanarak daha güvenli ve verimli madencilik operasyonları yürütün.

Hemen İndirin

Akıllı Motor Kontrolü İnteraktif Madencilik Kılavuzu
Main Image
Broşür
Akıllı Motor Kontrolü İnteraktif Madencilik Kılavuzu

Yüzey ve yeraltı madenciliğinden herhangi bir madenin işlenmesine/rafine edilmesine kadar her alanda, değişken hızlı sürücülerin sunduğu hız ve tork kontrolünden yararlanabilecek çok sayıda uygulama mevcuttur.

Hemen İndirin

Motor Kontrolü Çözümleri

Maden Ekstraksiyonuna Yönelik Yüksek Performanslı, Değişken Hızlı Sürücü

Motor kontrolü çözümlerimiz, küresel düzeyde madencilik şirketlerinin maden ekstraksiyon operasyonlarına ilişkin sıkı gereksinimleri karşılamasına yardımcı olmaktadır. Sistemlerimiz maden çıkarma uygulamaları için idealdir ve şunları sağlar:

  • Daha kısa duruş süresi
  • Daha fazla kontrol ve esneklik için yüksek performans
  • Kapsamlı emniyet fonksiyonları

PowerFlex® 750 Serisi AC sürücülerimiz, maksimum esneklik ve 2000 Beygir Gücü/1500 kW’ye kadar performans sunar. Konumlandırma, hız veya tork kontrolü gerektiren uygulamalar için idealdir.

Güvenli güç kesimi ve emniyetli hız izleme işlevleri, personeli ve donanımı korurken makinenin atıl süresini azaltmaya yardımcı olur. Entegre EtherNet/IP portu, bağlantılı maden ocağı operasyonuna yönelik madencilik çözümlerimizi içeren tesis kontrol sistemlerine kolayca entegre edilebilir.

PowerFlex ürün ailesi elektromekanik kürekler, küreme tekerleri, kova zincirli kazma makineleri ve havalandırma sistemleri için idealdir. Sektör uzmanlarından oluşan ekibimiz, sistemi maksimum performans için tasarlamanıza yardımcı olabilir.

PowerFlex 755 AC Sürücüleri Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Talep Üzerine Havalandırma Operasyon Maliyetlerini Azaltıyor

BESTECH, VOD Çözümünde PowerFlex Değişken Hızlı Sürücüyü Kullanıyor

Havalandırma olmadığında bir madendeki havada tehlikeli kirletici maddeler oluşur. Madenciler, madencilik döngüsünde oluşan karbon monoksit ve tozun bulunduğu ve bir kilometreden daha derin alanlarda çalışır. Çalışan güvenliği her madencilik operasyonu ve madenin başarısı için şarttır, ancak aynı zamanda zorluklar da teşkil eder.

Madenleri havalandırma maliyeti, enerji fiyatları arttıkça ve madenler derinleştikçe yükselmektedir. Tipik bir madendeki enerji maliyetinin yaklaşık %50'si havalandırma ile ilişkilidir. Sert kaya madenlerinin birçoğu, onlarca ana havalandırma fanı ve yüzlerce yardımcı fan içerir. Her iki tür de manuel olarak kontrol edilir ve maksimum hız veya en yüksek kapasitede kesintisiz olarak çalışır. Bu durum, günün 24 saati boyunca madenin her bölümünden hava akışını sağlamaya yardımcı olur. Ne yazık ki tüm bu fanların, talebin yoğun olmadığı dönemler dahil olmak üzere sürekli olarak maksimum hızda çalışabilmesi için önemli miktarda enerji kullanılır.

BESTECH, Vale'nin enerji maliyetlerini azaltıp güvenli bir yeraltı operasyonu sürdürmesine yardımcı olmak üzere Talep Üzerine Havalandırma sistemini uygulamıştır.

Madencilikte Yeni Talep Üzerine Havalandırma Sistemi
BESTECH Delivers New Ventilation-on-Demand System for Underground Mines, Saves Signifi cant Energy Costs
Örnek Olay İncelemesi
Madencilikte Yeni Talep Üzerine Havalandırma Sistemi

BESTECH, madencilik devi Vale için enerji tasarruflu bir sistem sundu.

Daha Fazla Bilgi Edinin
Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Bize Ulaşın

Sizin İçin Önerdiklerimiz
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
  2. Chevron LeftChevron Left Sektörler Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Ekstraksiyon Chevron RightChevron Right