Aradığınız madene ulaşabilmek önemlidir. Aynı zamanda da zordur. Maliyetleri azaltma, çıkarılan maden miktarını artırma ve enerji kullanımını kontrol etme baskısı altında olursunuz. Sonuç olarak, yüksek işleme kapasitesi elde etmeye yardımcı olacak kararlı bir prosese sahip olmanın yolunu ararsınız. Ayrıca, uygun bir hedef boyuta kadar öğüterek aşağı yönde verimliliği artırmaya çalışırsınız. Güvenli ve güvenilir motor kontrolü donanımına bağlı entegre kontrol ve bilgi sistemleri, operasyonlarınızı maksimum düzeye çıkarmanız için gereken tutarlı ve esnek kontrolü sağlayabilir.
Enerji Verimliliği ve Maksimum Çalışma Süresi
Verimli Öğütme Operasyonları için Akıllı Motor Kontrolü
Tutarlı bir ürün boyutu, verimli enerji kullanımı ve sürekli üretim elde etmek istersiniz. Zorlu çalışma koşulları altında yüksek performans, güvenilirlik ve sağlamlık sunan kontrol donanımına ihtiyaç duyarsınız. Donanım tedarikçileri bu gereksinimleri karşılayan değişken hızlı sürücüler, akıllı motor kontrolü ve durum kontrolü çözümlerimizi kullanmaktadır.
IntelliCENTER® akıllı motor kontrolü sistemlerimiz, en yüksek standartta elektrik güvenliği ve rakipsiz EtherNet/IP bağlantısı sağlar. Bu bağlantı, kontrol ve denetim sistemleriyle entegrasyona yardımcı olur ve bağlantılı maden ocağı stratejimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Donanım performansı, gelişmiş tanılama ve sistem durumu izlemeye yönelik uzaktan izleme ve analiz için verileri bir araya getirmeye olanak tanır.
Sürücülerimiz, üretimde tutarlılık ve enerji kullanımında azalma sağlayan hassas hız ve tork kontrolü için yüksek performans sunar. Bunlar, daha verimli ve uygun maliyetli bir operasyon sunmak üzere mekanik gerilimi azaltmaya ve donanım üzerindeki bakım sıklığını uzatmaya yardımcı olur.
Çözümlerimiz, öğütme ve frezeleme donanımı operatörlerinin duruş süresini azaltmasına, üretim izlemeyi artırmasına, emniyeti artırmasına ve işletme maliyetlerini düşürmesine yardımcı olur.
Durum Kontrolü Sistemi
AMCOL Durum Kontrolü Gözetimi ile Donanım Arızalarını Öngörebiliyor
Bentonit kilinde dünya lideri olan American Colloid Company (AMCOL), yüksek kaliteye ve zamanında teslimata odaklanmaktadır. Wyoming, Lovell'daki fabrika sahalarından birinde, kurutulmuş bentonit kilini sondaj kuyuları ve kedi kumu ürünleri için işlemektedir.
AMCOL, üretimi artırıp işletim maliyetlerini azaltmaya yardımcı olan üretim kontrolleri uygulamıştır. Bunun yapılması, son ürünlerin aynı performansı, müşteri standartlarına uygun şekilde sergilediğini doğrulamaya yardımcı olmuştur.
AMCOL şirketinin amacı, motor hasarını gerçekleşmeden önce engellemek olmuştur. Ayrıca, donanımın durumuyla ilgili zamanında ve işlenebilir bilgileri alarak planlanmayan duruş sürelerini azaltmayı da amaçlamıştır. AMCOL tarafından belirtilen gereksinimleri nasıl karşıladığımız hakkında bilgi alın.