Loading

Nakliye ve Taşıma

Güvenilir ve Güvenli Maden Taşımacılığı için Kanıtlanmış Ürünler ve Deneyim
Main Image
Nakliye ve Taşıma
Güvenilir ve Güvenli Maden Taşımacılığı için Kanıtlanmış Ürünler ve Deneyim
Madencilik, Metal ve Çimento
    • Çimento
    • Çimento
    • Metaller
    • Metaller
    • Madencilik
    • Madencilik
    • Nakil ve Taşıma
    • Nakil ve Taşıma
    • Kırma ve Öğütme
    • Kırma ve Öğütme
    • Ekstraksiyon
    • Ekstraksiyon
    • Maden İşleme
    • Maden İşleme

Madenleri veya personelinizi taşırken, üretim getirisi ve çalışan güvenliği kritik öneme sahiptir. Bunlar, nakil ve taşıma sistemlerinizin güvenilir ve sürekli bir şekilde çalışmasına bağlıdır. Aynı zamanda, küreselleşmedeki önemli sorunlar ve giderek katılaşan çevre yönetmelikleriyle karşı karşıya kalırsınız. Bu nedenle, duruş süresi ile enerji israfını önleme ve işletim maliyetlerini en aza indirme becerisi, bu uygulamalardaki temel bir gerekliliktir. Bilgili uzmanlardan oluşan ekibimiz, güvenilir, sağlam ve kanıtlanmış motor kontrolü donanımları ile bu sorunları aşmanıza yardımcı olabilir.


İstifleyici Arıtıcı Çözümü
Main Image
Broşür
İstifleyici Arıtıcı Çözümü

İstifleyici/arıtıcı çözümü, bağlantılı maden ocağının parçasıdır. Bu bağlantı, gerçek zamanlı karar almayı sağlayan birleşik bir sistemdir.

Hemen İndirin

Otomatik Madencilik Operasyonlarını Optimum Hale Getirin

Üretkenliği Maksimuma Çıkarmaya Yardımcı Olan İstifleyici/Arıtıcı Çözümü

İstifleyici/arıtıcı çözümümüz, hassasiyet kontrolü, sürücü koordinasyonu, motor kontrolü, durum kontrolü vb. ile ilgili nakil sorunlarını ele almaya yardımcı olur. Varlıklarınızın kullanımını maksimuma çıkarmaya ve operasyonlarınızı optimize etmeye yardımcı olması için istifleyici/arıtıcı çözümünü bağlantılı maden ocağınıza sorunsuzca entegre edin.


Çalışma Süresini, Güvenliği ve Verimliliği Maksimuma Çıkarın

Verimli, Güvenli ve Güvenilir Operasyon için Yüksek Performanslı Motor Kontrolü

Madencilik ortamında malzeme taşıma işlemi, tedarik zincirinin kritik öneme sahip bir uygulamadır. Konveyör hatlarının durması, operasyonunuzu önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle, nakil ve taşıma sistemlerinin güvenilirliği ve tasarımı operasyonlarınızın performansı için çok önemlidir.

Madenleri yeraltından yukarı çeker veya birden fazla kademe arasında ve öğütücülere/frezeleme ya da işleme tesislerine aktarmak için konveyör kullanırsınız. Motor kontrolü donanımımız hassas ve koordine bir hız ve tork kontrolü sürdürmenize yardımcı olur.

PowerFlex® alçak gerilimli ve orta gerilimli değişken hızlı sürücülerimiz, küresel olarak binlerce tesiste kullanılmaktadır. Bu ürünler güvenilir motor kontrolü donanımı olduklarını ve bu uygulamaya uygunluklarını her geçen gün kanıtlamaktadır. Ürünler, madencilik ortamlarının ağır şartlarında kanıtlanmıştır ve en zorlu motor kontrolü şartları altında çalışmaktadır.

Bu ürünlerin emniyet fonksiyonları ve verimli çalışması, enerji maliyetlerini azaltıp emniyet gereksinimlerini karşılamanıza yardımcı olur. Bunlar oldukça düşük maliyetli kuruluma ve basit bir tasarıma sahiptir. Bu tasarım, maden çıkarma noktası değiştikçe konveyörün uzatılması veya yeniden konumlandırılması için kolay bir yol sağlar. Motor kontrollerimiz eksiksiz, uçtan uca bağlantılı bir maden ocağı sağlamak üzere madencilik çözümleri sistemlerimize tamamen entegre edilmiştir.

Akıllı Motor Kontrolü İnteraktif Madencilik Kılavuzu
Main Image
Broşür
Akıllı Motor Kontrolü İnteraktif Madencilik Kılavuzu

Yüzey ve yeraltı madenciliğinden herhangi bir madenin işlenmesine/rafine edilmesine kadar her alanda, değişken hızlı sürücülerin sunduğu hız ve tork kontrolünden yararlanabilecek çok sayıda uygulama mevcuttur.

Hemen İndirin

PowerFlex 750 Serisi AC Sürücüler
Main Image
Broşür
PowerFlex 750 Serisi AC Sürücüler

PowerFlex 750 serisi, çok çeşitli küresel uygulamalar için üretkenliği artıran avantajlar sunan kapsamlı bir motor sürücü ailesidir.

Hemen İndirin

Yüksek Performanslı Maden Taşımacılığı Sağlayın

PowerFlex 755 AC Sürücüleri ile Daha Fazla Esneklik ve Üretkenlik

Esneklik, üretkenlik ve kullanım kolaylığı ihtiyacınız, PowerFlex® 750 serisi sürücülerimizin her ayrıntısında belirgin şekilde görülmektedir. Sonuç olarak, ilk programlamadan operasyona kadar her aşamada olağanüstü kullanıcı deneyimi sağlayan bir sürücü ailesi karşımıza çıkmaktadır. Bu sürücüler, maksimum esneklik ve 2000 Beygir Gücü/1500 kW’ye kadar performans sağlar. Konumlandırma, hız veya tork kontrolü gerektiren uygulamalar için idealdir.

Güvenli güç kesimi ve emniyetli hız izleme işlevleri, personeli ve donanımı korurken makinenin atıl süresini azaltmaya yardımcı olur. Entegre EtherNet/IP portu, bağlantılı maden ocağı operasyonuna yönelik madencilik çözümlerimizi içeren tesis kontrol sistemlerine kolayca entegre edilebilir. PowerFlex ürün ailesi kaldıraçlar, konveyörler, vinçler ve diğer madencilik operatör makineleri için idealdir.

PowerFlex 755 AC Sürücüleri Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

AGL Loy Yang Maden Konveyörünü Yükseltiyor

Orta Gerilim Sürücüsü Çözümü Sistem Yükseltmesini Kolaylaştırıyor

AGL Loy Yang, dört seviyeli açık kazı kömür madeni tesisi Loy Yang Mine'ı yükseltti. Yükseltme işlemi, madendeki mevcut kömür transfer konveyörü sürücü sistemlerinin yeniden tasarlanmasını ve aşamalı olarak değiştirilmesini içeriyordu. AGL Loy Yang kesintisiz üstün performans sunarken zorlu maden ortamına dayanabilecek bir sürücü çözümüne ihtiyaç duyuyordu. Bir çözüm sağlaması için Rockwell Automation'ın mühendislik deneyimine başvurdu.

Rockwell Automation ve AGL Loy Yang mühendislik ekibi iş birliği içinde yeni bir sürücü çözümü geliştirdi. Bu çözüm PowerFlex 7000 orta gerilimli (MV) AC sürücüsünü temel alıyordu. Çözüm bir dizi zorlu sürücü uygulamasında yerden kazandıran hız ve tork kontrolü sağlar. Bu ortak çalışmanın Loy Yang madeninde güvenilirlik ve esnekliği artan bir sistemle nasıl sonuçlandığı hakkında bilgi edinin.

Orta Gerilimli AC Sürücüleri Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
AGL Loy Yang Maden Konveyörünü Yükseltiyor
Main Image
Örnek Olay İncelemesi
AGL Loy Yang Maden Konveyörünü Yükseltiyor

AGL Loy Yang uzatılmış bir konveyörü çalıştırmak için gereken ek gücü sağlamak üzere sürücü ve kontrol sistemlerini yükseltti.

Daha Fazla Bilgi Edinin
Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Bize Ulaşın

Sizin için Önerdiklerimiz
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
  2. Chevron LeftChevron Left Sektörler Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Nakliye ve Taşıma Chevron RightChevron Right