Loading

Deniz Otomasyon Sistemleri

Deniz Tahrik, Safra, Motor ve Pervanelerine Yönelik Kontrol Sistemi Uygulamaları

Main Image

Geminizde Verimliliği Sağlayın

Donanım Performansını Optimize Edin ve Güvenilirliği Artırın

Yükselen enerji maliyetleri. Çevre regülasyonlarında artış. Büyük ve çok amaçlı gemilere yönelik artan talep. Yüksek performanslı, düşük maliyetli dizel-elektrik tekneler tasarlamaya çalışan gemi yapımcılarını günümüzde büyük zorluklar bekliyor. Bu zorlukların her birine deniz ortamının sert koşullarına dayanabilecek bir çözüm bulmak zorundasınız.

Tüm dünyadaki ticari ve askeri tekneler, motor, pervane, safra, tahrik, dümen ve daha fazlasını optimize etmek için Rockwell Automation deniz otomasyon ve kontrol sistemlerine güveniyor. Genel güverte mimarimiz, gemi genelinde kontrol ve görselleştirme sağlar. Donanım ve uygulamalara yönelik ticari, kullanıma hazır teknolojimiz aşağıdakileri gerçekleştirir:

  • Gemideki personel sayısını düşürür
  • Kullanım süresince, öngörüsel ve önleyici bakım sağlar
  • Operasyonel performansı geliştirir
  • Tüm dünyada yedek parçalara ve destek birimlerine anında erişim sunar
  • Mevcut varlıklarınızın kullanım ömrünü uzatır

Sonuç: Daha verimli filolar. Daha uygun maliyetli ticari ve donanmaya ait operasyonlar.


Güvenilir Operasyona Yönelik Özellikler

Endüstriyel Otomasyon ve Kontrol

Kontrol sistemleri, motor kontrolü ve akıllı cihaz portföylerimiz aracılığıyla endüstriyel otomasyon ve kontrol sunuyoruz.

Endüstriyel Ağlar

Akıllı Motor Kontrolü portföyü, Allen-Bradley® motor kontrolü cihazlarına haberleşme olanaklarına sahip gelişmiş kontrol teknolojileri uygular. Bu özellikler sistem performansını geliştirmenize ve operasyonun çeşitli noktalarında verimliliği artırmanıza yardımcı olabilir.

Endüstriyel Güvenlik

Tesisinizde ve işletmenizin tamamında otomasyon ürünlerini güvenli bir şekilde birbirine bağlamanızı sağlayacak endüstriyel güvenlik ve çözümler (ağ güvenliği çözümleri dahil) sunuyoruz.

Akıllı Motor Kontrolü

Akıllı Motor Kontrolü portföyü, Allen-Bradley®  motor kontrolü cihazlarına haberleşme olanaklarına sahip gelişmiş kontrol teknolojileri uygular. Bu özellikler sistem performansını geliştirmenize ve operasyonun çeşitli noktalarında verimliliği artırmanıza yardımcı olabilir.

Karmaşık deniz ortamı için tasarlanmış yenilikçi çözümler sunuyoruz.

Deniz ve Açık Deniz Uygulamaları

Denize açılacak gemiler ile bazı açık deniz petrol/doğal gaz platformlarının sigortalanabilmeleri ve yasal lisanslarını alabilmeleri için önce başlıca deniz sınıflandırma kuruluşlarından biri tarafından "sınıflandırılmaları" gerekir. Deniz sınıflandırma kuruluşları, ayrıca birçok muayene, sertifikasyon ve denetleme fonksiyonunu yürütür. Bu kuruluşlar tarafından türüne göre onaylanmış 300'den fazla ürünümüz vardır.


Donanım duruş süresini kısaltın ve sistem performansını optimize edin

Ticari Teknelere Yönelik Durum Tabanlı İzleme

Operasyonunuzun verimli olarak çalışması için karmaşık gemi sistemlerinizin çalışır durumda tutulması ve önemli varlıklarınızın korunması gerekir. Entegre durum izleme çözümlerimiz tahrik ve manevra sistemlerinde titreşimin izlenmesinden yağlamalı makineler için yağ analizine kadar güvertedeki varlıkların durum bilgilerine kolay erişim sağlar.

Durum İzleme ve Giriş/Çıkış Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Sizin İçin Önerdiklerimiz