Loading

Farmasötik Serileştirme

Ürün Takibi ve İzlenebilirliğine Bütüncül Bir Yaklaşım

Main Image

Otomasyondan üretim yürütme sistemine, ERP'ye ve Buluta kadar zorlukları gideren bütüncül bir serileştirme çözümü sunuyoruz. Müşteriler, esneklik ve tasarruf sağlamanın yanı sıra ilerideki regülasyonlar, sahte ürünler ve geri çağırmalara da hazırlanabilirler.


İlaç Serileştirmesinde Tam Bir Çözüm Bulun

Kendinizi Büyüme ve Gelecekteki Gereksinimlere Göre Konumlandırın

Üretim hattı ve ön ofis arasındaki iletişim “olsa iyi olur” aşamasından “olmalı” aşamasına geçti. Özel işletme zorluklarını gideren ve mevcut mevzuat gerekliliklerini karşılayan bir çözüm aramak düşündüğünüz kadar zor değil. Gerçek zamanlı görünebilirlik ile ISA-95 belgelemesi içeren ve farmasötik serileştirme gerekliliklerini karşılayan bir çözüme ulaşmak mümkün.


Serileştirme Riski Azaltmaya Yardımcı Olur

Tedarik Zinciri Bütünlüğünün Artması Kârlılığı Geliştirir

Global ilaç şirketleri, sahtecilik, gri piyasa ve çalıntı ürünler nedeniyle her yıl tahmini 75 milyar ABD doları kayba uğruyor. Regülasyonlar, ilaç üreticilerinin ürünlerini tedarik zinciri boyunca takip edip izlemelerini gerektirecektir. Serileştirme çözümümüz ürün takibi ve izlenebilirliğine bütüncül bir yaklaşım almaktadır. Regülasyonlar, ürün sahteciliği ve geri çağırmalar konusunda tek bir yaklaşım sunuyoruz.


Bütüncül Bir Serileştirme Çözümü

Ölçeklenebilir, Geleceğe Hazır Çözüm Düşük Maliyetli Uygunluk Sağlıyor

İlaç üreticilerinin, mevcut üretim hatlarına kolayca entegre edilebilecek entegre bir kontrol ve bilgi sistemi üzerinde oluşturulmuş modüler ve ölçeklenebilir serileştirme çözümlerine ihtiyacı vardır. Bu çözümler, makineler, cihazlar ve iş sistemlerinde aynı anda sorunsuzca çalışabilmelidir. Serileştirme çözümümüz, geçerli regülasyonlara uyarken gelecektekilere de uyum sağlayabilecek esnekliğe sahip olmanızı sağlar.

Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Sizin İçin Önerdiklerimiz