Loading

Tıbbi Cihaz İmalatı

Tıbbi Cihaz İmalatına Yönelik Otomasyon ve Yazılım Çözümleri

Main Image

Rekabetçi pazar talepleri daha yüksek miktarda ürün üretilmesini, üstün kalite elde edilmesini ve işleme kapasitesinin artırılmasını gerektirir. Bunun sonucunda son derece karmaşık montaj sistemleri, yüksek uygunluk maliyetleri ve aşırı çalıştırılan sistemler üzerinde büyük bir yük ortaya çıkabilir. Tıbbi üretim ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere entegre bir otomasyon ve bilgi çözümü sunuyoruz.


Kaliteyi, Uygunluğu ve Pazara Sunma Süresini Geliştirin

Piyasanın Sunduğu Zorluklara Uyum Sağlamak Üzere Esnek ve Ölçeklenebilir

Tıbbi cihaz imalatı şirketleri, üretim prosesi boyunca güvenlik, doğruluk ve mevzuata uygunluk sağlamaları için büyük bir baskı altındadır. Rekabet güçlerini geliştirmek isteyen bu şirketler gittikçe daha yüksek bir oranda otomasyona yöneliyor.

Tıbbi cihaz imalatçılarına yönelik tamamen entegre bir otomasyon ve bilgi çözümü sunuyoruz. Manuel çalışma miktarını azaltmalarına yardımcı oluyoruz. Bu sayede daha fazla işleme kapasitesi, geliştirilmiş kalite ve daha düşük maliyetler elde ediliyor. Bazı önemli avantajları şunlardır:

  • Entegre sistemlerle geliştirilen verimlilik
  • Artan görünebilirlik sayesinde tam olarak izlenebilirlik
  • Uygunluk maliyetinin azaltılması
  • Döngü sürelerinin kısaltılması

Standartlara uyabilmek ve önemi gittikçe artan imalat bilgilendirmeyi sağlamak için daha esnek ve çevik tıbbi imalat sistemleri gerekmektedir. Bu konuda size yardımcı olabiliriz.


Operasyonel Mükemmellik Sağlayın

Şirket Genelinde Bilgi Çözümü

Tıbbi cihaz imalatı prosesinde verimlilik, toplam pazara sunma süresinin düşürülmesinde çok önemli bir faktördür. Evrak işlerini ortadan kaldırmaya, hataları azaltmaya ve yüksek kalite standartlarını korumaya yardım eden çözümler tesisin işleme kapasitesini artırır. Aynı zamanda bu çözümler, kaynakların gereksiz görevlere harcanmasını engeller ve malzeme israfını azaltmaya yardım eder.

Rockwell Software PharmaSuite® üretim yürütme sistemi (MES), ERP'den üretim hattına sorunsuz entegrasyon, gerçek zamanlı kalite gösterge panoları ve daha fazlasını sağlar. S88 ve S95 standartlarını temel alan PharmaSuite yazılımı, her bir tıbbi cihaza ait montaj prosesinin izlenip belgelenmesini sağlamak için emir yönetimi ve elektronik cihaz geçmişi kaydı (eDHR) desteği içerir. Yeniden çalışma ve onarım özellikleri de bu çeşit ilgi isteyen tüm cihazlar için görevlerin düzene konmasına yardımcı olur.

PharmaSuite MES Hakkında Bilgi Edinin

Advanced Scientifics İmalat Bilgilendirme Özelliği Edindi

Müşteri Tıbbi Cihaz İmalatında Görünebilirlik ve İzlenebilirlik Elde Etti

Advanced Scientifics Inc. (ASI), tek kullanımlık biyoteknoloji sistemlerinde dünya çapında lider bir üreticidir. ASI, çeşitli tıbbi cihaz üretim proseslerinde veri toplama ve raporlama özelliklerini geliştirmek istiyordu. ASI, Rockwell Automation'un sunduğu tıbbi imalat bilgilendirme çözümlerini uygulayarak aşağıdakileri gerçekleştirdi:

  • Müşteri deneyimini geliştirdi
  • Yeni raporlama yöntemleri sayesinde duruş süresini azalttı
  • Piyasadaki rekabet gücünü artırdı

Üretkenlik ve Kaliteyi iyileştirdi

Müşteri Donanım Verimliliğini, Döngü Süresini ve Ürün Miktarını Geliştirdi

Baby boomer demografisindeki artışa karşılık olarak, önde gelen bir tıbbi cihaz imalatçısının üretim kapasitesini artırması gerekiyordu. Bu şirket, Rockwell Automation ve FactoryTalk® paketinin yardımıyla aşağıdakileri yaptı:

  • Üretkenliğini önceki sistemlere göre %20 artırdı
  • Kağıtsız raporlamaya geçti
  • Kalite kontrolünü geliştirmek için uçtan uca takip ve izleme sistemleri uyguladı

Ambalajlamaya Yönelik Esnek ve Ölçeklenebilir Çözümler

Akıllı İzleme Sistemleri

iTRAK® Akıllı Takip Sistemimiz, düz veya kavisli yollar üzerinde farklı taşıyıcıların bağımsız olarak kontrol edilebilmesine olanak tanıyan modüler ve ölçeklenebilir lineer bir motor sistemidir.

iTRAK, donanım yerine basit ve etkili yazılım profilleri kullanır. Bu profiller otomasyon hızı ve esnekliğinde çığır açarken şunları yapabilir:

  • Üretim hızını %50 veya daha fazla artırma
  • Değiştirme sırasındaki duruş sürelerini kısaltma
  • Düzenli bakım sıklığını azaltma
iTRAK Akıllı Takip Sistemi Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Optimize Edilmiş Performans ve Kârlılık

Verimliliği Artırmak İçin Entegre Edilen Otomasyon ve Bilgi Çözümleri

Rekabetçi pazar talepleri daha yüksek miktarda ürün üretilmesini, üstün kalite elde edilmesini ve işleme kapasitesinin artırılmasını gerektirir. Tıbbi cihaz imalatı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kapsamlı bir çözüm portföyü sunuyoruz. Kalite ve uygunluğu geliştirmenize, getiriyi artırmanıza, bir ürünü yüksek hacimde üretmeye başlayana kadar geçen süreyi kısaltmanıza ve karmaşık proseslerinizi otomatikleştirmenize yardımcı olabiliriz.

Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Sizin İçin Önerdiklerimiz