Loading

Biyoteknoloji Üretimi

Biyoteknoloji Sektöründe Otomasyon, Proses Kontrolü ve Bilgi Çözümleri

Main Image

Üreticiler, biyoteknoloji üretim proseslerini şirketin geri kalanıyla entegre ederek kalite, ürün miktarı ve mevzuat zorluklarını giderebilirler.


Üretim Verilerini Eyleme Geçirilebilir Bilgilere Dönüştürün

Akıllı, Bağlı, Üretken: Biyoteknolojinin Geleceğine Giden Yol

Global biyoteknoloji şirketlerinin karşısında, piyasaya ürün sürmenin zaman ve maliyet yükü, mevzuata uygunluk, kalite ve üretimde verimlilik gibi alanlarda bugüne kadar görülmemiş büyüklükte zorluklar var. Biyoteknolojide karşılaşılan her zorluk için teknolojiye dayalı bir çözüm vardır. Bu zorlukların yanıtı da basittir: Akıllı ve bağlantılı bir tesisi uygulamaya geçirmek. Entegre, esnek ve bilgiye dayalı bir otomasyon sistemi temel alınarak kurulan akıllı ve bağlantılı bir tesis işletmeye şu değerleri katar:

  • Ürünlerin piyasaya daha hızlı tanıtılması
  • Uygunluk maliyetinin azaltılması
  • "İlk Defada Doğru" sürüm
  • Döngü sürelerinin kısaltılması

İzlenmesi gereken yolu biliyoruz. Proses, bilgi, otomasyon ve hizmetleri içeren etkileyici bir dizi biyoteknoloji üretim çözümü sunuyoruz. Biyoteknolojinin geleceği, akıllı, bağlantılı, bilgi sağlayıcı ve üretken tesislerden geçmektedir.


Esnek İmalat

Kullanıp Atılabilen ve Tek Kullanımlık Teknolojilerle Daha Fazla Başarı Edinin

Teknolojideki ilerlemeler sayesinde biyofarmasötik şirketler artık “geleceğin tesislerini” açabiliyor. Genellikle çok ürünlü olan bu tesisler, modüler tasarım/bina konseptleri ile tek kullanımlık ve mobil teknolojileri içeren esnek donanımla etkin hale geliyor. Ama bu yaklaşım, donanımı yerleştirip kaldırırken yeni zorluklar getiriyor; bağlantıların uygun şekilde yapıldığının doğrulanması gerekiyor. Tek kullanımlık çözümlerimiz biyofarmasötik şirketlerinin bu modern tesislerin kullanım süresi boyunca başarı elde etmelerine yardımcı oluyor.

Tek kullanımlık çözümler şunları sağlıyor:

  • Donanım izleme
  • Akış yolu doğrulama
  • Malzeme izleme
  • Hijyenik durum izleme
  • Mevzuata uygunluk

Ölçeklenebilir otomasyon platformu, dahili bir tak-çalıştır teknolojisiyle birlikte tamamen entegre edilmiş, esnek bir sistem getiriyor. Bu fonksiyonellik mobil veya kullanıp atılabilen donanımın konfigürasyonu ve kontrolü açısından önemli. İmalat Bilgilendirme ve üretim yürütme sistemi çözümlerimizle bir araya gelince bu yaklaşım, esnek çok ürünlü imalat ve gerçek zamanlı görünebilirlik ve izlenebilirliği mümkün hale getiriyor.


Yaşam Bilimleri Şirketi Kök Hücre Tesisi Geliştirdi

Entegre Proses Kontrol Sistemi, Operasyonlarda Çıtayı Yükseltti

Dünya çapında üretim tesisleri inşa eden Biopharmax'ten, Çin'de kısa bir zaman çerçevesi içinde bir insülin üretim tesisi tasarlaması istendi. Rockwell Automation çözümlerini kullanan Biopharmax, daha kısa zamanda, daha az mühendislik çalışmasıyla işi tamamladı ve proses operasyonlarında çıtayı yükseltti.


Modern Dağıtılmış Kontrol Sistemi, Görünebilirliği ve Çalışma Süresini İyileştiriyor

Biyofarmasötik üreticisi, palet kontrol sistemlerini yükseltti ve operasyon görünebilirliğini ve çalışma süresini iyileştirdi. Yeni kontrol sistemleri, operatörlerin üretim konuşlandırmasını hızlandıracak ve döngü süresini kısaltacak uygulamaları daha hızlı yapılandırmalarına yardımcı oluyor. Yükseltilmiş bir ağ, uzaktan erişim özellikleriyle birlikte sistemde görünebilirliği sağlıyor. Ayrıntılı alarmlar daha hızlı sorun giderme sağlıyor.


Pharmasuite Üretim Yürütme Sistemi

Pazara Sunma Süresini Hızlandırın. Kalite ve Uygunluğu Geliştirin

Günümüzün rekabeti yüksek ve sıkı düzenlemelere tabi biyoteknoloji sektöründe başarılı olmak için denge şarttır. PharmaSuite® MES ile operasyonel hedeflerinizi ve üretkenlik gereksinimlerinizi tutarlı ve öngörülebilir bir şekilde elde edin. Böyle geniş kapsamlı zorluklar için uçtan uca bir çözüm gereklidir.

PharmaSuite MES Hakkında Daha Fazla Bilgi

Çevik Biyoteknoloji Üretimi

Biyoteknoloji sektöründeki geçişe uyum sağlamak için üretim sistemlerinin, daha küçük çapta ve daha esnek bir üretim prosesinin getirdiği karmaşıklıkla başa çıkabilecek çevikliği ve doğruluğu sağlaması gerekir.

Standartlardaki bu köklü değişimi anlıyoruz. Proses, bilgi, otomasyon ve hizmetleri içeren etkileyici bir dizi çözüm sunuyoruz. Bu teklifler kolayca ölçek artırılabilmesini sağlayan ve atık miktarını azaltan bir yalın altı sigma ortamı sunuyor.

Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Sizin İçin Önerdiklerimiz