Loading

Eğlence

Mekanının Güvenliği, Güvenilirliği ve Kârlılığını Artırın

Main Image

Oyuncaklarınızı Modernize Edin

En Son Teknolojileri Kullanarak Güvenliği ve Kârlılığı En Üst Düzeye Çıkarın

Hız trenleri. Eğlence parkları. Tiyatro gösterileri. Eğlence sektörünün kapsamı oldukça geniş olsa da karşılaştığınız otomasyon zorlukları aynıdır: Güvenliği, güvenilirliği ve kârlılığı artırma.

İster egzotik canlılara yaptığınız yatırımınızı koruyor olun, ister bir kayak merkezi için güvenli teleski ulaşımı sağlıyor veya son hızda giden bir hız treni için bir kontrol sistemine ihtiyaç duyuyor olun, bileşenlerimiz ve sistemlerimiz otomasyon zorluklarınızın çözümü olacaktır. Sistem tasarımından uygulamaya ve devreye almaya kadar, aşağıdakileri içeren proje gereksinimlerinizi karşılayacak becerileri ve deneyimi sağlarız:

  • Entegre mühendislikten varlık yönetimine kadar üstün destek
  • Küresel parça bulunabilirliği
  • Yatırımınızın uzun vadede korunması için en son teknolojiye dönüşüm çözümleri

Yüz yıldan fazla deneyimi bulunan ve tutarlı güvenilirliği ile ün yapmış bir şirketle çalışmanın getireceği güvenin faydasını görürsünüz. Kapsamlı oyuncak otomasyon çözümleri sunmamızı sağlayacak ürünlere, hizmetlere ve dünya çapında desteğe sahibiz.


Güvenilir Operasyona Yönelik Özellikler

Endüstriyel Otomasyon ve Kontrol

Kontrol sistemleri, motor kontrolü ve akıllı cihazlardan oluşan portföyümüz aracılığıyla endüstriyel otomasyon ve kontrol sunuyoruz.

Güvenlik Çözümleri

Otomasyon ve güvenlik hizmetleri ve teknolojilerinde küresel bir lider olarak, daha güvenli ve üretken bir çözüm geliştirmenize yardımcı olacağız.

Hareket Kontrolü

Portföyümüz çeşitli endüstriyel hareket ürünleri, yazılımlar ve modüler takip sistemleri içermektedir.

Endüstriyel Varlık Yönetimi

İhtiyaçlarınızı değerlendirip varlık güvenilirliğini geliştirmenize yardımcı olacak doğru tesis bakım hizmetleri kombinasyonunu öneriyoruz.

Modernizasyon ve Dönüşüm

Özel anahtar teslimi çözümlerden çözümü kendinizin oluşturmanıza yönelik araçların sağlanmasına kadar otomasyon yatırımınızdan en büyük getiriyi elde etmenize yardımcı oluruz.

Endüstriyel Güvenlik

Tesisinizde ve kurumunuzun tamamında otomasyon ürünlerinizi güvenli bir şekilde birbirine bağlamanızı sağlayacak endüstriyel güvenlik ve çözümler sunuyoruz.

Endüstriyel Ağlar

Tesislerin bilgi odaklı olabilmesi için endüstriyel ağ yapısı içeren güçlü bir temele ihtiyaçları vardır.

Endüstriyel Kontrol Ürünleri

Allen-Bradley endüstriyel kontrol ürünlerimiz, ürünün tüm kullanım süresi boyunca kendini kanıtlamış ve tahmin edilebilir performans sağlar.

Tasarım ve Operasyon Yazılımı

Yazılımımızın birinci sınıf otomasyon ve kontrol sistemlerimizle premium entegrasyonu uygulamadan analize kadar sorunsuz bir proses sunar.

Makine emniyeti uygulamalarında dünya lideriyiz.

Sektör Uzmanlığı

Emniyet Tasarımında Verimliliği Artırın

Eğlence sektöründe kapsamlı otomasyon çözüm ve hizmetleri sunan lider bir kuruluşuz.

Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Sizin İçin Önerdiklerimiz