Kimyasal ürün talebinin küresel düzeyde arttığını gördük; bu artışla birlikte yeni işletme zorlukları ve talepleri de oluştu. Çoğu kimyasal üreticisi, hammadde maliyetlerinde dalgalanma, mevzuatla ilgili karmaşık bir ortam ve eskiyen altyapı gibi sorunlarla karşılaştı. Bilgili ve kalifiye işçilerin sayısının azalması işleri daha da zorlaştırıyor. İdare etmesi kolay olmayan durumlar bunlar.
Size bu örneklerde rehberlik edebiliriz. Proses kontrol sisteminizi inceleyerek, eski sistemlerinizi yükselterek ya da oluşturduğunuz verilerden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayarak size önerilerde bulunabilir ve bu dinamik sektörde rekabet gücünüzün yüksek kalmasına yardımcı olabiliriz. Nereden başlayacağınızdan emin değil misiniz? O halde Bağlantılı Kimya Tesisi ile ilgili bu eBook kılavuzunu ve videoyu inceleyebilirsiniz. Bunlar mevcut ihtiyaçlarınızı öncelik sırasına koymanıza yardımcı olabilir.
Kimyasal Proses Kontrolü Çözümleri
İyileştirilmiş Operasyonlar için Kimyasal Proses Kontrolü
Açık iletişim platformu. Gerçek zamanlı bilgi. Küçük ve büyük tesisler için ölçeklendirilebilir. Bunlar sizin üç büyükleriniz mi? O halde modern dağıtılmış kontrol sistemi olan PlantPAx aradığınız sistem olabilir.
PlantPAx Dağıtılmış Kontrol Sistemi size ekipman ve operatör performansı hakkında daha fazla bilgi verir. Bu bilgiler duruş süresi, işleme kapasitesi ve kalite konularında size destek olabilir. Bu çözümlerin diğer faydaları şunlardır:
- Tek üniteden işletme genelini kapsayan sistemlere kadar çeşitli çözümler
- Reçete IP koruma da içeren ISA-88 uyumluluğu
- Belirlenmeyi azaltmak için otomatik manuel operasyonlar
- Varlık kullanımını mümkün olduğu kadar artıran tekrarlanabilir ve kontrollü operasyonlar oluşturulması
- Reçetelerin ve prosedürlerin yönetilmesi, böylece sizin verim, işleme kapasitesi ve kaliteye odaklanmanız
- İzlenebilirliği, raporlamayı ve onay kontrolünü iyileştirmenizi sağlayan yöntemsel modeller
Ölçeklenebilir Model Kestirimci Kontrol
Pavilion8® modüler yazılım platformu, sektöre özgü çözümlerimizin temelini oluşturur. Bu yazılım platformu; kontrol, analiz, izleme, görselleştirme, depolama ve entegrasyon için modüller içerir ve bunları yüksek değerli uygulamalarda bir araya getirir. Ölçeklenebilir, esnek, mevcut iş ve tesis altyapısıyla kolayca entegre edilebilen Pavilion8, alternatif teknolojilerden daha başarılıdır.
Dağıtılmış Kontrol Sistemi Dönüşümünü Planlama ve Uygulama
Duruş Sürenizi En Aza, Başarınızı En Tepeye Çekin
Çoğu kimyasal üreticisi, dağıtılmış kontrol sistemi dönüşümünün düşüncesi karşısında bunalır. Halbuki düşünüldüğü kadar kötü olmamalı. Elbette yeni sisteminizi planlamanız, uygulamanız ve test etmenize yardımcı olacağız. Binlerce şirketin benzer projeleri uygulamasına yardımcı olurken edindiğimiz bilgilerden faydalanabilirsiniz. Müşterilerimizin eski dağıtılmış kontrol sistemi, programlanabilir mantıksal kontrolör ve tek döngü kontrol sistemlerini dönüştürmelerine yardım ettik.
Destek verdiğimiz diğer konular:
- Kurulu tesis değerlendirmesi
- Bilgi ve raporlama ihtiyaçları
- Ağa bağlanma ve siber güvenlik incelemeleri
- Temel Proses Kontrol Sistemi, Emniyet Enstrümanlı Sistem ve AC-O uygulama denetimleri
- Elektrik, enstrümantasyon ve kontrol değerlendirmeleri
- Motor kontrolü ve sürücü entegrasyon incelemesi
- Proje doğrulama ve maliyet tahmini
- FEED çalışmaları
Kimyasal Güvenlik: Çalışanlarınızı ve Proseslerinizi Koruyun
Emniyet Enstrümanlı Sistemleriniz Geçerli Standartlara Uygun mu?
Bu sektörün doğasında var. Çoğu kimyasal proses potansiyel tehlikeler barındırıyor. Bu tehlikelerin bazılarının çalışanlar, varlıklar, çevre veya piyasadaki algınız üzerinde ters etkisi olabilir. Doğru tasarlanan, kurulan ve yönetilen emniyet enstrümanlı sistemler (SIS) bu riski azaltabilir.
İster genişleme ya da yeni proses niyetinde olun ister mevcut emniyet enstrümanlı sistem, elektrostatik hasara karşı korunma, BMS ya da TMC sistemlerinizde yükseltme yapın, size yardımcı olabiliriz. Deneyimli bir fonksiyonel güvenlik belgeli mühendisten doğruları öğrenin. Pek çok farklı durumla karşılaşıyorlar. Bu sayede proses ve makine uygulamalarında yönlendirme tekliflerinde bulunabiliyorlar. Uyguladığımız teknolojiler küçükten büyüğe, tek yönlüden üç katlıya kadar ölçeklenebilir ve emniyet bütünlüğü seviyesi 3’e kadar çıkabilir. Kimyasal proses emniyeti çözümlerinizin tasarım, inşa, operasyon ve bakım aşamalarında sizi desteklemek için kullanım süresi boyunca servis hizmeti sunuyoruz.
Kimyasal Üretim Çözümleri Nasıl Yardımcı Olabilir?
Dünya çapında her tür kimyasal ürün tesisinde müşterilerimizin maliyet azaltmalarına, duruş süresini azaltmalarına ve operasyonları iyileştirmelerine yardımcı oluyoruz. İster operasyonlarınızı modernize etmek, ister enerji tüketiminizi mümkün olan en iyi hale getirmek veya kimyasal proses kontrolünüzü geliştirmek isteyin, yardımcı olabiliriz.