Loading

Otomotiv ve Lastik Sektörlerindeki Teknolojik Zorluklar

Gelişmiş Otomotiv ve Lastik Üretim Çözümleri ile Zorlukları Fırsata Dönüştürün
Otomotiv ve Lastik Sektöründeki Teknolojik Zorluklar

Otomotiv ve Lastik Sektörlerindeki Teknolojik Zorluklar

Gelişmiş Otomotiv ve Lastik Üretim Çözümleri ile Zorlukları Fırsata Dönüştürün
Otomotiv
  • Elektrikli Araç Üretimi
  • Otomotiv ve Lastik Sektörlerindeki Teknolojik Zorluklar
    • Blogs
    • Blogs
    • Case Studies
    • Case Studies
    • Magazine
    • Magazine
    • Tümünü Görüntüle

Operasyonları daha rekabetçi kılmak, program lansmanları için hazırlanmak ve pazar taleplerini karşılayabilmek için otomotiv endüstrisinde karşılaştığınız teknolojik zorlukları çözmeye başlayın. Gelişiminizi daha esnek bir şekilde gerçekleştirmenizde, üretimi optimize etmenizde, donanım güvenilirliğini en üst düzeye çıkarmanızda ve iş gücünüzü geliştirmenizde size yardımcı olabiliriz.


Değişen Talepleri Esnek Üretimle Karşılayın

Daha hızlı lansmanlar. Sık ürün yenileme. Değişen araç seçenekleri. Bunlar, günümüzde değişen otomotiv pazarı ihtiyaçlarını karşılamak için üretim esnekliğinin neden gerekli olduğunu açıklayan etmenlerden yalnızca birkaçıdır.

Esneklik operasyonlarınıza uygun şekilde tasarlanmazsa gelecekte sorunlara yol açabilir. Bu sorunlar; daha sık değişim, daha fazla yeniden işleme, daha uzun duruş süresi ve daha yüksek maliyet şeklinde olabilir.

İhtiyacınız olan tüm parçaları bir araya getirerek sizin için doğru olan esnek bir üretim stratejisi geliştirmeye yardımcı olabiliriz: Alan ve sektör uzmanlığı, hizmet teklifleri ve iş ortaklıkları. Bizimle çalışarak yüksek performanslı, esnek bir çözüm oluşturabilir ve bu çözümle:

  • Ürün lansman sürelerini kısaltabilirsiniz
  • Değişimleri hızlandırabilirsiniz
  • Operasyonel verimliliği iyileştirebilirsiniz
  • Bilgi odaklı sürekli iyileşme sağlayabilirsiniz
Görüntüleme Teknolojileri Güvenli Prosesler Elde Etmeye Yardımcı Olur
Main Image
Blog
Görüntüleme Teknolojileri Güvenli Prosesler Elde Etmeye Yardımcı Olur

Karma gerçeklik, sanal ve artırılmış gerçekliği içeren görüntüleme teknolojileri, çalışan becerilerini geliştirebilir ve daha güvenli, üretken prosesler oluşturabilir.

Read Now

Üretimi Optimize Edin, Tesislerinizden En İyi Şekilde Yararlanın

Tesisleriniz talepteki dalgalanmalara hazır değilse kapasitenizden fazla çalışma yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu da daha yüksek iş gücü maliyetlerine ve teslim tarihlerinin kaçırılmasına yol açar. Çalışanlar zamanlamaya uymak için acele ederlerse gereksiz güvenlik riskleri oluşturarak kaliteden ödün verebilirler.

Daha az ile daha fazla üretmeye yönelik sabit ihtiyaç, akıllı imalat ile karşılanır. Proseslerinizi optimize edin ve teknolojik zorlukları sistemlerinizde zaten mevcut olan verilerle ele alın.

Örneğin; makine döngü süresi analizi gerçekleştirebilir ve kontrol sistemi gecikme süresini azaltmak için bir yol haritası oluşturabilirsiniz. Unutmayın; küçük gecikme değişiklikleri bile sistem getirisinde büyük bir iyileşme sağlayabilir.

Eyleme geçirilebilir veriler oluşturmak ve üretimi optimize etmek için bir sürekli iyileşme projesi uygulamanıza da yardımcı olabiliriz.

Güvenliği daha iyi üretkenlik sağlayan bir etmen olarak görmüyor olabilirsiniz. Ancak bu doğru olabilir. Operasyonel verimliliği iyileştirmek için makine erişimini düzenlerken emniyet gereksinimlerinizi de karşılayan bir LOTO alternatifi uygulamanıza yardımcı olabiliriz.

Daha Akıllı Otomotiv İmalatına Daha Hızlı Ulaşın
Main Image
Blog
Daha Akıllı Otomotiv İmalatına Daha Hızlı Ulaşın

Ölçeklenebilir analiz, akıllı cihazların etkisini hızlandırmak için büyük veri ve üretim hattı arasındaki döngüyü kapatır.

Read Now
Üretim Optimizasyonu
Main Image
Sunum
Üretim Optimizasyonu

Üretkenliği geliştirmek için iş gücü, proses, donanım ve güvenliğe odaklanırız.

Watch Now

Donanım Güvenilirliği ile Rekabet Avantajı Elde Edin

Daha azıyla daha fazlasını yapmaya mı ihtiyacınız var? Donanımınız eskiyse, çalışanlarınız emekli oluyorsa veya varlıklarınız etkin bir şekilde yönetilmiyorsa bu hiç de kolay değildir.

Bu iş gücü ve teknoloji zorluklarını eksiksiz bir varlık yönetimi güvenilirlik planı oluşturabilen endüstri ekiplerimizle birlikte aşın.

Akıllı Bakım, Onarım ve Faaliyetler

Bakım, Onarım ve Faaliyetlere yönelik bağlantılı ve veri odaklı bir yaklaşım, bakım ve depo faaliyetlerini düzenleyebilir, güvenilirlik risklerini azaltabilir ve proaktif bakım stratejileri oluşturabilir. Ayrıca sağladığı avantajları sonuçta görebilirsiniz. Akıllı Bakım, Onarım ve Faaliyetler, donanım çalışma süresini yüzde 20’ye kadar artırabilir ve bakım maliyetlerini yüzde 10’a kadar düşürebilir.

Doğru Yaklaşım

Donanım güvenilirliğini en üst düzeye çıkarmak için stratejik bir yaklaşım izleriz. Bu sayede:

  • Yüksek etkili operasyonlarınızı önceliklendirebilir ve ardından planı kurum genelinde ölçeklendirebilirsiniz
  • Yeni teknolojiler ve stratejiler için proof-of-concept desteği sağlayan iş ortaklarımızdan yararlanabilirsiniz
  • Varlıkları standart hale getirerek, konsolide ederek, optimum hale getirerek ve gerekçelendirerek stoku azaltabilirsiniz
Otomotiv Tesisi Donanımının Yaşam Döngüsünü Proaktif Olarak Yönetin
Main Image
Blog
Otomotiv Tesisi Donanımının Yaşam Döngüsünü Proaktif Olarak Yönetin

Otomotiv üreticileri, otomasyon donanımı dönüşümüne sistemli, artımlı bir yaklaşımla riski azaltabilir ve ön maliyetleri düşürebilirler.

Read Now

Otomotiv Tesisi İş Gücünüzü Hazırlayın
Main Image
Blog
Otomotiv Tesisi İş Gücünüzü Hazırlayın

Yeni bir üretim tesisini devreye alırken, kapasite eklerken veya yeni bir aracın lansmanını yaparken, iş gücünün hazır olması otomotiv üretkenliği ve esnekliği için çok önemlidir.

Read Now

İş Gücünüzü Daha Karmaşık Operasyonlara Hazırlayın

Becerikli çalışan bulmak zordur. Otomotiv tesislerinizde artan bağlantı ve karmaşıklık, bunlara daha fazla ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. Beceri ihtiyaçlarınızı ele almak için kapsamlı bir iş gücü stratejisi oluşturmanızda size yardımcı olabiliriz.

Bu strateji şunları içerebilir:

Eğitim Hizmetleri: Beceri açıklarını belirleyip kapatın ve çalışanların yalnızca çözümlerimizi değil, teknolojinizi de tam kapsamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olmak için çapraz eğitim programları ile iş performansını iyileştirin. “Eğitmen eğitimi” programları ile eğitim çalışmalarının yönetimi için yüksek potansiyele sahip çalışanlarınızı da güçlendirin.

Uzaktan Destek: Çalışanlarınız telefon desteğimizi kullanarak teknik sorunları hızlı bir şekilde çözebilir ve üretkenliği artırabilirler. Canlı sohbet özelliğimiz, kullanıcı forumlarımız ve Makalelerimiz ile teknik sorulara hızlı yanıtlar da alabilirler.

Varlık Yönetimi Hizmetleri: Ölçeklenebilir varlık yönetimi çözümlerimizi kullanarak tesis varlıklarınızı yönetin ve en verimli şekilde kullanın. Hizmetlerimiz personel bulma sıkıntılarını hafifletmenize, duruş süresinden kaçınmanıza ve üretimi çok etkilemeden hızla tekrar hatta dönmenize yardımcı olur.

Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Bize Ulaşın

Sizin için Önerdiklerimiz
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
  2. Chevron LeftChevron Left Sektörler Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Otomotiv ve Lastik Sektörlerindeki Teknolojik Zorluklar Chevron RightChevron Right