Loading

FANUC Stratejik İşbirliği

Basitleştirilmiş Mimari, Entegre Güvenlik ve Üretim Zekası

FANUC Stratejik İşbirliği

FANUC ve Rockwell Automation, güç aktarma mekanizması uygulamalarınız için eksiksiz bir donanım ve yazılım paketine sahip Rockwell Automation Integrated Architecture® tabanlı tamamlayıcı çözümler tasarlar. Integrated Architecture üretim kontrolü ve bilgi sistemleri üretkenliği artırmanızı ve maliyetleri düşürmenizi sağlar.


Modern Çözümler Sunmak İçin Ortaklık

FANUC’tan bilgisayar sayısal kontrolleri (CNC) ile Rockwell Automation’dan programlanabilir otomasyon kontrollerinin (PAC) entegre edilmesi dünya standartlarında iki kontrol ortamını bir araya getirerek kullanıma hazır standart ürünlere dayalı tam anlamıyla entegre bir otomasyon çözümü sunar. Böylece üretimin hızlı ve uygun maliyetli bakımı ve yönetimi mümkün olur.


Entegre Çözümlere Olan Müşteri İhtiyacı

FANUC CNC’leri ve robotları hücre kontrol cihazlarımızla entegre eden ön mühendisliği yapılmış bir otomasyon çözümü ile güç aktarma mekanizmaları daha basit ve daha üretken hale getirilebilir.

Üreticiler tek bir EtherNet/IP ağı üzerinden çok sayıda farklı cihazı kontrol edebilirler ve bunlardan veri toplayabilirler. Bu veriler kolayca kurumsal IT sistemlerine aktarılarak daha iyi kararlar verilmesine ve maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olur. Makine aracı üreticileri, tek bir ağ ve programlama ortamında çalışmaları sayesinde mühendislik süresini ve maliyeti düşürebilir.


Üretimin Uygun Maliyet Karşılığında Yönetimi

Rockwell Automation ile FANUC’un birlikte çalışmasının sağladığı temel faydalar:

Basitleştirilmiş Mimari

  • EtherNet/IP tasarımı ve uygulamayı standart hale getirir
  • Belgelenmiş araçlar ve eğitim zaman kazandırır, riski azaltır ve maliyetleri düşürür

Tümleşik Güvenlik

  • Makine koruma ve tanılama dahil artırılmış güvenlik önlemleri
  • Emniyet İmzası Topluluğu – Emniyet imzası değişikliklerini kolayca belirleyip yönetin
  • Aynı EtherNet/IP ağında CIP güvenliği

Üretim Zekası

  • KPI verilerinin kalitesinin, miktarının ve kullanılabilirliğinin artırılması ile daha iyi verilen kararlar ve daha yüksek performans
  • Kurumsal IT sistemlerine daha kolay aktarılan üretim ve makine  bilgileri

Daha Yüksek Üretkenlik

  • Daha kısa sistem tasarlama ve devreye alma süresi
  • Robot, CNC ve PAC entegrasyonunu kolaylaştıran özel AOP’ler ve AOI’ler
  • Özel sanallaştırma ortamı
  • Geliştirilmiş tanılama
Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.