Turbo makinelerin kontrolü (TMC), daha düşük toplam maliyetle daha kısa kurulum ve arıza bulma süresi için standart, ticari, kullanıma hazır bir kontrol ve sanallaştırma teknolojisi içerir. Tek aşamalı kompresörlere ve bir ve iki valfli buhar türbinlerine yönelik çözümler, başarısı kanıtlanmış TMC kontrol algoritmalarıyla önceden yapılandırılmıştır. Bu çözümler, iyileştirilmiş çalışma süresi için kapsamlı iletişim ve tanılama olanakları sağlar.
Optimize Edilmiş Zincir Kontrolü
Başarısı Kanıtlanmış Kontrol Teknolojisi ve Uygulama Uzmanlığı
Koordineli TMC sistemlerimizle, optimize edilmiş zincir kontrolü elde edebilirsiniz. Bu kontrol sayesinde, verimliliği artırarak sistemi desteklemek ve korumak için gereken süreyi kısaltabilir ve maliyetleri azaltabilirsiniz. Ayrıca, çözümlerimiz şunlar için de yardımcı olur:
- Ünite kararlılığını ve çözüm oluşturma yeteneğini geliştirme
- Başlatma ve kapatmayı otomatik hâle getirme
- Gelişmiş operasyon esnekliği ve daha iyi tesis performansı sağlama
- Temel turbo makine parametreleri için genel bakış sağlama
Buhar Türbini Regülatörü
Bir ve İki Valfli Buhar Türbini Uygulaması için Eksiksiz Kontrol
Kurulum kolaylığı sağlayan önceden programlanmış gruba sahip olan Buhar Türbini Regülatörümüz, buhar türbini kontrolü için gelişmiş teknoloji ve daha iyi fonksiyonlar sağlar.
Tek Aşamalı Kompresör Kontrol Cihazı
Uygun Maliyetli Bir Pakette Dalgalanma Önleme Kontrolü
Kurulumu kolay, önceden programlanmış bir paket olan Tek Aşamalı Kompresör Kontrol Cihazı, kompresör dalgalanma önleme ve kapasite kontrolü için gelişmiş teknoloji ve daha iyi fonksiyonlar sunar.
Sektör ve Uygulama Uzmanlığı
Uzun yılların verdiği deneyim ve pek çok başarılı kurulumla, tüm dünyada binlerce turbo makine kontrol sistemi tedarik ettik.
Turbo makine kontrol çözümlerimiz, üretimi artırmanıza yardımcı olabilir ve şunlar gibi çeşitli endüstrileri kapsar: