Loading

PlantPAx

Dağıtılmış Kontrol Sistemi
Main Image
PlantPAx
Dağıtılmış Kontrol Sistemi
Proses Çözümleri
    • Temel Ürün Parti Yönetimi
    • Temel Ürün Parti Yönetimi
    • Kapsamlı Ürün Parti Yönetimi
    • Kapsamlı Ürün Parti Yönetimi
    • Tümünü Görüntüle
  • Optimizasyon
    • Güvenlik Enstrümanlı Sistemler
    • Güvenlik Enstrümanlı Sistemler
    • AADVance
    • AADVance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControLogix SIL-2
    • ControLogix SIL-2
    • Tümünü Görüntüle
  • Hizmetler
    • Dağıtılmış Kontrol Sistemi Dönüşümü
    • Dağıtılmış Kontrol Sistemi Dönüşümü
    • PlantPAx Dağıtılmış Kontrol Sistemi
    • PlantPAx Dağıtılmış Kontrol Sistemi
    • Tümünü Görüntüle

PlantPAx® sistemi, üreticilerin daha iyi ve daha hızlı proses kontrolü kararları almasına yardımcı olur. Bu sistem, müşterilerinizin taleplerine ve hızla değişen teknik şartlara daha çabuk yanıt vermenizi sağlar. En son sistem sürümü, operasyonel riski azaltırken daha üretken ve kârlı olmanıza yardımcı olan dijital dönüşüm stratejinizin ayrılmaz bir parçası olacak şekilde tasarlanmıştır.

Modern bir dağıtılmış kontrol sisteminin (DCS) neler yapabileceğini bir kez daha düşünün.


PlantPAx 5.0

Dijital Dönüşümünüzü En Yeni DCS Sürümümüzle Hızlandırın

Sizin gibi üreticiler, rekabeti korumanın karmaşıklıklarını ve zorluklarını aşmakta ustadırlar. Bu, ilaç, ambalajlı tüketici ürünleri ve yiyecek içecekten madencilik ve kimyasala kadar çeşitli endüstriler için geçerlidir. Sürekli gelişen dijital dönüşüm yolculuğunuza devam etmek için en yeni teknolojik gelişmeleri uygulamak işte bu nedenle çok önemlidir.

Kontrol odasından yönetim kurulu toplantı salonuna kadar proses sistemi kullanıcıları, üretkenliği bütçe ve kaynak sınırlamalarıyla dengeleme ve ortaya çıkan operasyonel riskleri önceden ele alma konusunda sürekli zorluklarla karşılaşırlar. PlantPAx dağıtılmış kontrol sistemi (DCS) ile tesisinizin her alanında bu zorlukların üstesinden gelin ve gerçek üretkenlik kazançları elde edin.

Sistem özellikleri, tesis genelinde ve ölçeklenebilir sistemlerin üretkenliği artırmasını, kârlılığı artırmasını ve operasyonlar için genel riskleri azaltmasını sağlayarak tesis operasyonlarınızın yaşam döngüsünü olumlu yönde etkiler.

En son sistem sürümü şunları getiriyor:

Daha Az Yer Kaplama: Yeni proses kontrol cihazları, Logix ailesinin yeteneklerini, PlantPAx mimarilerinin karmaşıklığını azaltmak için en üstün işlem gücü ve kapasitesiyle genişletiyor. Kaplanan alandaki bu azalma, aynı zamanda kullanım süresi boyunca sistemin toplam maliyetini de azaltır.

Tutarlılık Sağlar: Kontrol cihazlarına entegre doğal proses talimatları ile proje takımları, bağımsız projeler veya çok sahalı konuşlandırmalar için tutarlılığı sağlayan kontrol stratejileri yaklaşımlarını benimseyebilir.

Kolaylaştırılmış İş Akışları: Geliştirme takımları, enstrümantasyonların, alarmların ve tanılama sistemi elemanlarının yapılandırılmasında tasarruf sağlayacaktır. Operatörler, altta yatan kontrol cihazı mantığını güvenli ve emniyetli bir şekilde görüntüleme imkânına sahip olacaklardır.

TUV Siber Güvenlik Sertifikalı: Riski azaltmaya yardımcı olmak için PlantPAx 5.0 sistem mimarileri, elektronik olarak güvenli bir sistemin uygulanmasına rehberlik eden uluslararası standart ISA-99 / IEC 62443-3-3'e göre TUV sertifikasına sahiptir.

Analiz Etkin: PlantPAx 5.0 sürümü, DCS'deki canlı ve geçmiş verileri, analiz araçlarına ve raporlamaya kolayca bağlayan amaca yönelik oluşturulmuş çerçevelere sahiptir. Bu, Artırılmış Gerçeklik gibi genişletilmiş deneyimlere ve ölçeklendirilebilir analiz paketleriyle kolay entegrasyona olanak tanır.

Hizmet Verdiğimiz Sektörler Hakkında Daha Fazla Bilgi Alın

PlantPAx 5.0: Mümkün Olanı Geliştirin
Main Image
Genel Bakış
PlantPAx 5.0: Mümkün Olanı Geliştirin

Rockwell Automation’ın modern dağıtılmış kontrol sistemi (DCS) PlantPAx®5.0, tesis genelindeki uygulamalarınızı ve daha fazlasını karşılamak üzere tasarlandı. PlantPAx 5.0 gelişmiş tanılama ve analiz sağlarken otomasyon altyapınız için gereken genel giderleri azaltmaya yardımcı olur. 

Hemen İzleyin
Modern PlantPAx Dağıtılmış Kontrol Sistemi
Main Image
Broşür
Modern PlantPAx Dağıtılmış Kontrol Sistemi

Modern bir dağıtılmış kontrol sistemi olan PlantPAx® sistemi, Connected Enterprise'ın önemli bir bileşenidir.

Hemen İndirin

Yeni PlantPAx 5.0 Teknik Özellikler Videoları

Teknik Özelliklere Daha Derinlemesine Bir Bakış İçin Videoları İzleyin

PlantPAx’ın en yeni sürümü, her zamankinden daha değerli teknik özellikler sunuyor. Bu demo videoları, modern DCS'nin en son sürümünün belirli özellikleri konusunda operatörlere ve mühendislere yol gösterecektir.

Her video PlantPAx 5.0'ın heyecan verici yeni özelliklerinin derinlemesine bir açıklamasını sunarken bu sürümün operasyonel riski azaltıp üretkenlik ve kârlılığı artırmaya nasıl yardımcı olabileceğini gösterir.

PlantPAx 5.0 - Proses Nesneleri Kütüphanesi
Main Image
Demo
PlantPAx 5.0 - Proses Nesneleri Kütüphanesi

PlantPAx® 5.0'daki yeni proses kontrolü özelliğine özgü yeni proses nesneleri kütüphanesini sunuyoruz. Proses stratejinizi oluştururken zaman ve bellekten tasarruf edin.

Hemen İzleyin
Yeni PlantPAx 5.0 Teknik Özellikler Video Oynatma Listesi
Main Image
Genel Bakış
Yeni PlantPAx 5.0 Teknik Özellikler Video Oynatma Listesi

PlantPAx® 5.0 yeni ve güncel teknik özellikler sunuyor. Entegre alarmlardan SAMA talimatlarına kadar, demo videolarımız en son özellikleri gösterip açıklayacaktır.

Hemen İzleyin

PlantPAx® 5.0'daki yeni proses kontrolü özelliğine özgü yeni proses nesnelerini bu demo videosunda görebilirsiniz. Oynatma listesindeki videoların odaklandığı diğer teknik özellikler şunlardır:

  • Entegre alarmlar
  • Sahiplik ve Tahkim
  • SAMA şemaları
  • Talimat kullanımı
  • HiHART
  • Ve daha fazlası
Hepsini izlemek için oynatma listesini seçin.
Process Solutions User Group

Sektör lideri bu yıllık etkinlik, her gün karşılaştığınız üretim zorluklarını ele alıyor. En son proses otomasyonu teknolojileri hakkında bilgi edinmenize yardımcı olması için zihin açıcı ana konuşmalar, kapsamlı teknik oturumlar ve uygulamalı laboratuvarlarımıza güvenebilirsiniz.

Hemen Daha Fazla Bilgi Edinin

PlantPAx: Modern Dağıtılmış Kontrol Sistemi

Dağıtılmış Kontrol Sisteminden (DCS) Beklentilerinizi Yeniden Değerlendirin

Tüm otomasyon operasyonlarınız, temel bileşeni PlantPAx sistemi olan bir Connected Enterprise ile entegre edilebilir. Bu teknoloji, kuruluşunuzdaki üretkenliği yönetmeye, verimliliği artırmaya ve maliyetleri azaltmaya yardımcı olur.

Modern bir DCS olan PlantPAx, daha iyi iş kararları sağlamak için tesis çapında tek bir kontrol sistemi ve artırılmış esneklik sağlar.

Tesis Çapında Kontrol ve Optimizasyon: PlantPAx sistemi, tesisinizin kritik alanları arasında sorunsuz entegrasyon için ortak bir otomasyon platformu kullanır. Bu modern dağıtılmış kontrol sistemi proses, ayrık, enerji, bilgi ve güvenlik kontrolünü tesis genelindeki tek bir altyapıya bağlar. Avantajlar arasında ortak platformlar, sorunsuz bilgi akışı, yönetim kolaylığı ve daha düşük toplam maliyet bulunur. Yüksek Performanslı Mimarimize Bakın

Ölçeklendirilebilir ve Modüler Mimari: PlantPAx sistemi ile daha fazla esneklik için çok çeşitli mimari seçenekleri sunulur. Tekli istasyonlar veya büyük dağıtılmış mimariler için aynı platform kullanılabilir. Bu, veri kopyalamadan kolay entegrasyon, daha hızlı pazara sunma süresi ile İnsan Makine Arayüzü, ürün parti yönetimi ve veri toplama gibi ölçeklenebilir sistem yetenekleri anlamına gelir. Tasarım ve Uygulama Çözümlerini Keşfedin

Açık, Bilgiye Dayalı ve Güvenli: PlantPAx modern dağıtılmış kontrol sistemi, omurga olarak EtherNet/IP kullanan açık iletişim standartlarını temel alır. Sonuç olarak, kuruluş genelinde daha iyi iş kararları için gerçek zamanlı bilgiler kullanıma hazır olur. Sanallaştırma ve mobiliteden yararlanarak, COTS donanımıyla BT / OT yakınsamasını destekleyerek, %10'a varan enerji azaltımı sağlayarak ve derinlemesine savunma için sistematik bir yaklaşım ile daha iyi iş kararları alın. Bilgilerinizin Güvenliğini Sağlayın

Esnek Teslimat ve Destek Ağı: PlantPAx dağıtılmış kontrol sistemi ile ihtiyaçlarınıza göre ideal uygulama ve destek ekibini seçebilirsiniz. Sistemi ve dünya standartlarındaki diğer çözümleri size sağlayabiliriz veya bir iş ilişkisi kurduğunuz yerel proses sistem entegratörünüz size destek sunabilir.

PlantPAx Modern Dağıtılmış Kontrol Sistemi Oynatma Listesi
Main Image
Genel Bakış
PlantPAx Modern Dağıtılmış Kontrol Sistemi Oynatma Listesi

Gerçek anlamda verimliliği artırıp maliyetleri azaltmanın tek yolu, tüm otomasyon operasyonlarınızın modern dağıtılmış kontrol sistemiyle, yani PlantPAx® sistemiyle entegre edilmesidir.

Hemen İzleyin

Kullanım Süresi Boyunca Hizmetlerimiz
Main Image
Yetenek
Kullanım Süresi Boyunca Hizmetlerimiz

Tasarım, inşa, sürdürme veya iyileştirme; ihtiyacınız ne olursa olsun, üretim tesisinizi veya fabrikanızı yaşam döngüsü boyunca desteklemek için endüstriyel otomasyon hizmetleri.

Özelliklerimizi Keşfedin

Kullanım Süresi Boyunca Hizmetlerimiz

Operasyon Ömrünüz Boyunca Destek

Üretim hattından en tepeye kadar tüm organizasyonların ömürlük stratejilere ulaşabilmeleri için endüstrilerini anlayan küresel bir iş ortaklığına ihtiyacı vardır. Rockwell Automation, alan uzmanlığı ve teknolojiyi birleştirerek ustalık sağlar. Müşterilerinize sunduklarınızı artırabilmeniz için, işletmenizde mümkün olanı artırmalısınız ve biz de bunun için yaşam döngünüzün her aşamasında ortaklık sunuyoruz.

PlantPAx dağıtılmış kontrol sistemi, proses kontrolü katmanını kuruluşa entegre etme yönündeki genel çabayı etkileyerek sivrilir.  Bu, sistemin kullanım süresince maliyeti düşürür ve operasyonlardaki operasyonel riskleri azaltır. PlantPAx, yaşam döngüsünün her aşaması boyunca etki sağlayabilir

  1. Tasarım: Daha hızlı mühendislik ve standardizasyon sayesinde takımlar, müşteriye bir değer katmayan, tasarım aşamasını tüketen görevleri kaldırıp bunun yerine müşteriye daha yüksek, farklılaştırılmış bir değer düzeyi sağlamaya odaklanabilir.
  2. İnşa: Daha hızlı devreye alma ve daha iyi palet entegrasyonu, proje zaman çizelgesinin kritik yolundaki kesintileri en aza indirir. Dağıtılmış kontrol sistemindeki teknoloji özellikleri, küresel takımların devreye alma aşamalarındaki sorunları hızla gidermesine ve dinamik bağlama değişikliklerini benimseyebilecek kadar esnek kalmasına olanak sağlamalıdır. Etkili kabul testleri çalıştırmaya yarayan palet entegrasyon yetenekleri ve simülasyon araçları, proje zaman çizelgelerini sıkıştırmaya yardımcı olur.
  3. Sürdürme: Daha küçük alan kaplaması ve basitleştirilmiş modernizasyon yolu ile toplam maliyeti düşürmesi ile bakım, işletme ve modernizasyonu daha kolay.
  4. İyileştirme: Tanılama yetenekleri, açık erişim ve analiz, optimizasyon araçlarıyla genişletme ve geliştirme yeteneği ile kurumda iyileştirme sağlayın.
Proses Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

DCS Geçişleri

Eski Dağıtılmış Kontrol Sisteminin Risklerini Ele Alın

Dağıtılmış Kontrol Sisteminiz "prosesinizin beynidir" - her seferinde kaliteli ürünleri zamanında üretmenizi sağlayan çok sayıda cihazı izlemek ve kontrol etmek için tesisinize ulaşır. Donanımınız eskidikçe, parça tedariki, servis, eski teknolojiden kaynaklanan potansiyel ürün kaybı ve artan duruş süresi riskleri ile ilgili soruların daha olası hale gelmesi kaçınılmazdır.  Rockwell Automation'ın kontrol sisteminizi PlantPAx Dağıtılmış Kontrol Sistemi ile modernize etmenize nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

Dağıtılmış Kontrol Sistemi Dönüşümü
Main Image
Yetenek
Dağıtılmış Kontrol Sistemi Dönüşümü

Dönüşüm çözümlerimiz; duruş süresini kısaltmanıza, operasyon başarısını artırmanıza ve eski ekipmanları koruma riskini azaltmanıza yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Özelliklerimizi Keşfedin
PlantPAx ve DCS Dönüşümü Oynatma Listesi
Main Image
Genel Bakış
PlantPAx ve DCS Dönüşümü Oynatma Listesi

Eski dağıtılmış kontrol sisteminizi modernize etmeye hazır mısınız? Birçok proses tesisinde eskimiş dağıtılmış kontrol sistemleri kullanılmaktadır. PlantPAx® DCS'ye DCS dönüşümünün işinize nasıl yarayacağını öğrenin.

Hemen İzleyin

Toplu Kontrol ve FactoryTalk BatchBaşlangıçtan Beri PlantPAx DCS Parçasıdır

Günümüzün dinamik üretim ortamı birçok zorluğu beraberinde getirir; rekabet avantajı elde etmek için maliyetleri kontrol edin, riskleri azaltın ve her fırsatı değerlendirin. Bu birçok şirket için üretim alanlarının, onları geride tutan verimsizlikleri cesur yaklaşımlarla ortadan kaldırması gerektiği anlamına gelir. Bunun için bilgiye dayalı karar verme, veriye dayalı verimsizliklerin açığa çıkması ve muazzam miktarda işbirliği gerekir. Günümüzün hızla gelişen teknolojilerini benimseyen kuruluşlar, yeni rekabet avantajlarını keşfetmeye hazırdır.

FactoryTalk® Batch, kodun, reçetelerin, aşamaların ve mantığın yeniden kullanımını destekleyen verimli, tutarlı tahmin edilebilir ürün parti işlemi sağlar. FactoryTalk Batch, ISA-88 standardını kurumsal çapta mimarilerden karmaşık tek üniteli uygulamalara kadar değişen bir esneklik sağlayan, kanıtlanmış teknolojiyle birleştirir. Ayrıca, kapasiteniz ile ürün kalitesini iyileştirmek, enerji ile ham madde tasarrufu sağlamak ve süreç varyasyonları ile insan müdahalesini azaltmak için sürecinizde tek bir kontrol ve bilgi sistemi uygulamanıza olanak tanır.

FactoryTalk Batch
Main Image
Yazılım
FactoryTalk Batch

FactoryTalk® Batch yazılımının modern toplu kontrol stratejileri ile donanımı daha verimli kullanın, ürün kalitesini iyileştirin, enerji kullanımını azaltın ve paradan tasarruf edin.

Başlayın
Ürün Parti Kontrolü
Main Image
Yetenek
Ürün Parti Kontrolü

Ürün parti kontrolü çözümlerimiz, daha fazla üretim ve getiri taleplerinizi karşılamaya yardımcı olmak için esnek bir kontrol ortamı sağlar.

Özelliklerimizi Keşfedin

Avantajları

  • Tedarik Zincirini Optimize Edin
  • Devreye ama süresinden tasarruf edin
  • Tutarlılığı güçlendirin
  • Büyüyecek alan

Tasarım ve Uygulama Araçları

Ürünlerimizi Yapılandırıp Uygulamanıza Yardımcı Araçlar

PlantPAx Dağıtılmış Kontrol Sistemi, tasarım ve yapılandırma platformlarımızdaki ilerlemelerden yararlanır. PlantPAx Sistem Hesaplayıcı (PSE), gereksinimlerinize göre mimarinizi hızlıca oluşturup doğrulamanıza olanak tanır. PSE sihirbazı, Integrated Architecture® Builder (IAB) sisteminin bir parçasıdır.

PlantPAx Sistem Hesaplayıcıyı İndir Sistem Yapılandırma Araçlarımızı Keşfedin
PlantPAx Dağıtılmış Kontrol Sistemi Seçim Kılavuzu
Main Image
Broşür
PlantPAx Dağıtılmış Kontrol Sistemi Seçim Kılavuzu

PlantPAx® sistemi, dağıtılmış kontrol için modern bir yaklaşım sağlar. Sistem, tesisteki diğer tüm otomasyon disiplinleriyle aynı teknolojiyi paylaşır.

Hemen İndirin
PlantPAx Dağıtılmış Kontrol Sistemi Referans Kılavuzu
Main Image
Manuel
PlantPAx Dağıtılmış Kontrol Sistemi Referans Kılavuzu

Bu referans kılavuzunda bir PlantPAx sistemini kurmak için ihtiyaç duyduğunuz uygulama kuralları ayrıntılı olarak verilmektedir.

Hemen İndirin
Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Bize Ulaşın

Sizin için Önerdiklerimiz
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
  2. Chevron LeftChevron Left Özellikler Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Proses Sistemleri Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dağıtılmış Kontrol Sistemleri (PlantPAx) Chevron RightChevron Right