Loading

AADvance Kontrol Sistemi

Arıza Toleranslı Güvenlik Enstrümanlı Sistem
Main Image
AADvance Kontrol Sistemi
Arıza Toleranslı Güvenlik Enstrümanlı Sistem
Proses Çözümleri
    • Temel Ürün Parti Yönetimi
    • Temel Ürün Parti Yönetimi
    • Kapsamlı Ürün Parti Yönetimi
    • Kapsamlı Ürün Parti Yönetimi
    • Tümünü Görüntüle
  • Optimizasyon
    • Güvenlik Enstrümanlı Sistemler
    • Güvenlik Enstrümanlı Sistemler
    • AADVance
    • AADVance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControLogix SIL-2
    • ControLogix SIL-2
    • Tümünü Görüntüle
  • Hizmetler
    • Dağıtılmış Kontrol Sistemi Dönüşümü
    • Dağıtılmış Kontrol Sistemi Dönüşümü
    • PlantPAx Dağıtılmış Kontrol Sistemi
    • PlantPAx Dağıtılmış Kontrol Sistemi
    • Tümünü Görüntüle

Güvenlik bütünlüğü seviyesi (SIL) 1-3 olan sistem, hataya karşı duyarlı sistem, arıza toleranslı sistem ve üçlü modüler yedek (TMR) sistem mimarilerinden hangisine ihtiyaç duyarsanız duyun, SIS (güvenlik enstrümanlı sistem) gereksinimlerinize destek verebiliriz. AADvance® arıza toleranslı kontrol sistemi, tam anlamıyla dağıtılmış bir yapıya sahip olan ölçeklenebilir bir güvenlik enstrümanlı sistemdir.


Güvenlik Risklerini Azaltma

Çalışanları, Çevreyi ve Üretim Varlıklarını Koruyun

AADvance çözümümüz, modül yedekleme özelliğini uygulamanızın belirli kısımlarında gerekli olan şekilde farklı seviyelerde uygulamanıza olanak tanır. Bu çözüm, tesisinizin genelinde ihtiyacınız olan güvenlik bütünlüğü özelliklerini ve kullanılabilirlik seviyesini belirlemenize olanak sağlar.

Daha Fazla Güvenlik Enstrümanlı Sistem Çözümü Görün Proses Güvenliği Çözümlerimizi Keşfedin
AADvance Güvenlik Sistemi Broşürü
Main Image
Broşür
AADvance Güvenlik Sistemi Broşürü

AADvance® sistemi, kolayca monte edilip yapılandırılabilen saha sonlandırma gruplarından, G/Ç modüllerinden ve işlemci modüllerinden oluşur.

Hemen İndirin
AADvance Güvenlik Sistemi Videosu
CB003381
Sunum
AADvance Güvenlik Sistemi Videosu

AADvance çözümü, hem bir donanım kontrol cihazı hem bir yazılım ortamı barındıran ve tam anlamıyla dağıtılmış bir yapıya sahip olan ölçeklenebilir bir mimaridir.

Şimdi İzleyin

Çalışma Süresini En Üst Seviyeye Çıkarın ve Operasyonel Kesintilerini Azaltın

Avantajları

  • Yüksek performans
  • Geniş entegrasyon olanakları
  • Dağıtılmış işleme gücü
  • Hata toleransı için ölçeklenebilir yedekleme
  • Küçük ila büyük giriş/çıkış sistemleri için uygun
  • Aynı sistemde SIL 1-3 için uygun maliyet
  • Basit tek nokta yapılandırması ve sistem yönetimi

Özellikler

  • IEC 61508 sertifikalı (TÜV ve Exida)
  • Arıza toleranslı yapılandırmalar için hataya karşı duyarlılık
  • SIL 1 ila SIL 3 seviyeleri için destek
  • PlantPAx® ile CIP bağlantısı
AADvance Güvenlik Sistemi, esnek kontrol cihazı için yedekleme sağlayan ölçeklenebilir bir Güvenlik Enstrümanlı Sistemdir.

Eğitim

AADvance Sisteminde Bakım ve Arıza Bulma

AADvance kurslarımız kapsamında AADvance donanımı, yazılımı ve arıza bulma konularına kapsamlı bir genel bakış sunulmaktadır.

Eğitimi tamamladıktan sonra yapabileceksiniz:

  • AADvance'in hataya karşı duyarlı bir kontrol cihazında nasıl çalıştığını anlama
  • Sistemin yapılandırma limitlerini anlama
  • Komple bir sistem tasarlama ve monte etme
  • Girişlere/çıkışlara göre uygun donanımı seçme
AADvance Eğitimine Kaydolun
AADvance Kapsamlı Sistem Eğitimi
Main Image
Broşür
AADvance Kapsamlı Sistem Eğitimi

Bu kurs kapsamında AADvance donanımı, yazılımı ve arıza bulma konularına kapsamlı bir genel bakış sunulmaktadır.

Hemen İndirin
AADvance Bakım Eğitimi
Main Image
Broşür
AADvance Bakım Eğitimi

AADvance Kullanma, Bakım ve Arıza Bulma Kursu: Bu kurs kapsamında AADvance donanımı, yazılımı ve arıza bulma konularına bir genel bakış sunulmaktadır.

Hemen İndirin

AADvance Araçları

Diğer Eğitimler ve Literatür

AADvance uygulama ve eğitim ihtiyaçlarınızın gerektiğinde ve istediğiniz şekilde karşılanmasına yardımcı olmak için ek araçlar sunuyoruz.

AADvance Kontrol Sistemi Oluşturma ve Bakım Kılavuzu
Main Image
Kılavuz
AADvance Kontrol Sistemi Oluşturma ve Bakım Kılavuzu

AADvance kontrol cihazı, fonksiyonel güvenlik özellikleri ve kritik kontrol uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır. Bu cihaz, küçük ölçekli gereksinimler için esnek bir çözüm sunar.

Hemen İndirin
AADvance Kontrol Cihazı Yapılandırma Kılavuzu
Main Image
Kılavuz
AADvance Kontrol Cihazı Yapılandırma Kılavuzu

Mühendislik İş İstasyonu üzerinde, AADvance sistemi için özel olarak geliştirilen ve sisteminizi yapılandırmanızı sağlayan AADvance Workbench çalıştırılır.

Hemen İndirin

AADvance Sertifikaları

Güvenlik Standartlarına Uygunluk

AADvance sisteminin güvenlikle ilgili aşağıdaki uluslararası standartlardan en az biriyle uyumlu olması gereken uygulamalar için uygun olduğu TÜV tarafından sertifikalanmıştır:

  • SIL 3'e kadar IEC 61508, IEC 61511-1
  • EN 50178, EN 50156, EN 54-2
  • EN 61131-2, EN 61131-2
  • NFPA 72/85/86
Ürün Sertifikalarımızı İnceleyin

Destek

Hizmetlerimizle Çözümünüzü Bulun

Rekabetin giderek arttığı global pazarda, işletmelerin kârlı şekilde büyümelerini sürdürmek amacıyla teknolojiden faydalanmak birçok şirketin odak noktasıdır, ancak bazen bu konuda yardıma ihtiyaç duyulur. Otomasyon yatırımınızdan en iyi geri dönüşü almanıza yardımcı olacak geniş bir hizmet portföyüne sahibiz.

Proses Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Bize Ulaşın

Sizin İçin Önerdiklerimiz
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
  2. Chevron LeftChevron Left Öze... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Proses Güvenliği Sistemleri Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Güvenlik Enstrümanlı Sistemler Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left AADVance Chevron RightChevron Right