Loading

Güvenlik Enstrümanlı Sistemler

İnsanları, Çevreyi ve Kritik Kontrol Varlıklarını Koruma
Main Image
Güvenlik Enstrümanlı Sistemler
İnsanları, Çevreyi ve Kritik Kontrol Varlıklarını Koruma
Proses Çözümleri
    • Temel Ürün Parti Yönetimi
    • Temel Ürün Parti Yönetimi
    • Kapsamlı Ürün Parti Yönetimi
    • Kapsamlı Ürün Parti Yönetimi
    • Tümünü Görüntüle
  • Optimizasyon
    • Güvenlik Enstrümanlı Sistemler
    • Güvenlik Enstrümanlı Sistemler
    • AADVance
    • AADVance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControLogix SIL-2
    • ControLogix SIL-2
    • Tümünü Görüntüle
  • Hizmetler
    • Dağıtılmış Kontrol Sistemi Dönüşümü
    • Dağıtılmış Kontrol Sistemi Dönüşümü
    • PlantPAx Dağıtılmış Kontrol Sistemi
    • PlantPAx Dağıtılmış Kontrol Sistemi
    • Tümünü Görüntüle

Personelin, proseslerin ve çevrenin korunması, otomasyon stratejisinin önemli bir parçası olmaya devam etmektedir. Rockwell Automation ile Schlumberger ortak girişimi olan Sensia aracılığıyla, proses güvenliği gereksinimlerinizi karşılamaya yardımcı olacak çözümler sunuyoruz. Sensia olarak ayrıca, sertifikalı fonksiyonel güvenlik mühendislerinden faydalanarak proses güvenliği çözümlerinin eksiksiz şekilde hayata geçirilmesi için tasarım, uygulama ve konuşlandırma konularında destek verecek özel kaynaklar da sağlıyoruz. Mimarilerimiz hataya karşı duyarlı sistem, arıza toleranslı sistem ve üçlü modüler yedekleme (TMR) sistemi de dahil olmak üzere sistem bileşenleri ve ölçeklenebilir seçenekler için arıza toleransı özelliğini destekler.


AADvance Kontrol Sistemi

Arıza Toleranslı Ölçeklenebilir Kontrol Sistemleri

Proses güvenliği uygulamaları çoğunlukla birden fazla SIL düzeyi gerektirir: Aynı kontrol stratejisinde SIL 1 ila SIL 3. Bu gereksinimleri karşılayacak şekilde ölçeklenebilecek uygun maliyetli bir sisteme ihtiyacınız vardır. AADvance® kontrol sistemimiz, sunduğu benzersiz değerin ve performans özelliklerinin yanı sıra, tam anlamıyla dağıtılmış yapıya sahip bir proses güvenliği mimarisi de sunar.

AADvance Kontrol Sistemi
Main Image
Özellik
AADvance Kontrol Sistemi

AADvance arıza toleranslı kontrol sistemi, tam anlamıyla dağıtılmış bir yapıya sahip olan ölçeklenebilir bir güvenlik enstrümanlı sistemdir.

Özelliklerimizi Keşfedin

Trusted
Main Image
Özellik
Trusted

Çok çeşitli güvenlik gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış olan güvenlik enstrümanlı bu çözüm, bir arızanın kaynağını belirleyen üçlü modüler yedek (TMR) sistemine sahiptir.

Özelliklerimizi Keşfedin

Trusted Kontrol Sistemi

Büyük Proses Güvenli̇ği̇ Si̇stemleri̇ İçin SIL 3

Trusted®, tüm durumlarda maksimum güvenlik ve kullanılabilirlik özellikleri sağlamak üzere tasarlanmış olan bir üçlü modüler yedek (TMR) kontrol cihazıdır. Trusted, gerçeği yansıtmayan sistem arızalarını neredeyse tamamen ortadan kaldırmak amacıyla hataya dayanıklı bir mimariye sahiptir ve cihaz fonksiyonlarının yapısal olarak güvenlikle bağlantılı olması nedeniyle yüksek bir kullanılabilirlik sunar.


ControlLogix SIL 2

Güvenlik Yapılandırmalı Kontrol Cihazı Çözümleri

ControlLogix® SIL 2 çözümü, sistemin kapanmasını tolere edemeyecek SIL 2 seviyesinde temel proses kontrol sistemi ve/veya proses güvenlik sistemi uygulamaları için yüksek kullanılabilirlik sağlar.

ControlLogix SIL-2
Main Image
Özellik
ControlLogix SIL-2

ControlLogix ürünlerine TÜV tarafından verilen güvenlik bütünlüğü seviyesi 2 sertifikası, üreticilerin artan standart gereksinimlerini daha basit, kolay ve uygun maliyetli bir şekilde karşılamalarına olanak verir.

Özelliklerimizi Keşfedin

Sensia'yı Keşfedin
Main Image
Video
Sensia'yı Keşfedin

Algılama, zeka ve eylemin birleşimi ile tanışın. Sensia ile tanışın.

Şimdi İzleyin

Güvenilir, Etkili Proses Güvenliği

Sensia Tarafından Sunulan Çözümler

Rockwell Automation ve Schlumberger tarafından Ekim 2019'da oluşturulmuş ortak bir girişim olan Sensia, proses güvenliği yaşam döngüsünün tamamını anlayan bilgili mühendislerden oluşan bir ekibe sahiptir. Proses güvenliği sistemlerinin tasarımı, konuşlandırılması ve bakımı alanlarında sahip olduğu uzun yıllara dayanan deneyim, Sensia'nın tesisinizi güvenlikten ödün vermeden verimli bir şekilde çalıştırmanıza yardımcı olacak bir çözüm sunmasını sağlar.

Sensia ayrıca projeleri zamanında ve bütçeye uygun şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olurken riski azaltmanıza yardımcı olabilecek çeşitli mühendislik hizmetleri de sunar.

Sensia'nın entegre güvenlik çözümleri şunları içerir:

  • Proses Güvenliği Sistem Tasarımı ve Uygulaması
  • Proses İçin Fonksiyonel Güvenlik
  • ICS Triplex Eski Ürün Desteği
Sensia Global'dan Daha Fazla Bilgi Edinin
Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Bize Ulaşın

Recommended for You

Sizin İçin Önerdiklerimiz
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
  2. Chevron LeftChevron Left Özellikler Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Proses Güvenliği Sistemleri Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Güvenlik Enstrümanlı Sistemler Chevron RightChevron Right