Rakip şirketler müşteri odaklı, talebe dayalı üretim ortamlarına geçiş yapıyor. Bunun için proses değişkenliğini ve verimsizliğini azaltan, ürün tutarlılığını iyileştiren ve operasyonların sınırları zorlamasını sağlayan Gelişmiş Proses Kontrolü stratejileri, özellikle de model kestirimci kontrol (MPC) teknolojisi gerekir.
İş Hedeflerinize Ulaşın
Model Kestirimci Kontrolün Avantajları
Model kestirimci kontrol ile kapasitenizi iş önceliklerinize ve müşterilerinizin taleplerine hızla uyum sağlayacak şekilde artırın ve daha fazla kârlılık elde edin. Bu çözüm, kuruluşunuz için şu avantajları sağlayabilir:
- Proses değişkenliğini ve verimsizliğini azaltma
- Ürün tutarlılığını artırma
- Prosesinizden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlama
Ölçeklenebilir Model Kestirimci Kontrol
Pavilion8 MPC Çözümü
Pavilion8® modüler yazılım platformu, sektöre özgü çözümlerimizin temelini oluşturur. Bu yazılım platformu kontrol, analiz, izleme, görselleştirme, depolama ve entegrasyon için modüller içerir ve bunları çok değerli uygulamalarda bir araya getirir. Ölçeklenebilir, esnek, mevcut iş ve tesis altyapısıyla kolayca entegre edilebilen Pavilion8, alternatif teknolojilerden daha başarılıdır.
Pavilion8 gerçek zamanlı kavrayış, tanılama ve gelişmiş kontrolü sürekli sağlamak üzere her tür kontrol sistemine entegre edilebilen bir proses modelleme, gelişmiş kontrol ve optimizasyon yazılımıdır.
Özelliklerinden bazıları:
- Sezgisel, tarayıcı tabanlı kullanıcı arayüzü
- Kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi
- Azalan eğitim ihtiyacı ve maliyeti
- Değişen iş ihtiyaçlarına uyum sağlama özelliği
Logix Şasinizde Model Kestirimci Kontrol
PlantPAx MPC
PlantPAx® MPC çözümümüz, standart Logix donanımında çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu çözüm, en zorlu gelişmiş kontrol sorunlarınızı yönetmenize yardımcı olabilir. PlantPAx MPC, Pavilion8 sunucu tabanlı model kestirimci kontrol ürünü temel alınarak geliştirilmiştir ve kolayca yapılandırılabilir, anlaşılabilir ve proses kontrol sisteminizin geri kalanıyla entegre edilebilir.
Özelliklerinden bazıları:
- Model kestirimci kontrol modülünde beş bağımsız model kestirimci uygulaması yürütme
- 10 CV, 10 MV ve 10 DV'ye kadar model kestirimci kontrol geliştirme ve uygulama
- Tam fonksiyonel model kestirimci kontrol uygulama
Avantajları şunlardır:
- Ürün kalitesi değişkenliğini %75'e kadar azaltma
- Belirli enerji tüketimini %20'ye kadar azaltma
- İşleme kapasitesini %25'e kadar artırma
- Proses kazancını artırma
Maksimum Kârlılık Sağlayan Sektöre Özel Uygulamalar
Hizmet Verdiğimiz Sektörler
Proses sektörleri benzer zorluklarla karşılaşır: değişkenlik, israf ve enerji tüketimi. Sağladığımız endüstri çözümleri, sektörünüzü ve iş hedeflerinizi etkileyen temel prosesler ve değişkenlere ilişkin benzersiz sektör uzmanlığına ve ayrıntılı bilgilere dayanır. Deneyimli mühendis ekibimiz; çimento, kimya, yiyecek içecek, petrol ve gaz, ilaç, polimer ve arıtma sektörünün liderleriyle çalışır.
Sürdürülebilir Değerli Hizmetler
Yatırımınızı Korumanıza Yardımcı Olacak Destek Programları
Sürdürülebilir Değer Ekibi, yatırımınızı optimum performans seviyesinde tutmayı taahhüt eder. Katma değerli hizmetler programımız, kâr hanenize olumlu katkılar yapacak şekilde tasarlanmıştır. Bu hedefe ulaşmak için operasyonları en üst seviyeye çıkararak şunları elde etmenizi sağlayacak proaktif destek sunuyoruz: üretimde, kalitede ve kârlılıkta artış, maliyetlerde azalma.
Proses Kontrolü ve Optimizasyon Hizmetleri
- Proaktif bakım
- Gelişmiş kullanılabilirlik
- Bilgi tazeleme eğitimi
- Gelişmiş görünebilirlik
- Olağanüstü durum kurtarma
- Performansı optimize etme
- Operatör uzmanlığı elde etme
Hizmetler ve Eğitim
Gelişmiş Proses Kontrolü ve Çevre
Müşterilerin, uygulamalarının günlük operasyonlarını öğrenmesi için odaklanmış, uygulamalı eğitim kursları sunarız. Müşterilerimiz, sağladığımız çözümlerden hızla yararlanmaya başlar.
Her kurs, Pavilion8 platformunun belirli bir kullanımını ve özelliklerini hedefleyecek şekilde tasarlanmıştır. Tüm Pavilion8 kursları, Austin, Teksas tesisimizde verilir.