Loading

Akıllı Makineler ve Ekipmanlar

Müşteri Varlık Performansını, Ürün Kalitesini ve Güvenliği Optimize Edin

Akıllı Makineler ve Ekipmanlar

Son kullanıcılar, bilişim teknolojileri (BT) ve operasyon teknolojileri (OT) sistemlerini tek bir ağ mimarisinde bir araya getiren bağlı işletme (Connected Enterprise) yöntemine geçmektedir. Akıllı makineler ve ekipmanlar; verilere daha iyi erişim, daha iyi bağlanabilirlik ve daha sağlam güvenlik özellikleri sunar. Böylece siz ve müşterileriniz daha başarılı olabilirsiniz.


Müşterinin İhtiyaçlarına Uyum Sağlayın

Akıllı Makineler ve Ekipmanlar Geliştirme ile İlgili Önemli Noktalar

Rekabetçi kalmak için sürekli olarak yenilik yapmak zorundasınız. Giderek daha fazla kullanıcı üretim ve tedarik zincirini optimize etmek için Connected Enterprise'a geçerken, makine veya ekipmanın ötesinde değerlere ulaşmayı amaçlar. En zorlu ihtiyaçlarını karşılamalarına da yardımcı olmanızı beklerler:

  • Global ölçekte rekabet edebilme
  • İş gücünün hazır olması
  • Değişen riskler
  • Yeni teknolojiler

Son kullanıcılar sizden tesise kolayca entegre olan akıllı makineler ve ekipmanlar sunmanızı, bilgilere erişim sağlamanızı ve değişen piyasa taleplerine çevik bir şekilde yanıt vermenizi ister.

Süreci basitleştirmek için tasarımdaki üç temel unsura odaklanmanız gerekir:

  • Prosesler: Son kullanıcılara Connected Enterprise'a giden yolda destek olun ve ihtiyaçlarını karşılayın
  • Teknoloji: Doğru teknolojileri ve olanakları bir araya getirin
  • Çalışanlar: Hem şirket içinde hem de şirket dışında doğru becerileri geliştirin

Üretim yapan müşterilerinizin veya endüstriyel müşterilerinizin ihtiyaç duyduğu akıllı makineleri ve ekipmanları geliştirmeniz için size yardımcı olacak iş ortağıyız.

Kaynaklarımızın ve Çalışanlarımızın Birbirleriyle Etkileşimini Sağlayın

Güvenlik Uygunluğuna Destek Verin, Operasyonları Optimize Edin

Akıllı makineler ve ekipmanlar, güvenlik uygunluğuna destek vermeyi hiç olmadığı kadar kolay hale getirirken operasyonları da optimize eder. Güvenlik sistemi tanılamaları, entegre güvenlik çözümleri ve modern güvenlik teknolojisi sayesinde entegre güvenlik sistemi tasarımlarının kendine has değerlerinden yararlanabilirsiniz.

Makine Güvenliği

Güvenlik, Emniyet Demektir

Güvenlik, genel emniyet stratejinizin sürekli ve gelişen bir parçası olmalıdır. Bu, çalışan güvenliğinin ötesine geçen ve müşteri güvenliğini de kapsayan proaktif bir güvenlik yönetimi anlamına gelir. Buradaki amaç makinenizin güvenliğini sağlamak ve fikri mülkiyetin, fiziksel varlıkların, insan varlıklarının ve çevrenin korunmasına yardımcı olmaktır.

Endüstriyel Güvenlik

Bilgi Kullanılabilirliği İçin Tasarım

Bilgi Destekli Makineler Duruş Süresini Kısaltır, Verimliliği Artırır

Bilgi destekli makineler ve ekipmanlar, gerçek zamanlı performans ve çalışma verileri sağlar. Son kullanıcılarınızın, işletmenin tamamında görülebilen erişime hazır bilgilere ihtiyacı vardır. Bu bilgiler, çalışanların bilinçli kararlar vermesine, duruş süresini kısaltmasına ve tesis üretkenliğini ve verimliliğini artırmasına yardımcı olur.

The Connected Enterprise Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Akıllı Üretim İçin Görselleştirme

Görselleştirme ve İnsan Makine Arayüzü (HMI) çözümleri üretkenlik, yenilikçilik ve küreselleşme ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olur. Portföyümüz kapsamında elektronik operatör arayüzü terminalleri, dağıtılmış istemci/sunucu HMI üniteleri ve bilgi yazılımları için tutarlı bir yapı mevcuttur. Programlama araçları ve gelişmiş yazılım uygulamaları, geliştirmeyi hızlandırmak ve verimliliği artırmak için uzaktan erişim ile veri analizini içerir.

İnsan Makine Arayüzü

Entegrasyonu Basitleştirin

Arızaları Hızla Bulun ve Duruş Süresini Azaltın

Müşterileriniz üretim hattını işletmeyle bağlantılı hale getirmeye çalışırken, bu iki alan arasındaki boşluğu sorunsuz bir şekilde dolduran makineler hızla rekabet avantajınız haline geliyor. Gerçek zamanlı operasyon verileri toplamak, aktarmak ve analiz etmek için tek bir kontrol ve bilgi platformunun kullanılması, operatörlerin arızaları hızla bulmasına ve duruş süresini kısaltmasına imkan tanır.

Integrated Architecture Portföyü

Güvenli, Sağlam Endüstriyel Ağ Çözümleri Konuşlandırın

EtherNet/IP, ayrık uygulamaların ve kontrol, güvenlik, hareket, proses ve sürücü kontrol uygulamalarının çalıştırılabildiği açık bir endüstriyel Ethernet ağıdır. EtherNet/IP; makineler, sistemler ve işletmeler arasında güvenli ve gerçek zamanlı bilgi alış verişine yardımcı olur. Bu ağ, BT ve operasyon uzmanlarının iş hedeflerine daha kolay ulaşmalarına olanak sağlar.

Endüstriyel Ağlar

Gerçek Zamanlı Tanılamalar ve Analizler Sağlayın

Uzaktan İzleme ile Sorunlara Hızla Çözüm Bulun

Uzaktan erişim ile hizmet sunmanız gelir akışınızın artmasını, müşteri ilişkilerinizin kuvvetlenmesini ve daha yüksek bir rekabet avantajına sahip olmanızı sağlar. Makine performansını dünyanın her yerinden izleyin. Kritik durumlara uzaktan müdahale ederek seyahat ve saha masraflarından tasarruf edin. Ekipman sorunlarına daha hızlı müdahale edin veya sorunları henüz ortaya çıkmadan engelleyin. Bu sayede duruş sürelerini azaltır ve üretimi artırırsınız.

Uzaktan İzleme ve Analiz

Entegre Zeka Cihazları

Entegre zeka cihazları, müşterilerinize makine kullanım sürelerini uzatmaları ve duruş süresini kısaltmaları için yeni yöntemler sağlar. Bu cihazlar, sorunları ortaya çıkmadan önce belirlemek için titreşim izleme, koşul izleme ve tork imzaları gibi dahili fonksiyonları kullanır. Operatörler, arızaları hızla bulabilir ve ortaya çıkan sorunları onarabilir.

Durum İzleme

Operasyonel Verimlilikleri Optimize Edin

Daha Esnek Makineler ve Ekipmanlar Sunun

Yenilikçi tasarımlar ve ölçeklenebilir otomasyon teknolojisi sayesinde operasyonel verimliliklerin artırılmasına yardımcı olan ve şunları sağlayan daha esnek yapılı akıllı makineler ve ekipmanlar sunabilirsiniz:

  • Kurulum ve başlatma döngü sürelerini kısaltma
  • Değişim sürelerini kısaltma
  • Enerji maliyetlerini azaltma
  • Elektriksel, mekanik ve çevresel gereksinimleri karşılama
  • Çalışan güvenliğini ve ekipman korumasını artırma

Operasyonlara Yönelik Mühendislik Tasarımı

Tasarım yazılımı, tasarım süresinin kısaltılması sayesinde otomasyon verimliliğini artırmanıza yardımcı olur. Bu yazılım sayesinde üretim verimliliğini artıran tutarlı ve modüler çözümler kullanarak maliyetleri düşürecek yöntemler oluşturabilirsiniz.

Tasarım Yazılımı

Ölçeklenebilir Kontrol Platformu

Tek bir ortak çerçevenin tasarlanması, kurulması, yönetilmesi ve korunması daha kolaydır. Müşterinin uygulaması için doğru boyutta bir kontrol sistemi seçmenize de olanak sağlar. Integrated Architecture® sistemi portföyümüz kontrol, görselleştirme, hareket ve ağ ailelerini içerir.

Integrated Architecture Sistemi
Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Sizin İçin Önerdiklerimiz