Makine performansını, güvenliğini ve maliyetini doğru şekilde dengeleyerek esnek üretim ve montaj makineleri tasarlayın.
Esneklik ve Hız
Esnekliği Artırın, İşleme Zamanını ve Maliyeti Azaltın
Üretim ve montaj makineleri, çok çeşitli uygulamaları destekler. Biçimlendirme, metal presleme ve kürleme gibi üretim makineleri, bitmiş malları oluşturmak üzere malzemeleri dönüştürmek için kullanılır. Montaj makineleri, parçaları nihai ürünler veya alt bileşenler olarak monte eder.
Makine türü ne olursa olsun; esneklik ve hız önemlidir. Müşterileriniz, çok az ıskartayla süreçlerin tekrarlanabilirliğini de ister. Aşmanız gereken zorluk makine performansını, güvenliğini ve maliyetini dengelemektir.
Üretim ve montaj otomasyon ve kontrol sistemleri yelpazemiz, makine işlevini kolayca değiştirebilmeniz için size tasarım esnekliği sunar. Bu, değişen müşteri ve pazar taleplerine hızla yanıt vermenizi sağlar.
Birden Fazla Otomasyon Disiplini
Çok Disiplinli Kontrolü Tek Bir Altyapıda Entegre Edin
Birden fazla ayrı kontrol sistemini tek bir ortak çerçeveyle değiştirin. Integrated Architecture® sistemi portföyümüz; kontrol, görüntüleme, hareket ve ağ ailelerini içerir. Daha düşük toplam maliyetle daha iyi makineler üretebilir ve müşterilere daha fazla iş değeri sunabilirsiniz.
Studio 5000® Otomasyon ve Tasarım Ortamımız, tasarım ve mühendislik uygulamalarımızı tek bir çerçevede birleştirir. İş akışları kolaylık sağlar ve uygulaması basittir. Piyasanın veya işletmenizin ihtiyaçlarında yaşanan değişimlere daha hızlı bir şekilde yanıt vermek için daha donanımlı olun.
Üretim Çözümleri İş Başında
Yenilikçi ve Akıllı Makineler
Akıllı ekipmanlar oluşturan makine üreticileri, son kullanıcıların sürekli değişen tüketici ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olur. Gelişmiş teknolojilerle otomatik üretim ve montaj makineleri tasarlamanız ve sunmanız için sizinle birlikte çalışabiliriz. Operasyonları optimize etmek, işletmenin tamamında bağlantıyı iyileştirmek ve kârlı bir büyüme elde etmek için birlikte gelişmiş makine kontrolü oluşturabiliriz.
İlgili Ürünler
Hareket Kontrolü
Makine üreticilerinin karşılaştıkları zorlukları anlıyoruz ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için yüksek performanslı hareket kontrol sistemleri sunuyoruz. Makinenizde yenilikler yapmak veya tasarımınızın verimliliğini artırmak isterseniz kullanımı kolay, entegre hareket çözümleri sağlarız. Portföyümüz çeşitli endüstriyel hareket ürünleri, yazılımlar ve modüler raylı sistemler içermektedir.
Akıllı Motor Kontrolü
Akıllı cihazlar, birbirine bağlı akıllı makineler oluşturur. Akıllı Motor Kontrolü portföyümüz, Allen-Bradley® motor kontrol cihazlarına haberleşme olanaklarına sahip gelişmiş kontrol teknolojileri uygular.
Allen-Bradley® PowerFlex® değişken frekanslı sürücülerimiz ve Kinetix® servo sürücülerimiz, basit makine kontrolü ve yüksek hızda konumlandırmadan zorlu orta gerilim kontrolüne kadar birçok çözüm sağlar.
Endüstriyel Ağlar
EtherNet/IP ayrık, güvenlik, hareket, proses ve sürücü kontrol uygulamalarını gerçekleştirebilen açık bir endüstriyel Ethernet ağı bağlantısıdır. EtherNet/IP; makineler, sistemler ve işletmeler arasında güvenli, gerçek zamanlı bilgi alınıp verilmesine yardımcı olur. Endüstriyel ağ yapınızı geliştirmenize yardımcı olacak çeşitli endüstriyel ağ ürünlerimiz ve hizmetlerimiz vardır.
Endüstriyel Otomasyon Güvenliği Çözümleri
Güvenlik ve Üretkenlik
Güvenlik konusunda bütünsel bir yaklaşım uygularız. Yenilikçi güvenlik çözümlerimiz, makine veya donanımın daha fonksiyonel bir şekilde çalışmasını sağlar ve güvenliğin, üretkenliğin ve verimliliğin artırılmasına yardımcı olur. Güvenlik çözümlerimizin verimliliğinizi nasıl artırabileceğini inceleyin.
Sunduğumuz güvenlik çözümleri şunları içerir:
- Safety Automation Builder
- Ön Mühendisliği Yapılmış Emniyet Fonksiyonları
- SISTEMA Performans Seviyesi Hesaplayıcı