Loading

EMEA Uzmanlık Merkezi

Yenilikçi Mükemmellik Merkezimiz

Son teknolojiye sahip OEM Uzmanlık Merkezimiz makine üreticilerine, işleriniz için rekabet farkı yaratacak uygulama ve teknik çözümleri görmelerine ve test etmelerine imkan tanıyacak fırsatları sunar.


Test Uygulamaları ve Teknik Çözümler

Ek olarak Merkez, sadece kanıtlanmış teknolojilerde uzman olmakla kalmaz, aynı zamanda dünya genelinde çalışan makine üreticilerinin ihtiyaçlarını anlamaya çalışan deneyimli profesyonel kadroya da sahiptir.

Tesis alanı, makine veya ekipman üreticileri, bir proses fabrikası inşa edenler ve/veya yeni teknoloji mimarilerine ilgi duyan tüm müşterilerin ücretsiz kullanımına açıktır.


Teknolojik Yenilikler

Merkezin ziyaretçileri aşağıdakileri yapabilir:

  • Integrated Architecture duvarımız duvarımız ile bizden ve ortaklarımızdan en son güncel yenilikleri duyabilirsiniz
  • Donanım ve son teknoloji yazılım çözümlerimizi ve Proses Kontrol platformlarımızı test edebilirsiniz
  • "SCARA", "Delta 3-axis" (Tut ve Yerleştir fonksiyonlarına, yönlendirme ürünlerine ve kayış izlemeye sahip) robotik sistemlerimizi ve doğrusal motorlar için tipik bir uygulama örneği olan "Entegre Doğrusal Stage"yi keşfedebilirsiniz
  • Modüler, ölçeklendirilebilir hareket kontrolü sistemimizi test edin ve görün — iTRAK
  • Elektrikli testereler, çubuk kolları, dikey yükler veya rezonantlar, sargılar / sargı açmalar ve çok daha fazlası için demo ekipman veya mekatronik cihaz simülasyonu
  • Sorularınız ve gereken sunumlar konusunda yardımcı olmak için yetkin personelimiz ile tanışabilirsiniz

Konumu

EMEA OEM Uzmanlık Merkezi ofisi Bologna'da aşağıdaki adreste bulunmaktadır:

Rockwell Automation S.R.L.
Via del Faggiolo, 1/11
40132 Bologna
Italy

Google Maps

Main Image
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Uzmanlık Merkezi İtalya'nın Bologna şehrinde bulunur — paketleme endüstrisinin kalbinde. Ziyaretinizi planlamak için bizimle irtibata geçin.