Loading

Dönüştürücü ve Ağ İşleme Otomasyonu

Dönüştürücü Makine Üreticileri için Otomatik Çözümler
Dönüştürücü ve Ağ İşleme Otomasyonu
Dönüştürücü ve Ağ İşleme Otomasyonu
Dönüştürücü Makine Üreticileri için Otomatik Çözümler
Makine ve Ekipman Üreticileri
  • Bulucu
  • Akıllı Makineler ve Ekipmanlar
    • Dönüştürme ve Web Kullanımı
    • Dönüştürme ve Web Kullanımı
    • Ağır Sanayi Ekipmanları
    • Ağır Sanayi Ekipmanları
    • Üretim ve Montaj
    • Üretim ve Montaj
    • Malzeme Taşıma
    • Malzeme Taşıma
    • Ambalajlama
    • Ambalajlama
    • Proses Kızağı Kontrolü
    • Proses Kızağı Kontrolü
    • Tasarım
    • Tasarım
    • Geliştirme
    • Geliştirme
    • Dağıtım
    • Dağıtım
    • Kişileri ve Kaynakları Dahil Etme
    • Kişileri ve Kaynakları Dahil Etme

Geniş portföyümüz ve alan bilgimiz, müşterilerinizin gereksinimlerini karşılayan yenilikçi dönüştürücü makineler sağlamanıza yardımcı olabilir. Basit uygulamalardan zorlu uygulamalara kadar piyasanızın kapsamını geliştirmenize ve makineleri piyasaya daha kısa sürede sürmenize yardımcı olabiliriz.


Basit Uygulamalardan Zorlu Uygulamalara

Müşteri Taleplerini Karşılayan Esnek, Bilgi Destekli Makineler

Dönüştürme, yazdırma ve ağ işleme, çok sayıda sektörde çeşitli uygulamaları kapsar. Bu uygulamalar, rulo halindeki ürünleri kullanışlı tüketici veya endüstri ürünlerine ya da kullanışlı paketleme malzemelerine dönüştürür.

Konvertörler, dönüştürücü makine yatırımlarından daha fazla esneklik, daha fazla verimlilik, daha iyi getiriler ve daha az atık gerektirir. Sürekli değişen gereksinimlerle, son kullanıcılar çeşitli çalışma modları için birbirinin yerini alabilen bölümler, hassas hız, gerilim ve tork kontrolü ister.

Dönüştürücü donanımların farklı gerekliliklerini anlıyoruz. Basit uygulamalardan zorlu uygulamalara kadar piyasanızın kapsamını geliştirmenize ve makineleri piyasaya daha kısa sürede sürmenize yardımcı olabiliriz.


Integrated Architecture'a Genel Bakış
Main Image
Broşür
Integrated Architecture'a Genel Bakış

Entegre kontrol ve bilgi, verimliliğin artırılmasına ve sahanın tümünde optimizasyon elde edilmesine yardımcı olur

Hemen İndirin

Birden Fazla Otomasyon Disiplini

Çok Disiplinli Kontrolü Tek Bir Altyapıda Entegre Edin

Birden fazla ayrı kontrol sistemini tek bir ortak çerçeveyle değiştirin. Integrated Architecture® sistemi portföyümüz kontrol, görselleştirme, hareket ve ağ ailelerini içerir. Daha düşük toplam maliyetle daha iyi makineler üretebilir ve müşterilere daha fazla iş değeri sunabilirsiniz.

Studio 5000® Otomasyon ve Tasarım Ortamımız, tasarım ve mühendislik uygulamalarımızı tek bir çerçevede birleştirir. İş akışları kolaylık sağlar ve uygulaması basittir. Piyasanın veya işletmenizin ihtiyaçlarında yaşanan değişimlere daha hızlı bir şekilde yanıt vermek için daha donanımlı olun.

Integrated Architecture Sistemi Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Dönüştürme Çözümleri İş Başında

Yenilikçi ve Akıllı Makineler

Akıllı ekipmanlar oluşturan makine üreticileri, son kullanıcıların sürekli değişen tüketici ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olur. Gelişmiş teknolojilerle dönüştürme ve ağ işleme makineleri tasarlamak ve sunmak için sizinle birlikte çalışabiliriz. Operasyonları optimize etmek, işletmenin tamamında bağlantıyı iyileştirmek ve kârlı bir büyüme elde etmek için birlikte gelişmiş makine kontrolü oluşturabiliriz.

Daha Fazla Müşteri Örnek Olay İncelemesine Bakın
Pulsar Genel Ekipman Verimliliğini Ölçmek İçin FactoryTalk Yazılımını Uygulamaya Başladı
Main Image
Örnek Olay İncelemesi
Pulsar Genel Ekipman Verimliliğini Ölçmek İçin FactoryTalk Yazılımını Uygulamaya Başladı

İtalyan şirketi, özellikle kağıt mendil dönüştürme sektöründe genel ekipman verimliliğini ölçmek amacıyla, merkezi denetim ve veri toplama sistemlerine yönelik bir platform geliştirdi.

Şimdi Okuyun
OEM Çözümü: Newfoil Machines Limited
Main Image
Örnek Olay İncelemesi
OEM Çözümü: Newfoil Machines Limited

Newfoil Machines Limited, rulo beslemeli sıcak folyo etiketi baskı ve dönüştürme makinelerinde dünya lideri haline geldi ve tüm dünyada 90 ülkede 1500'den fazla kurulum yaptı.

Şimdi Okuyun

İlgili Ürünler

Hareket Kontrolü

Makine üreticilerinin karşılaştıkları zorlukları anlıyoruz ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için yüksek performanslı hareket kontrol sistemleri sunuyoruz. Makinenizde yenilikler yapmak veya tasarımınızın verimliliğini artırmak isterseniz kullanımı kolay, entegre hareket çözümleri sunuyoruz. Portföyümüz çeşitli endüstriyel hareket ürünleri, yazılımlar ve modüler raylı sistemler içermektedir.

Hareket Kontrol Portföyümüzü İnceleyin

Endüstriyel Ağlar

EtherNet/IP ayrık, güvenlik, hareket, proses ve sürücü kontrol uygulamalarını gerçekleştirebilen açık bir endüstriyel Ethernet ağı bağlantısıdır. EtherNet/IP makineler, sistemler ve işletmeler arasında güvenli, gerçek zamanlı bilgi alınıp verilmesine yardımcı olur. Endüstriyel ağ yapınızı geliştirmenize yardımcı olacak çeşitli endüstriyel ağ ürünlerimiz ve hizmetlerimiz vardır.

Endüstriyel Ağ Ürünlerimizi Keşfedin

Akıllı Motor Kontrolü

Akıllı cihazlar, birbirine bağlı akıllı makineler oluşturur. Akıllı Motor Kontrolü portföyümüz, Allen-Bradley® motor kontrol cihazlarına haberleşme olanaklarına sahip gelişmiş kontrol teknolojileri uygular.

Allen-Bradley® PowerFlex® değişken frekanslı sürücülerimiz ve Kinetix® servo sürücülerimiz, basit makine kontrolü ve yüksek hızda konumlandırmadan zorlu orta gerilim kontrolüne kadar birçok çözüm sağlar.

Akıllı Motor Kontrolü Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin Sürücü Portföyümüzü İnceleyin

Endüstriyel Otomasyon Güvenliği Çözümleri

Güvenlik ve Üretkenlik

Güvenlik konusunda bütüncül bir yaklaşım uyguluyoruz. Yenilikçi güvenlik çözümlerimiz, makine veya donanımın daha fonksiyonel bir şekilde çalışmasını sağlar ve güvenliğin, üretkenliğin ve verimliliğin artırılmasına yardımcı olur. Güvenlik çözümlerimizin üretkenliğinizi nasıl artırabileceğini inceleyin.

Sunduğumuz güvenlik çözümleri şunları içerir:

  • Safety Automation Builder
  • Ön Mühendisliği Yapılmış Emniyet Fonksiyonları
  • SISTEMA Performans Seviyesi Hesaplayıcı
Endüstriyel Emniyet Çözümlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
Endüstriyel Emniyet Çözümleri
Main Image
Özellikler
Endüstriyel Emniyet Çözümleri

Çalışanların, makinelerin ve proseslerin güvenliği ve üretkenliği, sürdürülebilir işletmeler için temel unsurdur.

Özelliklerimizi Keşfedin
Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Bize Ulaşın

Sizin için Önerdiklerimiz
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
  2. Chevron LeftChevron Left Özellikler Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Dönüştürücü ve Ağ İşleme Otomasyonu Chevron RightChevron Right