Loading

Otomatik Malzeme Taşıma Sistemleri

Malzeme Taşıma Otomasyon ile Kontrol Sistemleri ve Donanımı

Otomatik Malzeme Taşıma Sistemleri

Malzeme taşıma çözümlerimizle rekabet avantajı elde edin. Etkili bir otomatik malzeme taşıma sistemi için ekipman ve bilişim teknolojisini optimum şekilde yapılandırarak operasyonunuzu geliştirin.


Öngörülemeyen Pazarları Yönetin

Yeniden Yapılandırmayı Kolaylaştıran Modüler ve Esnek Ekipmanlar

Malzeme taşıma, sıra dışı bir şekilde çok çeşitli uygulamaları ve son kullanıcı sektörlerini kapsar. Önemli ekipmanlar arasında bulunan konveyörler, palet makineleri ve sınıflandırıcılar şu işlerde kullanılır:

  • Depolama ve dağıtım
  • Havalimanında bagaj taşıma
  • Üretim ve toplu taşıma
  • Posta ve kargo teslimatı

Malzeme taşıma otomasyon sistemlerinin etkinliği ve güvenilirliği, çoğu zaman bir deponun veya dağıtım merkezinin verimliliğini ve kârlılığını belirler. Üreticiler, ürünleri daha hızlı, daha ucuz ve daha fazla kaliteyle üretmek ve müşterilere göndermek ister.

Esnek ve modüler ekipmanlar, değişen taleplere ve yeni ürün tanıtımlarına uyum sağlayacak daha kolay yeniden yapılandırma sunar. Çözümlerimiz, etkili malzeme taşıma kontrol sistemleri ve bilişim teknolojisiyle müşterinizin operasyonunu geliştirebilir.


Birden Fazla Otomasyon Disiplini

Çok Disiplinli Kontrolü Tek Bir Altyapıda Entegre Edin

Birden fazla ayrı kontrol sistemini tek bir ortak çerçeveyle değiştirin. Integrated Architecture® sistemi portföyümüz kontrol, görselleştirme, hareket ve ağ ailelerini içerir. Daha düşük toplam maliyetle daha iyi makineler üretebilir ve müşterilere daha fazla iş değeri sunabilirsiniz.

Studio 5000® Otomasyon ve Tasarım Ortamımız, tasarım ve mühendislik uygulamalarımızı tek bir çerçevede birleştirir. İş akışları kolaylık sağlar ve uygulaması basittir. Piyasanın veya işletmenizin ihtiyaçlarında yaşanan değişimlere daha hızlı bir şekilde yanıt vermek için daha donanımlı olun.

Integrated Architecture Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Malzeme Taşıma Çözümleri İş Başında

Yenilikçi ve Akıllı Makineler

Akıllı ekipmanlar oluşturan makine üreticileri, son kullanıcıların sürekli değişen tüketici ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olur. Gelişmiş teknolojilerle otomatik üretim ve montaj makineleri tasarlamanız ve sunmanız için sizinle birlikte çalışabiliriz. Operasyonları optimize etmek, işletmenin tamamında bağlantıyı iyileştirmek ve kârlı bir büyüme elde etmek için birlikte gelişmiş makine kontrolü oluşturabiliriz.

Daha Fazla Müşteri Örnek Olay İncelemesine Bakın

İlgili Ürünler

Hareket Kontrolü

Makine üreticilerinin karşılaştıkları zorlukları anlıyoruz ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için yüksek performanslı hareket kontrol sistemleri sunuyoruz. Makinenizde yenilikler yapmak veya tasarımınızın verimliliğini artırmak isterseniz kullanımı kolay, entegre hareket çözümleri sunuyoruz. Portföyümüz çeşitli endüstriyel hareket ürünleri, yazılımlar ve modüler raylı sistemler içermektedir.

Hareket Kontrol Portföyümüzü İnceleyin Sürücülerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Endüstriyel Ağlar

EtherNet/IP ayrık, güvenlik, hareket, proses ve sürücü kontrol uygulamalarını gerçekleştirebilen açık bir endüstriyel Ethernet ağı bağlantısıdır. EtherNet/IP makineler, sistemler ve işletmeler arasında güvenli, gerçek zamanlı bilgi alınıp verilmesine yardımcı olur. Endüstriyel ağ yapınızı geliştirmenize yardımcı olacak çeşitli endüstriyel ağ ürünlerimiz ve hizmetlerimiz vardır.

Endüstriyel Ağ Ürünlerimizi Keşfedin

Temel Komponentler

En yüksek kalitede Temel Komponentleri, makul fiyata, kolay ürün seçimiyle ve hızlı teslimat ile elde edeceksiniz. Kapsamlı bileşen tekliflerimiz, çoğu uygulamaya uygundur. Böylece ihtiyacınız olandan daha fazlası için ödeme yapmazsınız. Ayrıca, istediğiniz hizmetlerle ve destekle birlikte teknik özelliklerinize uygun olan bileşenler elde edersiniz.

Temel Komponentlerimizi Keşfedin

Endüstriyel Otomasyon Güvenliği Çözümleri

Güvenlik ve Üretkenlik

Güvenlik konusunda bütüncül bir yaklaşım uyguluyoruz. Yenilikçi güvenlik çözümlerimiz, makine veya donanımın daha fonksiyonel bir şekilde çalışmasını sağlar ve güvenliğin, üretkenliğin ve verimliliğin artırılmasına yardımcı olur. Güvenlik çözümlerimizin üretkenliğinizi nasıl artırabileceğini inceleyin.

Sunduğumuz güvenlik çözümleri şunları içerir:

  • Safety Automation Builder
  • Ön Mühendisliği Yapılmış Emniyet Fonksiyonları
  • SISTEMA Performans Seviyesi Hesaplayıcı
Endüstriyel Emniyet Çözümlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Sizin için Önerdiklerimiz