Loading

Ürünler ve Çözümler

Riskleri Azaltan Endüstriyel Güvenlik Çözümleri

Main Image

Korumanız gereken çalışanlarınız ve varlıklarınız var. Operasyonları daha ayrıntılı bir şekilde görebilmek, çalışanlar arasında iş birliğini artırmak ve daha üst seviye verimlilikler elde etmek için olası tehditleri azaltmanın ve bütünsel bir güvenlik sistemi uygulamanın zamanı geldi. Kapsamlı bir endüstriyel güvenlik çözümleri ve ürünleri portföyüyle Connected Enterprise'ı elde etmenize yardımcı olabiliriz.


CIP Security

Siber Güvenlik Önlemlerini Daha Kapsamlı ve Hızlı Şekilde Uygulayın

CIP Security™, EtherNet/IP™ ağları için ODVA Common Industrial Protocol (CIP™) uzantısıdır. CIP Security etkin cihazlar derinlemesine bir savunma stratejisinde önemli bir rol oynayabilir, kontrol sisteminin son seviyesinde şu yollarla destek sağlar:

  • Veri orijinalliği, bütünlüğü ve gizliliği sağlayarak EtherNet/IP bağlantılı cihazların kötü iletişimden korunmasını sağlar
  • Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) ve Veri Birimi Aktarım Katmanı Güvenliği (DTLS) şifreleme protokolleri kullanarak EtherNet/IP trafiğinin güvenli şekilde taşınmasını sağlar
  • Anahtarlı-karma Mesaj Doğrulama Kodu (HMAC) kullanarak veri bütünlüğü ve mesaj doğruluğu sunar
  • X.509v3 Dijital Sertifikaları kullanarak cihazlara şifreleme açısından güvenli kimlikler sağlar

Güvenli Ağ Altyapısı

Ağa Erişimi Kontrol Edin ve İstenmeyen Erişimi ve Etkinlikleri Tespit Edin

Erişim hakkının yalnızca doğru kişilere verilmesini ve verilerin değişikliğe veya hırsızlığa karşı korunmasını sağlamak için dayanıklı bir endüstriyel ağ güvenlik sistemi gereklidir. Ethernet/IP™'yi temel alan doğrulanmış ağ güvenlik çözümlerimiz, tesisten işletmeye birleşik entegrasyon sağlar. Endüstriyel uygulamalarda kullanılacak ağları ve mobilite, veri analizleri ve bulut gibi teknolojilerinin kullanımını optimize edebiliriz.

  • Çevrenin güvenliğini sağlayın ve Endüstriyel Silahsızlandırılmış Bölgeyle IT bağlantısı kurun
  • Uzaktan erişim ve sistem izleme imkanlarıyla çalışanların, proseslerin ve bilgilerin uzaktan bağlantı kurmasını sağlayın
  • İşletme ve üretim hattı güvenlik kontrollerini Stratix® ile yönetilen siviçler ve Stratix 5950 Güvenlik Cihazı gibi endüstriyel güvenlik duvarlarıyla birleştirin
  • Cisco ve Rockwell Automation'ın test edilmiş ve doğrulanmış ağ tasarımlarını kullanarak uygulama risklerini azaltın

Stratix 5950 Güvenlik Cihazımız Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
Ağlar ve Güvenlik Tasarım Kılavuzlarını ve Teknik Raporları Görüntüleyin


Erişim Kontrolü ve Politika Yönetimi

Hangi Erişimin Kime, Ne Zaman, Nerede Verileceğini Kontrol Edin

Yetkisiz kullanıcıların erişim ihlalinde bulunmasını önlemeniz ve dahili kaynaklardan gelecek tehdit potansiyelini azaltmanız gerekir. Uygulamalarımız ve kontrol sistemi ekipmanlarımız için hangi erişimin kime, ne zaman ve nerede verileceğini belirlemek üzere erişimi kontrol edebilir ve politikaları uygulayabilirsiniz.

  • FactoryTalk® Security ile kullanıcı yeterliliğini ve kullanıcı izinlerinin yetkilendirmesini merkezi olarak yönetin
  • Yönetim kullanıcı hesaplarını Active Directory ile entegre edin
  • Bağlı olmayan ortamlardaki esnek iş akışları, konuk kullanıcı erişimi, geçici ayrıcalıklı yükseltme ve daha fazlası için ölçeklenebilir çözümlerden yararlanın
  • Veri Erişim Kontrolü ile etiketlerin kullanımını sınırlayarak uygulamaları sağlamlaştırın

İçerik Koruma

Uygulama İçeriğinizin Görüntülenmesini, Düzenlenmesini ve Kullanımını Koruyun

Kontrol cihazları gibi otomasyon donanımınızı, işletmenizi diğerlerinden ayıran hassas bilgileri içerebilir. Fikri mülkiyetinizi korurken verimliliği ve kaliteyi sağlamak için endüstriyel sistemlerinize yönelik ortak, güvenli bir ortam oluşturmanıza yardımcı olabiliriz.

  • Studio 5000® Entegre Tasarım Ortamındaki Lisansa Dayalı Kaynak Koruması ile belirli Ek Talimatlar ve rutinlere yalnızca yetkili personelin erişimini sağlayın
  • Uygulama Koruması ile kısıtlı kod veya fonksiyonların aşırı kullanımını önleyin

Müdahale Tespiti

Sistemdeki İstenmeyen Faaliyeti ve Değişiklikleri Tespit Edin ve Bunlara Müdahale Edin

Kontrol sistemindeki olası tehditleri tespit etmenizi, kaydetmenizi ve bunlara müdahale etmenizi sağlayacak çözümlerle operasyonlarınızın bütünlüğünü korumanıza yardımcı olabiliriz.

  • FactoryTalk® AssetCentre'ı kullanarak sistemdeki kullanıcı eylemlerini merkezi olarak kaydedin ve izleyin
  • Çalışma varlığı yapılandırmalarının ve elektronik dosya ve klasörlerin yedeklemelerini zamanlayın
  • Varlık yapılandırmaları ve korumalı içerikte yapılan değişiklikleri otomatik olarak tespit edin
  • Hata giderme olanağıyla olaylara müdahale edin
  • Üretim hattındaki tüm cihazları düzenli olarak keşfedin ve stokunu tutun
Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.