Loading

Tavsiye Raporları ve Destek

Endüstriyel Güvenlik Yönetimi Araçları

Main Image

Endüstriyel güvenlik risklerinin belirlenip azaltılması ve çalışanlar, mülkler ve bilgiler için daha fazla koruma sağlanması tüm endüstriyel kontrol sistemleri (ICS) için hayati önem taşıyan unsurlardır. ICS ile güvenlik sağlayan kullanıcılara, bu sistemleri güncel tutmalarını sağlamak için Eklenti Yönetimi ve Ürün/Sistem Yükseltme Programları sunuyoruz. Ayrıca farkındalık oluşturmak amacıyla, güvenlik konusunda sunduğumuz tavsiye raporları ile zamanında ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlıyoruz.


Güvenlik Uyarıları ve Tavsiye Raporları

Güvenilir ve Şeffaf bir Güvenlik Yaklaşımı

Endüstriyel kontrol sistemleri için siber güvenliğin önemini biliyoruz. Müşterinin sisteminde daha yüksek bir koruma seviyesi oluşturmak amacıyla ürünlerimizin güvenlik kalitesine sürekli olarak yatırım yapıyoruz. Bu nedenle; güvenlik sistemleri ile ilgili tasarım, test ve üretim proseslerimizin tamamlayıcısı olarak sürekli bir geliştirme sürecini de yürütüyoruz. Bu süreç, ancak ürünlerimiz kullanıma alındıktan sonra tümüyle öğrenebileceğimiz riskleri çözümlememize ve bunları kullanıcılarla paylaşmamıza yardımcı oluyor.

Üründe bir güvenlik açığı olduğu bildirildiğinde; olay müdahale prosesimiz kapsamında araştırma yapılır, riski azaltmak için uygun yöntemler belirlenir ve müşterilerimize gerekli bilgiler zamanında iletilir. Güvenlik açıklarını belirlemek ve gidermek için araştırma topluluklarıyla da aktif bir şekilde çalışıyoruz. Daha geniş bir toplulukla iletişim kurmak ve topluluğu bilgilendirmek için ICS-CERT gibi ulusal müdahale kuruluşlarıyla birlikte çalışıyoruz. Şeffaflığımız, farkındalık oluşturmayı ve müşterilerin güvenliği artırmak için atmaları gereken adımlar hakkında bilinçli kararlar vermesini sağlamayı amaçlar.


Eklenti Yönetimi Programlarımız

Sistemlerinizi Güncel Tutun

Eklenti yönetimi yeterlik programları, endüstriyel kontrol ürünleri ve sistemlerinin güvenliğini, emniyetini ve operasyonel bütünlüğünü sağlayacak politikalar, prosesler ve prosedürler içermelidir. Microsoft, güvenliğin artırılmasına yardımcı olmak için çeşitli güvenlik güncellemeleri, işletim sistemleri ve başka yazılım güncellemeleri yayınlamaktadır. Ürünlerimizi etkileyen belirli Microsoft yazılım güncellemelerinin uygun olup olmadığını değerlendiriyoruz. Geliştirme yaşam döngüsü boyunca sürekli planlamayı ve yatırımı da teşvik ediyoruz. Bu planlama, mevcut ürün desteği ve kullanılabilirlik sona ererken ve ürünler kullanım ömürlerinin sonuna yaklaşırken yeni ürünlere ve teknolojilere geçmenize yardımcı olur.


Endüstriyel Güvenlik Referans Mimarileri

Endüstriyel Otomasyon Ağlarının Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tasarım Unsurları

Eğitim, tasarım rehberliği ve en iyi uygulamalar sunmak için Cisco® ile iş birliği yaparak Birleşik Tesis Genelinde Ethernet (CPwE) Mimarileri geliştirdik. Bu belgeler, ağ bağlantılı varlıkların güvenliğini sağlamaya yardımcı olmaya yönelik bütüncül ve derin bir endüstriyel güvenlik politikasının hayata geçirilmesi ile ilgili tasarım unsurlarını içerir. Endüstriyel Silahsızlandırılmış Bölgenin (IDMZ) başarılı bir şekilde tasarlanmasına ve konuşlandırılmasına yardımcı olmak için spesifik tasarım unsurlarından faydalanın. Tesisin tümünü kapsayan endüstriyel otomasyon mimarilerinde Cisco Kimlik Hizmetleri Motorunu kullanabilirsiniz.

Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.