Loading

Endüstriyel Siber Güvenlik Hizmetleri

Endüstriyel Siber Güvenlik için Çözümler

Main Image

Daha fazla bağlantı, güvenlik tehditleriyle ilgili daha fazla risk oluşturur. Bu tehditler, acımasız bilgisayar korsanlarından iyi niyetli hatalara kadar birçok biçimde görülebilir. Siber güvenlik olayları ağ kullanılabilirliğini etkileyebilir, operasyonları kesintiye uğratabilir ve üretkenliği durdurabilir. Güvenlik tehditlerine karşı olağanüstü koruma sağlayacak, güvenilir uzmanlardan oluşan bir ekibin sizinle birlikte çalışması gerekir. Böylece yenilikler yapmaya ve işlerinizi başarıyla sürdürmeye devam edebilirsiniz. Endüstriyel güvenlik hizmetlerimiz altyapınızın güvenliğinin sağlanmasına, varlıklarınızın korunmasına ve ağ kullanılabilirliğinin sürdürülmesine yardımcı olabilir.


Siber Güvenlik: Önleyici Tedbir Yaklaşımını Benimseyin

Bir Olay Öncesinde, Sırasında ve Sonrasında Size Yardımcı Olacak Servisler

Güvenlik durumunuzu geliştirmek mi istiyorsunuz? Varlıklarınızı korumanıza yardımcı olacağına güvenebileceğiniz kapsamlı hizmetlerle daha proaktif bir siber güvenlik tutumu benimsemenize yardımcı olabiliriz. Yaklaşımımız saldırının öncesi, sırası ve sonrası dahil tüm sürecini kapsayan IT ve OT çözümleri sunuyor.

Güvenlik değerlendirmeleri, bağlanan üretim hattınızın görünebilirliğini geliştirecek şekilde varlıkların sürekli izlenmesi, tehdit tespiti, müdahale ve kurtarma planlamasına kadar çeşitli aşamalarla altyapınızın güvenli olmasına ve verimli şekilde çalışmasına katkı sunabiliriz.

  • Önemli varlıkları ve riskleri tanımlayın ve potansiyel tehditler gerçeğe dönüşmeden onlara karşı koruma sağlayın
  • Tehditleri gerçek zamanlı tespit edin
  • Bir tehdidin oluşması halinde müdahale ve kurtarma için bir planınız olsun

Tanımlama ve Koruma

Güvenlik Değerlendirmeleri: Risk Alanlarınızı Tanımlayın

Güvenlik durumunuzu yönetmek için atmanız gereken ilk adım varlıkların mevcut durumunu değerlendirmektir. Risklerden tamamen kurtulmak mümkün olmasa da çalışma ortamınız için makul bir risk seviyesi oluşturmanıza yardımcı oluruz. Bu; yazılımlarınızdaki, ağlarınızdaki, kontrol sisteminizdeki, politika ve prosedürlerinizdeki ve çalışan davranışlarındaki güvenlik durumunu anlamayı içerir.

Ekibimiz, hem IT ilkeleri hem de endüstriyel otomasyon konularındaki alan uzmanlığı sayesinde endüstriyel varlıklarınız üzerindeki siber güvenlik risklerini tanımlayacak uzmanlık ve becerilere sahiptir.

Tehditlere Karşı Koruma

Mevcut güvenlik durumunuzu değerlendirdikten ve riskleri tanımladıktan sonra, operasyonlarınızı geniş bir tehdit ortamına karşı korumanın zamanı gelmiştir. Güvenilir endüstriyel güvenlik hizmetleri ekibimiz, derinlemesine savunma içeren bir güvenlik yaklaşımı kullanarak endüstriyel kontrol sistemlerinizi korumak için siber güvenlik çözümü geliştirmenize ve uygulamanıza yardımcı olabilir.

Güvenlik teknolojisindeki en son gelişmelerden yararlanarak yeterlilik, erişim kontrolü, veri güvenliği ve yama yönetimi gibi koruyucu tedbirler uygularız. NERC CIP, NIST 800-53 ve NIST 800-82 dahil mevcut idari standartlarla uyumlu çözümler uyguluyoruz. Bu önlemler risk yönetiminize ve işletme açısından önemli bilgileri korumanıza yardımcı olur, böylece işletme olarak misyonunuza odaklanabilirsiniz.


Tehditleri Tespit Edin

Riskleri Sürekli İzleyin ve Endüstriyel Ağınıza Yönelik Tehditleri Tespit Edin

Sağlam bir güvenlik programı kullanıldığında bile endüstriyel ağlarınızı siber tehditlere karşı korumak için sürekli bir dikkat gerekir. Tehdit tespit servislerimiz, bu giderek artan karmaşıklığa sahip tehditleri izlemenize ve tespit etmenize yardımcı olur. Kapsamlı siber güvenlik çözümleri sunmak üzere OT görünebilirlik ve tehdit tespit yazılımlarının önde gelen sağlayıcısı Claroty ile yakın çalışma içindeyiz.

Bu servisler normal ağ davranışını tanımlar; ardından, beklenen işlem veya temele uymayan bir faaliyeti tespit etmek ve sizi buna karşı uyarmak için izleme becerilerimizi kullanır. Sisteminiz için risk oluşturabilecek faaliyetleri daha hızlı, hatta oluşmadan önce tanımlamanıza yardımcı olabiliriz.

Endüstriyel protokoller bünyesindeki operasyonel fonksiyonları anlayan ve endüstriyel kontrol ağınızın güvenliğini sağlamaya ve bu ağı optimize etmeye yardımcı olacak sağlayıcıların endüstriyel güvenlik yazılımını entegre ediyoruz. Bu servisler OT ortamının tüm seviyelerinde size görünebilirlik kazandırıyor. Bu, hem tehdit tespiti hem de varlıklarınız üzerinde gerçek zamanlı izleme ve derin ağ anlayışı anlamına geliyor.


Müdahale ve Kurtarma
Müdahale Eylem Planı Geliştirme ve Üretime Devam Etme

Güvenlik olayı meydana gelirse tehdidi gidermek için hemen müdahale etmeniz kritik bir öneme sahiptir. Endüstriyel güvenlik hizmetleri ekibimizin ağ ve güvenlik alanlarındaki uzmanlığını temel alarak, olaya müdahale etmek ve hasarı azaltmak için başarısı kanıtlanmış yöntemler kullanan bir eylem planı geliştirmenize yardımcı olacağız. Ayrıca böyle bir müdahale boyunca size destek olmak için buradayız.

Güvenlik nedeniyle duruş süresi yaşanan bir olaydan sonra, olabildiğince hızlı bir şekilde üretime dönmek ve çalışır duruma gelmek ilk önceliğiniz olur. Yedekleme ve kurtarma hizmetlerimiz, üretim ve uygulama verilerinizin neredeyse gerçek zamanlı kayıtlarını tutarak hataları hızla gidermenize ve üretime dönmenize imkan tanır. Sistemdeki hatalar giderildikten sonra, endüstriyel güvenlik hizmetleri ekibimiz temel nedenleri belirlemek ve dayanıklılığınızı artırmak için olayı da araştırır.

Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Sizin için Önerdiklerimiz