Global güvenlik standartlarında ve teknolojilerinde görülen gelişmelerle birlikte üretim güvenliği, üretkenliğin optimize edilmesini sağlayan güçlü bir araç haline gelmiştir. Endüstriyel güvenlik standartlarının ve teknolojilerinin uygulanması, risk yönetiminin iyileştirilmesine ve yaralanmaların azaltılmasına yardımcı olabilir. Bu standartlar ayrıca üretim verimliliğini, üretkenliği ve çalışanlarınızın ve müşterilerinizin moralini de önemli ölçüde yükseltir.
Kapsamlı Güvenlik Hizmetlerinin Potansiyelinden Yararlanın
Güvenlik, üretkenlik üzerinde bir yük oluşturmamalı veya iş yapabilmek için ödenen bir bedele dönüşmemelidir. Aksine güvenlik özelliklerinden çalışanlarınıza, operasyonlarınıza ve karlılığınıza katkı sağlayan güçlü birer araç olarak faydalanabilirsiniz. Çalışan ve Varlık Güvenliği Hizmetlerimiz bu ihtiyaçlarınızı karşılar. Çalışanlarınızı korumanıza ve en güncel standartlar ile uyumlu olmanıza yardımcı olabiliriz. Sizinle birlikte çalışarak bir yandan çalışan ve varlık üretkenliğini optimize edebilir, diğer yandan güvenlik özelliklerini iyileştirmenin ve riskleri azaltmanın yollarını bulabiliriz.
Kilitleme/Etiketleme ve Tehlikeli Enerji Kontrolü
Tehlikeli enerji kontrol hizmetleri size dijital olarak etkinleştirilmiş kapsamlı kilitleme/etiketleme (LOTO) çözümleri sunar. LOTO hizmetlerimiz tüm mekanik, pnömatik, kimyasal, hidrolik veya termal ekipmanlardaki rutin bakım çalışmalarını verimli bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olabilir. Her şirketin tehlikeli enerji kontrolü ile ilgili ihtiyaçlarını kendisine özel olarak değerlendiriyoruz. Ardından, şirket içi gereksinimleriniz ile birlikte eyalet ve ülke çapında ve küresel çapta yürürlükte olan düzenlemeleri de karşılayacak bir çözümü size özel olarak hazırlıyoruz. Bütüncül güvenlik hizmetleri portföyümüz ile birlikte sunduğumuz hizmetler, aynı zamanda Alternatif Koruyucu Önlemlerin hayata geçirilmesini de destekler. Bu destek kapsamında, güvenlik kontrol sistemleri doğrulanmış ve onaylanmış olan makinelerde Alternatif Enerji Kesme Prosedürleri (ADP) sunulur.
Denetim ve hizmetlerden eğitim ve dijitalleşmeye kadar, dünyanın dört bir yanındaki şirketler LOTO çözümlerimizi çalışanların güvenliğini korumaya yardımcı olacak en etkili yöntem olarak kabul ediyor.
Elektrik Güvenliği Hizmetleri
Arklanmayı önlemek için elektrik güvenliğine yatırım yaparak aşağıdakileri sağlayabilirsiniz:
- Çalışanların zarar görmesini engellemeye yardımcı olmak
- Üretkenlikten ödün vermeden güvenlik özelliklerini artırmak
- Ekipmanların her zaman standartlar ile uyumlu olmasını sağlamak
- Çalışan farkındalığını ve eğitimleri yönetmek
Rutin bakımları proaktif olarak planlamanıza ve arklanmaya veya patlamaya neden olabilecek potansiyel koşulları tanımlamanıza ve azaltmanıza yardımcı olabiliriz. Kapsamlı Arklanma Çalışmalarımız, sistemlerinize ve ekipmanlarına yönelik ayrıntılı analizler sunarak riskleri azaltmanıza, çalışanların veya yüklenicilerin yetkinliklerini artırmanıza, dokümantasyonu iyileştirmenize ve uyumluluğu sağlamanıza yardımcı olur. Size ayrıca, arklanma ile ilgili dokümantasyonunuzun en son standartlarla uyumlu ve güncel olduğundan emin olmanıza yardımcı olacak yıllık bakım anlaşmaları da sunabiliriz.
Makine Güvenliği Hizmetleri
Dünyanın en büyük endüstriyel güvenlik sağlayıcısı olarak, bir yandan üretkenliği artırırken diğer yandan yaralanmaları ve maliyetleri azaltmaya yardımcı oluyoruz. Esnek çözümlerimiz, üretim ihtiyaçlarınızı karşılamak ve güvenlik prosedürlerinizi düzgün şekilde belgelemek için tasarlanmıştır. Bu bağlamda makine risklerinin değerlendirilmesi ve azaltılması için gerekli olan adımları tanımlayarak güvenliğin artırılmasına yardımcı olacak açıkça tanımlanmış bir süreçten faydalanıyoruz. Bir değerlendirme yaparak tesisteki risklerin belirlenmesine ve çalışan ve makine güvenliğini artıracak bilinçli kararların alınmasına destek oluyoruz. Cihazların tasarımlarına ve kullanımlarına yönelik kapsamlı incelememiz sayesinde genel güvenlik seviyesini artırıyoruz. Sistemlerin tanımlanmış parametreler ve standartlar doğrultusunda çalıştığını doğruluyoruz.
Endüstriyel Güvenlik Standartlarını Uygulayın
Güvenlik Değerlendirmeleri
Makine verimini yükseltin ve çalışma alanı güvenliğini koruyun. Tasarım, entegrasyon ve devreye alma ile bağlantılı güvenlik sistemi kontrolleri şunları içerir:
- Risk
- Tehlike
- Arklanma analizi
- CE işareti
- Kilitleme/etiketleme
- Duruş süresi
- Güvenli devre
- Proses güvenliği
Doğrulama
Doğrulama hizmetimiz, güvenlik sistemi kurulumunun ve fonksiyonelliğinin düzgün olduğunu onaylamanıza yardımcı olur. Burada devre performansını, hata toleransını, hata eylemini, yazılım mantığını, cihaz uygulamasını ve cihaz fonksiyonunu değerlendiririz. Tüm çalışma modları için eylemleri sıfırlarız. Değerlendirmemiz şunları içerir:
- Güvenli devre analizi
- Makine duruş süresi hizmetleri
- Uyumluluk denetimleri
- Güvenlik sistemi doğrulaması
Entegrasyon ve devreye alma
Makine verimini yükseltin ve çalışma alanı güvenliğini koruyun. Tasarım, entegrasyon ve devreye alma ile bağlantılı güvenlik sistemi kontrolleri şunları içerir:
- Devre/mantık tasarımı
- Kurulum
- Arklanmayı giderme
- MCC Arklanma yükseltmeleri
Ayrıca uyumluluğun sağlanmasına yönelik olarak aşağıdakileri içeren danışmanlık hizmetleri de sunuyoruz:
- Fonksiyonel güvenlik (ISO 13849-1 ve IEC 62061)
- ISO, ANSI, IEC, CE, OSHA, NFPA, CSA
- CE uygunluk
Eğitim Hizmetleri
Yetkili TÜV Rheinland Sertifika Sağlayıcısı
Teknisyenlere ve mühendislere fonksiyonel güvenlik uzmanlığı ile ilgili eğitim vermek için dünyanın en prestijli endüstriyel güvenlik kuruluşlarından biri olan TÜV Rheinland ile iş birliği yapıyoruz. Bu TÜV Rheinland sertifikasyonu eğitim kursları, Güvenlik Eğitimi teklifimizin temel taşıdır. Kurslar hakkında daha fazla bilgi edinmek için yetkili distribütörünüz veya satış ofisiniz ile iletişim kurun.