Loading

Güvenlik ve Üretkenlik

Güvenlik ve Performans Arasında Denge Kurun

Güvenlik ve Üretkenlik

Çalışanlarımızın, makinelerimizin ve proseslerimizin güvenliği, sürdürülebilir işletmeler için temel unsurdur. Birçok çalışma; benzerlerine kıyasla en iyi performans sergileyen şirketlerde, ortalama performans sergileyenlere göre Genel Ekipman Verimliliğinin daha yüksek, planlanmamış duruş sürelerinin daha az ve yaralanma oranlarının yarıdan daha düşük olduğunu ortaya koymuştur. Otomasyon ve emniyet konusundaki rakipsiz referanslarımız ve endüstriyel otomasyon ve emniyet teknolojileri alanında dünya lideri olmamız sayesinde daha verimli, daha güvenli ve daha üretken üretim çözümleri geliştirmenizde sizi desteklemeye hazırız.


Güvenlik Üretkenliği Artırmaya Yardımcı Olur

En iyi üreticiler, güvenlik ve üretkenlik hedeflerinin birbirlerinden ayrı ve rekabet halinde olduğu şeklindeki asırlık düşünceyi gözden düşürmeye devam ediyor. Bu lider şirketler, çalışma sürelerini ve üretkenliklerini optimize etmek amacıyla entegre güvenlik çözümlerini ve yeni uluslararası standartları bir arada hayata geçirir. Daha üretken olmanızı engelleyen, güvenlik kaynaklı duruş sürelerini nasıl en aza indirebileceğinizi öğrenin.


Akıllı Güvenlik

Akıllı Makineleri ve Ekipmanları Hayata Geçirin

Güvenlik verilerinin ve operasyonel verilerin gücünü birleştirerek güvenlik mevzuatına uygunluğu, makine üretkenliğini ve performansı sürdürülebilir şekilde artırabilirsiniz.

Akıllı Güvenlik çözümleri tasarım ortamınıza, görselleştirme sisteminize, bilgi yazılımınıza ve GuardLogix® Programlanabilir Otomasyon Kontrol Cihazınıza ayrıntılı tanılama verileri sağlar. Bu çözümler akıllı makineleri etkinleştirerek The Connected Enterprise içinde kullanılabilmelerini sağlar.


IIoT Çağında Güvenlik ve Risk Yönetimi

Bu güvenlik fonksiyonu genellikle endüstriyel operasyonlardaki uygunluk denetçisi olarak görülmüştür ki bu da çalışma alanı güvenliğinin sağlanması için üretkenlikten feragat edilmesi gerektiği yönündeki görüşü doğurmuştur. EHS ve güvenlik yönetimi günümüzde daha çok operasyonel mükemmelliğe ve iş performansına katkı sağlayan hayati unsular olarak görülmektedir. LNS Research, bu ayrıntılı teknik raporda güvenlik ve risk yönetimi ile ilgili bir perspektif sunmaktadır.


Güvenlik Uzmanları için Kritik Ticari Konular

Etkili güvenlik programlarının hayata geçirilmesi üretkenliğin optimize edilmesine olanak verir, ayrıca şirket çalışanlarının, ekipmanlarının, itibarının ve çevrenin korunmasını sağlar. Birinci sınıf performans sergileyen şirketlerin, iş hedeflerine ulaşmak amacıyla departmanları arasında nasıl iş birliği yaptığı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı sayesinde otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.