Loading

RASWin Yazılım Aracı

Tüm Güvenlik Yaşam Döngüsünü Belgeleyin

RASWin Yazılım Aracı

RASWin (Risk Assessment Software for Windows), makinelerin fonksiyonel güvenliği ile ilgili dokümanların geliştirilmesi ve düzenlenmesinde kullanılan, abonelik gerektiren bir yazılım aracıdır. Bu yazılım aracı, güvenlik yaşam döngüsü süresince ilerlemenizi yönetmenizde size yardımcı olur.


Güvenlik Yaşam Döngüsü Dokümantasyon Sürecini Yönetin

İster makine güvenliğine ilişkin tüm dokümantasyonu yönetmek üzere standart bir araç arayan bir son kullanıcı ister daha güvenli ve daha üretken makineleri daha kısa sürede üretmek isteyen bir makine üreticisi olun, RASWin size tüm güvenlik yaşam döngüsü dokümantasyonunuzu tutarlı bir şekilde yönetmeniz için ihtiyacınız olan araçları sunar. Bunlar arasında risk değerlendirmeleri, fonksiyonel gereksinimler, güvenlik sistemi tasarımı, doğrulaması ve onayı yer alır.

RASWin sahip olduğu güçlü ve sezgisel kullanıcı arayüzü sayesinde, güvenlik yaşam döngüsünü yönetirken zamandan tasarruf etmenize ve kendinize daha çok güvenmenize yardımcı olarak bu süreci basitleştirir. Bir güvenlik sisteminin mevcut olması gereken tüm özelliklere sahip olduğunu doğrular ve uygunluğun sağlanmasına yardımcı olmak için süreçleri tutarlı bir şekilde belgeler. RASWin size tutarlı, güvenilir ve belgelenmiş güvenlik çözümleri sunarak çözümünüzü geliştirmek için gereken zamanı ve maliyetleri azaltır.


Özellikler ve Faydalar

RASWin, tehlikeli alanların tanımlanması ve düzeltici tedbirlerin yönlendirmeyle belirlenmesinden, raporlama ve çevrimiçi araçlara kadar birçok imkanla gelişiminizi yönetmenize yardımcı olur. Araç, güvenlik yaşam döngüsü sürecindeki her bir adıma ait bilgileri toplayarak düzenler ve şunları içerir:

  • Sistematik arızaları önlemek için güvenlik yaşam döngüsü adımlarını birbirine bağlama
  • Görev veya tehlike değerlendirmesi olmak üzere iki analiz yöntemi
  • ISO standartlarına uygun düzeltici önlemlere yönelik kılavuz
  • Güvenlik fonksiyonu spesifikasyonları, Performans Seviyesi gereksinimlerini (PLr) eşleştirme ve Performans Seviyesi hesaplama
  • Güvenlik devresi doğrulama aracı
  • Bir çok seçeneği barındıran yapılandırılabilir raporlama aracı

Safety Automation Builder®, RASWin ile birlikte kullanılarak küresel ISO 13849-1 standardına uygun bir güvenlik Performans Seviyesini (PL) elde etmenizi sağlayacak ürünleri seçmenizde size yardımcı olur. Ayrıca tüm güvenlik fonksiyonlarının analizi için SISTEMA projeleri de oluşturabilirler.


Buy RASWin now! It can be ordered from the Rockwell Automation e-Commerce site.

RASWin ve Safety Automation Builder Entegrasyonu

 

Güvenlik Yaşam Döngünüz İçin Güçlü Bir Takım

Bu eksiksiz güvenlik ürünleri paketinden yararlanın. RASWin, Safety Automation Builder ile birlikte kullanıldığında eksiksiz bir güvenlik çözümü oluşturmanıza olanak tanır. Bu iki araç; sert koruma, giriş/çıkış cihazları, kontrol sistemleri ve bağlanabilirlik alanlarına yönelik uygulama geliştirme simülasyonu sayesinde en etkili ve üretken güvenlik çözümlerini geliştirmenizde size yardımcı olur.

Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı sayesinde otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Sizin İçin Önerdiklerimiz