Loading

Makine Güvenliği Hizmetleri

Tüm Güvenlik Yaşam Döngüsündeki İhtiyaçları Karşılayın
Makine Güvenliği Hizmetleri
Makine Güvenliği Hizmetleri
Tüm Güvenlik Yaşam Döngüsündeki İhtiyaçları Karşılayın
Güvenlik Çözümleri
  • Elektrik
  • Makine
  • Yönetim
  • Tecrübe
  • Proses
  • Hizmetler
  • Kaynaklar
  • Sistem Araçları

Makine güvenliği ile ilgili olarak şirketler iyi tanımlanmış üç ticari sonuç elde etmeyi amaçlar: riskleri azaltma, uygunluğu iyileştirme ve üretimi optimize etme. Değerlendirme aşamasından nihai doğrulamaya kadar olan tüm sürece yönelik sunduğumuz kapsamlı makine güvenliği hizmetleri portföyümüz sayesinde süreç boyunca müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilir ve güvenliklerini genel anlamda iyileştirebiliriz.


Ölçeklenebilir Güvenlik Değerlendirmeleri

Riskleri Belirleyin ve Değerlendirin

Güvenlik değerlendirmeleri, güvenlik yolculuğunun ilk adımıdır ve güvenlik yaşam döngünüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Güvenlik değerlendirmeleri, azaltılması gereken riskleri belirlemenize ve standartlar ile regülasyonlara uymanıza yardımcı olur. TÜV sertifikalı güvenlik danışmanlarından oluşan takımımız en güncel uluslararası standartlara dayanan bir metodoloji kullanır. Bu metodoloji, çalışanlarınızın güvenliğini artırmak için bilinçli kararlar vermenize yardımcı olabilecek değerlendirmeler sunulmasını sağlar.

İşlerinizde karşılaştığınız size özel zorlukları ve bütçenizi ele alabilecek, kuruluşunuzdaki mevcut güvenlik programlarıyla birlikte çalışabilecek bir dizi ölçeklenebilir güvenlik değerlendirme seçeneği sunarız. Bu seçenekler şunlardır:

  • Uyumluluk denetimleri makinelerde üst düzey bir güvenlik analizin yapılmasına olanak tanır ve önceden tanımlanmış özelliklerde uygunluğun sağlanıp sağlanmadığını gösterebilir. Denetimler, güvenlik programınızın temelinde bir öncelik belirleme ve yeterlik aracı olarak kullanılabilecek güçlü varlıklardır.
  • Koruyucu değerlendirmeler, tehlikeyi belirler ve anında harekete geçmenizi sağlayacak koruyucu nitelikte tavsiyelerde bulunur.
  • Risk değerlendirmeleri, güvenlik mühendislerimizden veya danışmanlarımızdan biri tarafından yürütülür ve güvenliği iyileştirmeye yönelik önerileri içerir.
  • Takım bazlı risk değerlendirmeleri, standart bir risk değerlendirmesinin özelliklerine sahiptir. Bunlara ek olarak özel veya kritik makineler için derinlemesine analiz yapılmasına ve takımın daha fazla bilgi sahibi olmasına da olanak sağlarlar.
Güvenlik Hizmetleri Ölçeklenebilir Değerlendirmeleri
Main Image
Broşür
Güvenlik Hizmetleri Ölçeklenebilir Değerlendirmeleri

Proaktif, ölçeklenebilir bir yaklaşım sayesinde güvenlik ve üretkenlik seviyelerinizi artırabilirsiniz. Bilinçli kararlar verin. Makine denetimlerini, korunma önlemlerini, güvenliği ve takım bazlı risk değerlendirmelerini inceleyin.

Şimdi İndirin

Tasarım ve Doğrulama Hizmetleri

Kapsamlı Güvenlik Sistemleri Geliştirin

Tasarım hizmetlerimiz, Güvenlik Fonksiyonel Gereksinimleri Spesifikasyonları (SFRS) ve Güvenlik SISTEMA Doğrulamaları gibi kapsamlı güvenlik sistemlerinin geliştirilmesini destekler. Güvenlik SISTEMA Doğrulamaları, personelinizin korunması amacıyla güvenlik cihazlarınızın düzgün bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını doğrulamaya yardımcı olmak için güvenlik devrenizin tasarımını inceleyerek belirli bir Performans Seviyesine uygunluğu kontrol eder.

Bir güvenlik riski değerlendirmesi tamamlandığında önerileri incelemek için bir SFRS kullanılabilir. SFRS, risk azaltma stratejilerinin tesisiniz için uygulanabilir olup olmadığını doğrulayabilir. SFRS'yi geliştirdiğinizde güvenlik, mühendislik, operasyonlar ve yönetim takımlarınızla yapılacak görüşmelere bir Rockwell Automation danışmanı liderlik edecektir. Bu görüşmeler, yapılan planlar ile güvenlik hedeflerine ulaşılabileceğini, operasyonların geliştirilebileceğini, üretim ve bakım çalışmalarının engellemeyeceğini doğrulamaya yardımcı olur.

Onaylanan SFRS ve spesifikasyon bilgileri, tipik olarak bir risk azaltma mühendisliği tasarımına temel oluşturmak amacıyla kullanılır. SFRS, güvenlik doğrulaması için de temel olarak kullanılır. Bu doğrulama, güvenlik sisteminizin projeleri ve gereksinimleri dikkate alarak çalıştığı alana yönelik olarak gerçekleştirilen gerçek saha testidir.


Kurulum ve Doğrulama Hizmetleri

Sisteminizin Düzgün Kurulduğunu ve Standartlara Uygun Çalıştığını Onaylayın

Güvenlik sistemi doğrulama hizmetleri, güvenlik sistemi kurulumunun ve fonksiyonelliğinin düzgün olduğunun doğrulanmasını sağlar. Bu hizmetler, tüm çalışma modlarına yönelik olarak devre performansını, hata toleransını, hata eylemini, yazılım mantığını, cihaz uygulamasını, cihaz fonksiyonunu ve sıfırlama eylemlerini değerlendirir. Bunlar ABD ile Avrupa'daki toplum temelli tasarımları kapsar ve ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özelleştirilebilir.

Güvenlik doğrulaması hizmetleri arasında şunlar yer alır:

  • Güvenlik devresi analizi
  • Makine duruş süresi hizmetleri
  • Normatif uyumluluk denetimleri
  • Güvenlik sistemi doğrulaması

İyileştirmeyi kendi kaynaklarınızla gerçekleştirmeyi planlıyorsanız, iyileştirme süreci boyunca size proje yönetimi ve destek hizmetleri sunabiliriz. Anahtar teslimli bir proje tercih ederseniz TÜV sertifikalı güvenlik mühendislerinden oluşan takımımız size bulunduğunuz konumda hizmet verebilir.


Dijital Hizmetler ve Eğitim

En Güncel Standartlardan Haberdar Olun

Sunduğumuz dijital hizmetler sayesinde tüm makine güvenliği yaşam döngünüz boyunca size destek sağlıyoruz. Size birinci sınıf hizmetler sunmak için derin alan uzmanlığımızdan ve mükemmel teknolojilerimizden faydalanıyoruz.

Eğitim hizmetlerimiz, mevcut ve gelecekteki olası sektör standartları ile kılavuzlarının yanı sıra güvenlik komponentlerini uygulamanız için örnekler sağlar. Bu hizmetler TÜV sertifikasyon eğitimini ve çok daha fazlasını içerir.

RASWin Yazılım Aracı
Main Image
Özellik
RASWin Yazılım Aracı

RASWin (Risk Assessment Software for Windows), makinelerin fonksiyonel güvenliği ile ilgili dokümanların geliştirilmesinde ve düzenlenmesinde kullanılan bir yazılım aracıdır.

Özelliklerimizi Keşfedin
ScanESC Kilitleme/Etiketleme Yazılımı
Main Image
Özellik
ScanESC Kilitleme/Etiketleme Yazılımı

Rockwell Automation tarafından sunulan ScanESC kilitleme/etiketleme yazılımı, üreticilerin güvenlik yönetmeliklerine uygunluğu sağlamalarına, riski azaltmalarına ve üretkenliği artırmalarına yardımcı olabilir.

Özelliklerimizi Keşfedin
Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı sayesinde otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Bize Ulaşın

Sizin İçin Önerdiklerimiz
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
  2. Chevron LeftChevron Left Özellikler Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Makine Güvenliği Hizmetleri Chevron RightChevron Right