Loading

Elektrik Güvenliği

Ark Önleme, Akıllı Komponentler, Kişisel Güvenlik ve Hizmetler
Elektrik Güvenliği
Elektrik Güvenliği
Ark Önleme, Akıllı Komponentler, Kişisel Güvenlik ve Hizmetler
Güvenlik Çözümleri
  • Elektrik
  • Makine
  • Yönetim
  • Tecrübe
  • Proses
  • Hizmetler
  • Kaynaklar
  • Sistem Araçları

Elektrik tehlikelerine karşı koruma sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla kapsamlı bir elektrik güvenliği programı sunuyoruz. Tekliflerimiz arasında arklanma önleme, akıllı komponentler ve kişisel güvenlik özellikleri bulunuyor. Küresel standartların karşılanmasına yönelik hizmetler de sunuyoruz. Ürünlerimizde ekipmanların ve çalışanların güvenliğini korumaya, performans takibi gerçekleştirmeye, planlanmayan kesintilerin ve duruş sürelerinin azaltılmasına yardımcı olmaya yönelik çeşitli güvenlik özellikleri bulunur.


Elektrik Tehlikelerine Maruz Kalmayı Azaltın

Endüstriyel ortamlardaki güvenlik özelliklerine yönelik taleplerin her geçen gün artmasıyla birlikte, riskleri sürekli olarak azaltırken performans ve güvenilirlik özelliklerini iyileştiren yöntemler geliştirdik. Hem CENTERLINE® motor kontrolü merkezleri hem de PowerFlex® 7000 sürücüleri, personelin ve ekipmanların korunmasına yardımcı olan elektrik güvenliği çözümlerine yönelik ihtiyaçlarınızı karşılayacak seçenekler sunar.

SecureConnect™ teknolojisi seçeneği, CENTERLINE 2100 MCC'leriyle birlikte sunulur ve operatörlerin pano kapısını açmadan tek bir takılabilir üniteden güç kesmesine olanak sağlar.

ArcShield™, arklanma önleyici panolar bir arklanma durumunda koruma sağlar. Hem düşük ve orta şiddette gerilime sahip CENTERLINE MCC'lerde hem de orta şiddette gerilime sahip PowerFlex 7000 sürücülerinde mevcut olan ArcShield Teknolojisi, IEEE C37.20.7 de dahil olmak üzere küresel arklanma önleme standartlarını karşılayacak şekilde test edilmiştir.

Güvenlik Motor Kontrolü Ürünleri
Main Image
Donanım
Güvenlik Motor Kontrolü Ürünleri
Başlayın

Alçak Gerilimli AC Sürücüleri
Main Image
Donanım
Alçak Gerilimli AC Sürücüleri
Başlayın

Güvenlikli VFD'ler Üretkenliği Artırır

Güvenlik seçenekleri, makinenin atıl süresinin azaltılmasına ve üretkenliğin artırılmasına yardımcı olabilir. Personelinizi ve ekipmanlarınızı korumanıza yardımcı olmak amacıyla entegre yapıda olan veya isteğe bağlı tercin edilebilen güvenlik özelliklerine sahip çeşitli PowerFlex® sürücüleri kullanıma sunulmuştur. PowerFlex 525 ve PowerFlex 527 AC sürücüleri, standart bir özellik olarak entegre Güvenli Güç Kesimi fonksiyonuna sahiptir. Güvenli Güç Kesimi ve Güvenli Hız İzleme; PowerFlex 753, PowerFlex 755 ve PowerFlex 755T sürücüleri için isteğe bağlı özelliklerdir. Orta şiddette gerilime sahip olan PowerFlex 7000 sürücüleri de Güvenli Güç Kesimi seçeneklerini destekler.


Arklanma Analizi Hizmetleri

Arklanma hizmetleri kapsamında eğitimler, saha değerlendirmeleri ve risk azaltma önerileri sunulur. Analiz, elektrik geçen panellerle çalışan personelin güvenliğini artırmanıza yardımcı olacak kapsamlı bir yaklaşım sağlar.

Arklanma Çalışmaları Profili
Main Image
Broşür
Arklanma Çalışmaları Profili

Rockwell Automation® Arklanma Analizi hizmeti, tesisinizdeki arklanma riskini azaltmaya yönelik kapsamlı bir yaklaşımdır.

Şimdi İndirin

Güvenlik Ürünleri

Güvenlik ürünlerimiz, makinelerinizin fonksiyonel çalışma özelliklerini iyileştirir ve personel güvenliğini, üretkenliğini ve verimliliğini artırır. Sektördeki en kapsamlı güvenlik portföylerinden birini sunuyoruz. Çözümlerimizden yararlanarak proses ve parçalı üretimde hem güvenlik hem de üretkenlik hedeflerine ulaşın.

Ürünler ve Çözümler

  • Güvenlik Sürücüleri
  • Güvenlik Hareket Kontrolü
  • Güvenlik Motor Kontrolü
  • Programlanabilir Güvenlik Kontrol Cihazları
Güvenlik Ürünlerimizi Keşfedin
Güvenlik Hizmetleri
Main Image
Özellik
Güvenlik Hizmetleri

Küresel güvenlik standartlarında ve teknolojilerinde görülen gelişmelerle birlikte üretim güvenliği, üretkenliğin optimize edilmesini sağlayan güçlü bir araç haline gelmiştir. Endüstriyel güvenlik standartlarının ve teknolojilerinin uygulanması, risk yönetiminin iyileştirilmesine ve yaralanmaların azaltılmasına yardımcı olabilir.

Özelliklerimizi Keşfedin
Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı sayesinde otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Bize Ulaşın

Sizin İçin Önerdiklerimiz
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
  2. Chevron LeftChevron Left Özellikler Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Elektrik Güvenliği Chevron RightChevron Right