Güvenliğin kuruluşlar üzerindeki etkisi, çalışan sağlığı ve güvenliğinin çok daha ötesindedir. Yönetmeliklere uygunluk, risk yönetimi, iş gücü geliştirme, tedarik zinciri gücü ve üretkenlik de etkilenen diğer alanlar arasındadır. Birinci sınıf performans sergileyen şirketlerin, iş hedeflerine ulaşmak amacıyla departmanları arasında nasıl iş birliği yaptığı hakkında daha fazla bilgi edinin.
Güvenlik İşlerin İyi Gitmesini Sağlar
Etkili güvenlik programlarının hayata geçirilmesi üretkenliğin optimize edilmesine olanak verir, ayrıca şirket çalışanlarının, ekipmanlarının, itibarının ve çevrenin korunmasını sağlar. En iyi performansı sergileyen şirketlerde güvenlik önemli bir performans faktörüdür ve ortalama performans sergileyenlere kıyasla bu şirketlerde Genel Ekipman Verimliliği daha yüksek, planlanmamış duruş süreleri daha az ve yaralanma oranları yarıdan düşüktür.
Güvenlik ve Üretkenlik Bir Arada
En iyi üreticiler, duruş zamanlarını ve üretkenliklerini optimize etmek için entegre güvenlik çözümleri ile yeni uluslararası standartlardan aynı anda yararlanır. Daha üretken olmanızı engelleyen, güvenlik kaynaklı duruş sürelerini nasıl en aza indirebileceğinizi öğrenin.
IIoT Çağında Güvenlik ve Emniyet
Endüstriyel operasyonlar artık birbirleriyle daha bağlantılı hale gelmiştir. Bu da çalışanlarını, makinelerini ve süreçlerini korumaya yardımcı olması amacıyla kuruluşların önemli güvenlik yatırımları yapmalarını gerektirmektedir. Güvenlik riskleri nedeniyle emniyetin sağlanması üzerinde oluşan olumsuz etkiler genellikle gözden kaçırılmaktadır. Entegre bir programın, birbirleriyle bağlantılı sistemlere sahip kuruluşlardaki riskleri değerlendirmenizde, yönetmenizde ve azaltmanızda size nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.
Risk Yönetimi
Çalışanlarınızı, Çalışma Ortamınızı ve Markanızı Koruyun
İşletmeler çalışan güvenliği, ürün kalitesi ve ekipman yıpranması alanlarında sürekli olarak zorluklarla karşılaşmaya devam etmektedir. Güvenlik tehditleri, aynı zamanda kontrol sistemlerini bozabileceği gibi yeni güvenlik riskleri oluşturabilir ve fikri mülkiyetinizi tehlikeye atabilir.
Hem varlıklarınızı hem de şirket markanızı korumanız için bu zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olması amacıyla endüstriyel risk yönetimini The Connected Enterprise® stratejinize dahil edin.