Loading

Önleyici Bakım

Makinelerinizin ve Ekipmanlarınızın Performansını Optimize Edin

Önleyici Bakım

Her şirket, çalışma ortamını optimize edecek bir endüstriyel önleyici bakım programı geliştirmek için yeterli kaynaklara sahip olmayabilir. Hizmet sözleşmemizle, tüm makineleriniz ve ekipmanlarınız için tesis genelinde önleyici bakım hizmetleri sunuyoruz.


Önleyici Bakım Hizmet Sözleşmesi

Bakım Sözleşmesiyle Toplam Maliyetinizi Azaltın

Zamanlanmış bakım muayenelerimiz, otomasyon sistemlerinin bakımı alanında yıllardır edindiğimiz deneyimler doğrultusunda oluşturulmuş ve geliştirilmiştir. Bekleyen sistem arızaları belirlenir ve yalnızca operasyonel kullanım süreleri dolan sistem bileşenlerinin onarılması veya değiştirilmesi önerilir. Bu yaklaşım, çoğu zamana dayalı önleyici bakım programında görülen gereksiz onarımları ortadan kaldırarak maliyetleri düşürür.

Desteklenen Görevler ve Ürünler

Size şu şekilde yardımcı olabiliriz:

  • Sistem uyumluluğu ve birlikte çalışma sorunları, yedek parça envanteri, ürün bildirimleri, eklentiler ve yükseltmeler belirlenir ve çözümlenir
  • Muayeneler ve öneriler eksiksiz dokümante edilir

Desteklen ürünler arasında hem ayrı sistemlerdeki hem de proses sistemlerindeki yazılımlar, sürücüler, programlanabilir mantıksal kontrolörler, hareket sistemleri, elektronik operatör arayüzü, güç kalitesi, ağlar ve yazılımlar bulunur. Sözleşmenizin kapsamında yer alan her ekipman parçası için tam kapsamlı bir garanti sunulur.

Bir Rockwell Automation danışmanı ile görüşmeye hazır mısınız?

Sunduğumuz endüstri uzmanlığı ile otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, uygulamaya ve desteklemeye yardımcı oluyoruz.

Sizin İçin Önerdiklerimiz