Üretimle ilişkili akıllı makinelere ve ekipmanlara yönelik artan talepleri karşılamak için daha iyi sistem performansı, kapasite, üretkenlik ve güvenlik elde edebilseniz ne olurdu? Değişen pazar taleplerinin bir adım önünde olmak için, eski ekipmanları kullanmayı sürdürmenin risklerini azaltan ve üretkenliği artıran dönüşüm çözümlerine sahip olmak gerekir. İşte biz de SLC™ 500’den CompactLogix™ 5380 kontrol cihazlarına ve Compact 5000™ I/O sistemine dönüşümde size bu şekilde yardımcı olabiliriz.
Dönüşümünüze Yardımcı Olacak Kaynaklar
Artık yeni teknolojilere adım atmanızın zamanı geldi. SLC 500 kontrol sistemi dönüşümü, sizin için sahip olduğumuz proaktif modernizasyon planının bir parçasıdır. Eski otomasyonunuzu modernleştirmenin, üretkenliği optimize etmenize ve günümüzün zorlu piyasa ortamında öne geçmenize nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.
Dönüşüm gerçekleştirmenize yardımcı olacak çok sayıda kaynak mevcuttur. Ayrıca proaktif bir kullanım süresi planı geliştirirken birçok seçenekten yararlanmanız da mümkündür. Bunun için bir sistem entegratörü/çözüm sağlayıcısı olan Rockwell Automation gibi güvenilir bir iş ortağı ile çalışmayı tercih edebilir veya dönüşümü kendiniz gerçekleştirebilirsiniz. Size modernizasyon ve dönüşüm hizmetleri konusunda eksiksiz bir portföy ve süreci kolaylaştıracak araçlar sunuyoruz.
Reduce Risk, Conversion Time, and Labor Costs
Our SLC to CompactLogix control system migration is an easy, fast and cost-effective option for you. Improve your migration plan with the Integrated Architecture® Builder tool. The 1492 Wiring I/O System allows I/O conversion without removing existing field wiring connection. Contact your local sales office or distributor to discover how you can ease your migration to selected CompactLogix™ controllers.
Riski, Dönüşüm Süresini ve İşçilik Maliyetlerini Azaltın
SLC'den CompactLogix kontrol sistemine dönüşüm uygulamamız, sizin için kolay, hızlı ve uygun maliyetli bir seçenektir. Dönüşüm planınızı Integrated Architecture® Builder aracıyla iyileştirin. 1492 Kablolama I/O Sistemi, I/O dönüşümünü mevcut saha kablo bağlantılarını kaldırmadan gerçekleştirmeye olanak sağlar.
Tercih ettiğiniz CompactLogix™ kontrol cihazlarına dönüşüm sürecini nasıl gerçekleştireceğinizi öğrenmek için yerel satış ofisinizle veya dağıtıcınızla irtibat kurun.
Achieve Smart Manufacturing with CompactLogix 5380 Controllers
CompactLogix 5380 Kontrol Cihazları ile Akıllı İmalat Sağlayın
CompactLogix 5380 kontrol sistemimize geçiş yaptığınızda aşağıdaki avantajlardan faydalanırsınız:
- EtherNet/IP üzerinde entegre hareket ile daha çok esneklik
- Daha yüksek performans, daha fazla kapasite ve daha gelişmiş güvenlik özellikleri ile daha yüksek üretkenlik
- Geliştirilmiş kontrol ve gerçek zamanlı tanılamaya erişim sayesinde mevcut varlıklardan en üst düzey getiri
- Üretkenliğin optimize edilmesine ve devreye alma süresinin kısaltılmasına olanak veren tek bir ortak geliştirme ortamı
Kendiniz Yapın
Eskiyen sistemleriniz için birçok self servis dönüşüm kaynağı sunuyoruz:
- Kullanımı kolay donanım seçimi ve dönüşüm uygulamaları
- Otomatik yazılım kodu dönüştürme araçları
- Kontrol cihazı ve I/O kablo dönüştürme sistemleri
- Ağ arayüzü modülleri
Özel Modernizasyon
Büyük ve karmaşık kurulumlara sahip son kullanıcılar, IT ve OT sistemlerini The Connected Enterprise'da birleştirmenin getireceği ticari avantajlardan çok daha iyi yararlanabilirler. Dönüşüm ve Geçiş Hizmetlerimiz, size özel bir teklifle dönüşüm gerçekleştirmenize yardımcı olabilir.