Allen-Bradley® PLC-5® Kontrol Sisteminin Ürün Ömrünü tamamlamak üzere olduğu hakkındaki duyuruları gördünüz. Bununla birlikte personel esnekliğine sahip olmadığınız, ek duruş sürelerinden endişe ettiğiniz veya çok sayıda dönüşümü karşılayacak yeterli sermaye kaynağına sahip olmadığınız için dönüşümü ertelemiş olabilirsiniz.
Dönüşümünüze Yardımcı Olacak Kaynaklar
PLC-5 Kontrol Sistemi, herhangi bir kontrol platformundaki en büyük kurulu sistemlerden biridir. Ancak yedek parçalar, onarılan üniteler ve nitelikli mühendisleri bulmak giderek daha zor hale gelmektedir.
Dönüşüm gerçekleştirmenize yardımcı olacak çok sayıda kaynak mevcuttur. Ayrıca proaktif bir kullanım süresi planı geliştirirken birçok seçenekten yararlanmanız da mümkündür. Bunun için bir sistem entegratörü/çözüm sağlayıcısı olan Rockwell Automation gibi güvenilir bir iş ortağı ile çalışmayı tercih edebilir veya dönüşümü kendiniz gerçekleştirebilirsiniz. Size modernizasyon ve dönüşüm hizmetleri konusunda eksiksiz bir portföy ve süreci kolaylaştıracak araçlar sunuyoruz.
Kendiniz Yapın
Eskiyen sistemleriniz için birçok self servis dönüşüm kaynağı sunuyoruz:
- Kullanımı kolay donanım seçimi ve dönüşüm uygulamaları
- Otomatik yazılım kodu dönüştürme araçları
- Kontrol cihazı ve I/O kablo dönüştürme sistemleri
- Ağ arayüzü modülleri
Hazır Paket PLC-5 Dönüşümü
Hazır paket PLC-5 dönüşümü çözümümüz; son kullanıcılar, sistem entegratörleri ve makine üreticileri için cazip olabilecek kullanımı kolay, hızlı ve ekonomik bir seçenektir. Bir PLC-5 rafı ve en fazla dört uzak I/O rafı ile dönüşüm gerçekleştirin ve bağlı cihazları ve bağımlı kontrol cihazlarını yerinde bırakın. Temel kontrol cihazını ve şasiyi dönüştürdüğünüzde, gelecekteki modernizasyon için şimdiden temel oluşturmanın yanı sıra çeşitli verimlilikler de elde edersiniz.
Dönüşüm projeniz için bizimle birlikte çalıştığınızda aşağıdaki avantajlara sahip olursunuz:
- Her gün PLC dönüşümleri ve geçişleri gerçekleştiren çekirdek bir mühendis grubu tarafından tutarlı teslimat
- Kalite Yönetim Sistemimiz ile sağlanan yönetişim sayesinde mühendislik standartlarına ve proseslerine uyum
- Ortalama 16 saat simülasyon testi ve mühendislik çalışmaları için emsal değerlendirmesi
- Yeni kontrol sisteminizi devreye almanıza yardımcı olması amacıyla fabrikada eğitim almış mühendislerimizden birini görevlendirme olanağı
Hazır paket PLC-5 dönüşümü, DH+ ve uzak I/O gibi mevcut ağlar üzerindeki cihazlarla ve uzak I/O raflarıyla iletişim kuran ayrık ve basit uygulamalar için idealdir.
Özel Modernizasyon
Büyük ve karmaşık kurulumlara sahip son kullanıcılar, IT ve OT sistemlerini The Connected Enterprise'da birleştirmenin getireceği ticari avantajlardan çok daha iyi yararlanabilirler. Dönüşüm ve Geçiş Hizmetlerimiz, size özel bir teklifle dönüşüm gerçekleştirmenize yardımcı olabilir.